TXE8116
- 工作电源电压范围为 1.65V 至 5.5V
- 具有 2.3µA(典型值)的低待机电流消耗
- SPI SCLK 频率
- 10MHz 从 3.3V 至 5.5V
- 5MHz 从 1.65V 至 5.5V
- 支持 SPI 菊花链
- 突发模式下的 SPI 读取和写入
- 用于同时配置多个端口的多端口 SPI 命令
- IOFF 支持的输入端口引脚
- 低电平有效复位输入 (RESET)
- 开漏低电平有效中断输出 (INT)
- 每个 I/O 的中断屏蔽和状态
- 每个端口的中断状态
- 内置失效防护 I/O 功能
- 单独 I/O 配置
- 输入和输出功能
- 极性反转
- 输出推挽和开漏选择
- 集成上拉/下拉选择
- 用于保持最后 I/O 状态的总线保持功能
- 干扰滤波器使能选择
- 具有 10mA 驱动能力的锁存输出,用于直接驱动 LED
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
TXE8116 器件为四线串行外设接口 (SPI) 协议提供通用并行输入/输出 (I/O) 扩展功能,并可在 1.65V 至 5.5V VCC 电压范围内工作。TXE8116 支持标准点对点通信以及多个器件的菊花链。
该器件在 3.3V 至 5.5V 电压下支持 10MHz,在 1.65V 至 5.5V 电压下支持 5MHz。当开关、传感器、按钮、LED 和风扇需要额外使用 I/O 时,I/O 扩展器(如 TXE8116)可派上用场。
TXE8116 器件的 2 I/O 端口各有 8 个 IO,可提供旨在增强 I/O 速度、功耗和灵活性的附加特性。此类附加特性包括:每个 I/O 可编程开漏或推挽输出、可编程上拉与下拉电阻器、带总线保持功能的可锁存输入、可屏蔽中断、中断状态寄存器、干扰滤波器,以及由 FAIL-SAFE 引脚使能的失效防护寄存器模式。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TXE8116 具有中断输出、复位输入和 I/O 配置寄存器的 16 位 SPI 总线 I/O 扩展器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 2026年 6月 16日 | ||
| 应用手册 | 使用 TXE81xx-Q1 GPIO 扩展器实现 SPI 菊花链连接 (Rev. A) | PDF | HTML | 2026年 5月 13日 | |||
| 功能安全信息 | TXE8116 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2026年 4月 15日 | |||
| 应用简报 | 了解 SPI 总线 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 10月 10日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
IO-EXP-ADAPTER-EVM — IO 扩展器适配器评估模块
TXE81XXEVM — TXE81XX 评估模块
通过 TXE81XXEVM,可评估 TXE81XX 系列 SPI I/O 扩展器。该 EVM 支持采用引线封装类型 DGS(24 和 32)和 DGG (56) 的 TXE8116、TXE8124 和 TXE8148(分别为 16 位、24 位和 48 位)。该 EVM 提供了多个测试点和接头,可配合每个扩展器提供的大量 I/O 使用。配备了公头和母头混合接头,便于轻松完成并联连接。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-010988 — 具有单电源的八通道 V 和 I 组合模拟输入模块参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGS) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。