TLV709

正在供货

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 2.5 Iout (max) (A) 0.15 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 3.3, 5 Noise (µVrms) 425 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 0.003 Thermal resistance θJA (°C/W) 72, 132.7, 195 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 400 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 2.5 Iout (max) (A) 0.15 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 3.3, 5 Noise (µVrms) 425 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 0.003 Thermal resistance θJA (°C/W) 72, 132.7, 195 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 400 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) SOT-89 (PK) 3 18.4275 mm² (4.5 mm × 4.095 mm) SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm)
  • 输入电压范围:2.5V 至 30V
  • 可配置的输出电压选项:
    • 固定:1.2V 至 5V
    • 可调节:1.2V 至 28V
  • 输出电流:高达 150mA
  • 超低 IQ:150mA 负载电流时为 3.2µA
  • 输出电容器 ≥ 0.47µF 时保持稳定
  • 过流保护
  • 封装:
    • 3 引脚 SOT-23 (DBZ)(仅限固定配置,预告信息)
    • 4 引脚 SOT-89 (PK)(仅限固定配置)
    • 5 引脚 SOT-23 (DBV)(固定和可调配置)
  • 工作结温:-40°C 至 +125°C
  • 输入电压范围:2.5V 至 30V
  • 可配置的输出电压选项:
    • 固定:1.2V 至 5V
    • 可调节:1.2V 至 28V
  • 输出电流:高达 150mA
  • 超低 IQ:150mA 负载电流时为 3.2µA
  • 输出电容器 ≥ 0.47µF 时保持稳定
  • 过流保护
  • 封装:
    • 3 引脚 SOT-23 (DBZ)(仅限固定配置,预告信息)
    • 4 引脚 SOT-89 (PK)(仅限固定配置)
    • 5 引脚 SOT-23 (DBV)(固定和可调配置)
  • 工作结温:-40°C 至 +125°C

TLV709 低压降 (LDO) 线性稳压器是一款低静态电流器件。该器件采用小型化封装,具有宽输入电压范围和低功耗运行的优势。TLV709 经过优化,可为电池供电应用的微控制器和其他低功耗负载供电。

TLV709 LDO 在 100mA 负载电流下支持典型值为 600mV 的低压降。低静态电流(典型值为 3.2µA)在整个输出负载电流(0mA 至 150mA)范围内不会变化。TLV709 还具有内部软启动功能,可在启动期间降低浪涌电流。内置过流限制保护有助于在发生负载短路或故障条件时保护稳压器。

TLV709 采用 2.9mm × 2.8mm、5 引脚 SOT-23 (DBV),2.92mm × 2.37mm、3 引脚 SOT-23 (DBZ) 和 4.5mm× 2.5mm、3 引脚 SOT-89 (PK) 封装,其中 DBV 封装用于固定和可调输出,DBZ 封装仅用于固定输出。

TLV709 低压降 (LDO) 线性稳压器是一款低静态电流器件。该器件采用小型化封装,具有宽输入电压范围和低功耗运行的优势。TLV709 经过优化,可为电池供电应用的微控制器和其他低功耗负载供电。

TLV709 LDO 在 100mA 负载电流下支持典型值为 600mV 的低压降。低静态电流(典型值为 3.2µA)在整个输出负载电流(0mA 至 150mA)范围内不会变化。TLV709 还具有内部软启动功能,可在启动期间降低浪涌电流。内置过流限制保护有助于在发生负载短路或故障条件时保护稳压器。

TLV709 采用 2.9mm × 2.8mm、5 引脚 SOT-23 (DBV),2.92mm × 2.37mm、3 引脚 SOT-23 (DBZ) 和 4.5mm× 2.5mm、3 引脚 SOT-89 (PK) 封装,其中 DBV 封装用于固定和可调输出,DBZ 封装仅用于固定输出。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
新 TPS7E81 正在供货 40V 150mA 低 IQ (2.8µA) 低压降 (LDO) 稳压器 Wider Input Voltage range, Better Accuracy, with Enable
TLV704 正在供货 150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器 Higher PSRR and lower Vin
TPS709 正在供货 具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器 Lower IQ and reverse current protection

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV709 150mA、30V、3.2μA 静态电流低压降线性稳压器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2025-10-20
应用手册 电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-23
功能安全信息 TLV709 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025-8-12
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019-6-27
电子书 LDO Basics (Rev. A) 2019-4-8
技术文章 LDO basics: dropout PDF | HTML 2017-3-16

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的多种常见线性稳压器封装的操作和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

UA78LEVM-075 — UA78L 100mA 30V 线性稳压器评估模块

UA78L 评估模块 (EVM) 是一个用于评估采用 PK 封装的 UA78L 线性稳压器的操作和性能的平台。该 EVM 配置包含一个适用于一般应用的 100mA 三端低压降 (LDO) 稳压器。该稳压器能够提供高达 100mA 的输出电流,并具有高达 20V 的输入电压 (VIN) 范围。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TLV709 PSpice Transient Model

SLVME09.ZIP (81 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010988 — 具有单电源的八通道 V 和 I 组合模拟输入模块参考设计

TIDA-010988 是一款适用于工业自动化应用的八通道、2 端子输入模拟输入模块。每个通道支持可通过软件选择的电压范围(0V 至 10V,±10V)以及电流范围(4mA 至 20mA,±20mA)。该设计实现了一个高密度隔离模拟输入模块,可由单个 24V 现场电源或 5V USB 供电。通过使用 ADS125H18 的片选转发特性,该设计实现了共享 SPI 架构,从而减少了所需的数字隔离通道数量。该系统经过设计,可在整个温度范围内实现优于 0.1%(电压输入)和 0.2%(电流输入)的系统绝对精度误差。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-89 (PK) 3 Ultra Librarian
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频