THVD9491-SEP

正在供货

具有灵活的 I/O 电源和 IEC ESD 保护功能的抗辐射 3V 至 5.5V RS-485 收发器

产品详情

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 20, 50 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -40 to 40 Common-mode range (V) -12 to 12 Number of nodes 256 Features 1.65-V I/O supply, Fault protection, IEC ESD protection, PROFIBUS Isolated No Supply current (max) (µA) 72000 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 20, 50 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -40 to 40 Common-mode range (V) -12 to 12 Number of nodes 256 Features 1.65-V I/O supply, Fault protection, IEC ESD protection, PROFIBUS Isolated No Supply current (max) (µA) 72000 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
  • VID V62/24626
  • 符合或超出 TIA/EIA-485A 和 TIA/EIA-422B 标准的要求
  • 电离辐射总剂量 (TID) 特征值高达 30krad (Si)
    • 每个晶圆批次的辐射批次验收测试电离辐射总剂量 (TID RLAT) 额定值高达 30krad (Si)
  • 确定了单粒子效应 (SEE)
    • 125°C 时单粒子锁定 (SEL) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度 = 43MeV⋅cm2/mg
  • 增强型航天塑料(航天 EP)
    • 受控基线
    • 一个封装测试厂
    • 一个制造基地
    • 金键合线
    • NiPdAu 铅涂层
    • 军用级温度范围(-55°C 至 125°C)
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
    • 符合 NASA ASTM E595 释气规格要求
  • 3 V 至 5.5 V 的电源电压
  • 1.65V 至 5.5V 数据和使能信号电源
  • SLR 引脚可选数据速率:
    • 20Mbps 和 50Mbps
  • 总线 I/O 保护
    • ±40V 直流总线故障
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬态突发
  • 对称共模范围:±12V
  • 增强型接收器迟滞,可获得抗噪能力
  • 适用于热插拔功能的无干扰上电或断电
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 1/8 单位负载(多达 256 个总线节点)
  • 引线式 14 引脚 SOIC 封装
  • VID V62/24626
  • 符合或超出 TIA/EIA-485A 和 TIA/EIA-422B 标准的要求
  • 电离辐射总剂量 (TID) 特征值高达 30krad (Si)
    • 每个晶圆批次的辐射批次验收测试电离辐射总剂量 (TID RLAT) 额定值高达 30krad (Si)
  • 确定了单粒子效应 (SEE)
    • 125°C 时单粒子锁定 (SEL) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度 = 43MeV⋅cm2/mg
  • 增强型航天塑料(航天 EP)
    • 受控基线
    • 一个封装测试厂
    • 一个制造基地
    • 金键合线
    • NiPdAu 铅涂层
    • 军用级温度范围(-55°C 至 125°C)
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
    • 符合 NASA ASTM E595 释气规格要求
  • 3 V 至 5.5 V 的电源电压
  • 1.65V 至 5.5V 数据和使能信号电源
  • SLR 引脚可选数据速率:
    • 20Mbps 和 50Mbps
  • 总线 I/O 保护
    • ±40V 直流总线故障
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬态突发
  • 对称共模范围:±12V
  • 增强型接收器迟滞,可获得抗噪能力
  • 适用于热插拔功能的无干扰上电或断电
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 1/8 单位负载(多达 256 个总线节点)
  • 引线式 14 引脚 SOIC 封装

THVD9491-SEP 是一款空间增强型 ±40V 故障保护全双工 RS-422/RS-485 收发器,采用 1.65V 至 5.5V 逻辑电源提供数据和使能逻辑信号,并采用 3V 至 5.5V 总线侧电源。该器件具有压摆率选择功能,因此可在两种最大速度(根据 SLR 引脚设置)下使用。

该器件具有集成式 IEC ESD 保护,无需外部系统级保护元件。在更长的电缆敷设长度和/或存在大接地环路电压的情况下,±12V 输入共模范围可实现可靠的数据通信。增强型 250mV 接收器迟滞可提供高噪声抑制。此外,当输入同时开路或短路时,接收器失效防护功能可确保逻辑高电平。

THVD9491-SEP 器件采用标准 14 引脚 SOIC 封装。

THVD9491-SEP 是一款空间增强型 ±40V 故障保护全双工 RS-422/RS-485 收发器,采用 1.65V 至 5.5V 逻辑电源提供数据和使能逻辑信号,并采用 3V 至 5.5V 总线侧电源。该器件具有压摆率选择功能,因此可在两种最大速度(根据 SLR 引脚设置)下使用。

该器件具有集成式 IEC ESD 保护,无需外部系统级保护元件。在更长的电缆敷设长度和/或存在大接地环路电压的情况下,±12V 输入共模范围可实现可靠的数据通信。增强型 250mV 接收器迟滞可提供高噪声抑制。此外,当输入同时开路或短路时,接收器失效防护功能可确保逻辑高电平。

THVD9491-SEP 器件采用标准 14 引脚 SOIC 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
SN65C1168E-SEP 正在供货 采用增强型航天塑料封装的抗辐射加固保障 RS-422 双路差分驱动器和接收器 2 channel transceiver with slower signaling rate (10Mbps)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 THVD9491-SEP 具有灵活的 I/O 电源和 IEC ESD 保护功能的耐辐射 3V 至 5.5V RS-485 收发器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 10月 23日
* VID THVD9491-SEP VID THVD9491-SEP VIP V62-24626 2025年 7月 9日
* 辐射与可靠性报告 THVD9491-SEP SEE Radiation Report (Rev. A) PDF | HTML 2025年 4月 1日
* 辐射与可靠性报告 THVD9491-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2025年 1月 2日
* 辐射与可靠性报告 THVD9491-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report PDF | HTML 2025年 1月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

THVD24X2VEVM — THVD24X2V 系列器件评估模块 (EVM)

THVD24X2VEVM 是一款采用 14-SOIC (D) 封装、具有可选数据速率的全双工 RS-485 收发器,可快速评估 TI 的 THVD24X2V 系列器件。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频