MSP430FR5969-SP

正在供货

Radiation-hardened, Mixed-Signal Microcontroller

产品详情

CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 64 RAM (kByte) 2 ADC type 12-bit SAR Features AES, DMA, Real-time clock UART 2 Security Cryptographic acceleration, Secure communication, Secure debug, Software IP protection Number of ADC channels 16 SPI 3 USB No Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) -55 to 105 Rating Space Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Nonvolatile memory (kByte) 64 Number of GPIOs 40 Number of I2Cs 1
CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 64 RAM (kByte) 2 ADC type 12-bit SAR Features AES, DMA, Real-time clock UART 2 Security Cryptographic acceleration, Secure communication, Secure debug, Software IP protection Number of ADC channels 16 SPI 3 USB No Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) -55 to 105 Rating Space Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Nonvolatile memory (kByte) 64 Number of GPIOs 40 Number of I2Cs 1
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9 VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 抗辐射加固
    • 扩展工作温度(-55°C 至 105°C) (1)
    • 单粒子闩锁 (SEL) 在 125°C 下的抗扰度可达 72 MeV.cm2/mg
    • 辐射批次验收测试结果为 50krad
    • 48 引脚 VQFN 塑料封装
    • 单受控基线
    • 延长了产品变更通知周期
    • 产品可追溯性
    • 延长了产品生命周期
  • 嵌入式微控制器
    • 时钟频率高达 16MHz 的 16 位精简指令集计算机 (RISC) 架构
    • 宽电源电压范围
      (1.8V 至 3.6V) (2)
  • 优化的超低功率模式
    • 工作模式:大约 100µA/MHz
    • 待机(具有低功率低频内部时钟源 (VLO) 的 LPM3):0.4µA(典型值)
    • 实时时钟 (LPM3.5):0.25µA(典型值) (3)
    • 关断 (LPM4.5):0.02µA(典型值)
  • 超低功耗铁电 RAM (FRAM)
    • 高达 64KB 的非易失性存储器
    • 超低功耗写入
    • 125ns 每个字的快速写入(4ms 内写入 64KB)
    • 统一标准存储器 = 单个空间内的程序 + 数据 + 存储
    • 1015 写入周期持久性
    • 抗辐射和非磁性
  • 智能数字外设
    • 32 位硬件乘法器 (MPY)
    • 3 通道内部 DMA
    • 具有日历和报警功能的实时时钟 (RTC)
    • 5 个 16 位定时器,每个定时器具有多达 7 个捕捉/比较寄存器
    • 16 位循环冗余校验器 (CRC)
  • 高性能模拟
    • 16 通道模拟比较器
    • 12 位模数转换器 (ADC)
      具有内部基准和采样保持
      和高达 16 个外部输入通道
    • 多功能输入/输出端口
      • 可每位、每字节和每字访问(成对访问)
      • 所有端口上,从 LPM 中的边沿可选唤醒
      • 所有端口上可编程上拉和下拉
    • 代码安全性和加密
      • 128 位或 256 位 AES 安全加密和解密协处理器(只适用于 MSP430FR59xx)
      • 针对随机数生成算法的随机数种子
    • 增强型串行通信
      • eUSCI_A0 和 eUSCI_A1 支持
        • 支持自动波特率侦测的通用异步收发器 (UART)
        • IrDA 编码和解码
        • SPI
      • eUSCI_B0 支持
        • 支持多个从器件寻址的 I2C
        • SPI
      • 硬件 UART
    • 灵活时钟系统
      • 具有 10 个可选厂家调整频率的定频数控振荡器 (DCO)
      • 低功率低频内部时钟源 (VLO)
      • 32kHz 晶振 (LFXT)
      • 高频晶振 (HFXT)
    • 开发工具和软件
      • 自由的专业开发环境 具有 EnergyTrace++™技术
      • 开发套件 (MSP-TS430RGZ48C)
    • 要获得完整的模块说明,请参见《MSP430FR58xx,MSP430FR59xx,MSP430FR68xx 和 MSP430FR69xx 系列用户指南》

    (1)请参阅规格 部分中的 MSP430FR5969-SP EM 寿命降额表。

    (2)最小电源电压受 SVS 电平限制。

    (3)实时时钟 (RTC) 由 3.7pF 晶振计时。

    • 抗辐射加固
      • 扩展工作温度(-55°C 至 105°C) (1)
      • 单粒子闩锁 (SEL) 在 125°C 下的抗扰度可达 72 MeV.cm2/mg
      • 辐射批次验收测试结果为 50krad
      • 48 引脚 VQFN 塑料封装
      • 单受控基线
      • 延长了产品变更通知周期
      • 产品可追溯性
      • 延长了产品生命周期
    • 嵌入式微控制器
      • 时钟频率高达 16MHz 的 16 位精简指令集计算机 (RISC) 架构
      • 宽电源电压范围
        (1.8V 至 3.6V) (2)
    • 优化的超低功率模式
      • 工作模式:大约 100µA/MHz
      • 待机(具有低功率低频内部时钟源 (VLO) 的 LPM3):0.4µA(典型值)
      • 实时时钟 (LPM3.5):0.25µA(典型值) (3)
      • 关断 (LPM4.5):0.02µA(典型值)
    • 超低功耗铁电 RAM (FRAM)
      • 高达 64KB 的非易失性存储器
      • 超低功耗写入
      • 125ns 每个字的快速写入(4ms 内写入 64KB)
      • 统一标准存储器 = 单个空间内的程序 + 数据 + 存储
      • 1015 写入周期持久性
      • 抗辐射和非磁性
    • 智能数字外设
      • 32 位硬件乘法器 (MPY)
      • 3 通道内部 DMA
      • 具有日历和报警功能的实时时钟 (RTC)
      • 5 个 16 位定时器,每个定时器具有多达 7 个捕捉/比较寄存器
      • 16 位循环冗余校验器 (CRC)
    • 高性能模拟
      • 16 通道模拟比较器
      • 12 位模数转换器 (ADC)
        具有内部基准和采样保持
        和高达 16 个外部输入通道
      • 多功能输入/输出端口
        • 可每位、每字节和每字访问(成对访问)
        • 所有端口上,从 LPM 中的边沿可选唤醒
        • 所有端口上可编程上拉和下拉
      • 代码安全性和加密
        • 128 位或 256 位 AES 安全加密和解密协处理器(只适用于 MSP430FR59xx)
        • 针对随机数生成算法的随机数种子
      • 增强型串行通信
        • eUSCI_A0 和 eUSCI_A1 支持
          • 支持自动波特率侦测的通用异步收发器 (UART)
          • IrDA 编码和解码
          • SPI
        • eUSCI_B0 支持
          • 支持多个从器件寻址的 I2C
          • SPI
        • 硬件 UART
      • 灵活时钟系统
        • 具有 10 个可选厂家调整频率的定频数控振荡器 (DCO)
        • 低功率低频内部时钟源 (VLO)
        • 32kHz 晶振 (LFXT)
        • 高频晶振 (HFXT)
      • 开发工具和软件
        • 自由的专业开发环境 具有 EnergyTrace++™技术
        • 开发套件 (MSP-TS430RGZ48C)
      • 要获得完整的模块说明,请参见《MSP430FR58xx,MSP430FR59xx,MSP430FR68xx 和 MSP430FR69xx 系列用户指南》

      (1)请参阅规格 部分中的 MSP430FR5969-SP EM 寿命降额表。

      (2)最小电源电压受 SVS 电平限制。

      (3)实时时钟 (RTC) 由 3.7pF 晶振计时。

      MSP430™超低功耗 (ULP) FRAM 平台将独特的嵌入式 FRAM 和整体超低功耗系统架构组合在一起,从而使得创新人员能够以较少的能源预算增加性能。FRAM 技术以低很多的功耗将 SRAM 的速度、灵活性和耐久性与闪存的稳定性和可靠性组合在一起。

      MSP430FR5969-SP 的超低功耗架构可提供七种低功耗模式,这七种模式均经过优化,能够在低功耗的情况下对系统进行分布式遥测和维护。

      MSP430FR5969-SP 的集成式混合信号 特性 使其非常适合用于下一代航天器的分布式遥测 应用 。对单粒子闩锁的强大抗干扰性和电离辐射总剂量使得该器件得以应用于多种空间和辐射环境中。

      MSP430™超低功耗 (ULP) FRAM 平台将独特的嵌入式 FRAM 和整体超低功耗系统架构组合在一起,从而使得创新人员能够以较少的能源预算增加性能。FRAM 技术以低很多的功耗将 SRAM 的速度、灵活性和耐久性与闪存的稳定性和可靠性组合在一起。

      MSP430FR5969-SP 的超低功耗架构可提供七种低功耗模式,这七种模式均经过优化,能够在低功耗的情况下对系统进行分布式遥测和维护。

      MSP430FR5969-SP 的集成式混合信号 特性 使其非常适合用于下一代航天器的分布式遥测 应用 。对单粒子闩锁的强大抗干扰性和电离辐射总剂量使得该器件得以应用于多种空间和辐射环境中。

      下载 观看带字幕的视频 视频

      技术文档

      star =有关此产品的 TI 精选热门文档
      未找到结果。请清除搜索并重试。
      查看全部 30
      顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
      * 数据表 MSP430FR5969-SP 抗辐射加固混合信号微控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 4月 18日
      * 勘误表 MSP430FR5969 Microcontroller Errata (Rev. AG) PDF | HTML 2021年 10月 21日
      * 用户指南 MSP430FR58xx, MSP430FR59xx, and MSP430FR6xx Family User's Guide (Rev. P) PDF | HTML 2020年 4月 21日
      * 辐射与可靠性报告 MSP430FR5969-SP Neutron Displacement Damage Characterization Radiation Report 2019年 4月 4日
      * 辐射与可靠性报告 Single-event Effects Test Report of the MSP430FR5969-SP PDF | HTML 2019年 3月 19日
      * 辐射与可靠性报告 MSP430FR5969-SP Radiation-Hardened Mixed-Signal Microcontroller TID Rad Report 2018年 4月 6日
      选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
      应用简报 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
      应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
      更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
      设计指南 耐辐射航天电池管理系统 (BMS) 参考设计 PDF | HTML 英语版 2025年 1月 6日
      应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
      用户指南 MSP430™ FRAM 器件引导加载程序 (BSL) (Rev. AB) PDF | HTML 英语版 (Rev.AB) PDF | HTML 2022年 10月 14日
      电子书 电子产品辐射手册 (Rev. B) 2022年 5月 7日
      应用手册 ESD 二极管电流规格 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 9月 20日
      应用手册 MSP430 FRAM 技术 – 使用方法和最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 8月 30日
      应用手册 MSP430 系统级 ESD 注意事项 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 30日
      用户指南 MSP430™ MCU 开发指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 10日
      技术文章 Satellite state of health: how space-grade ICs are improving telemetry circuit des PDF | HTML 2021年 1月 26日
      更多文献资料 MSP430TM 开发手册_MSP430 Hands-on Training (Rev. A) 2020年 10月 20日
      应用手册 MSP430FRBoot – Main Memory Bootloader and Over-the-Air Updates for MSP430 FRAM (Rev. E) PDF | HTML 2020年 7月 8日
      应用手册 MSP430FRBoot - 适用于 MSP430™ FRAM 大型存储器型号器件的主存储器引导加载程序和无线更新 (Rev. D) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.E) PDF | HTML 2020年 6月 23日
      应用手册 MSP 代码保护功能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 4月 20日
      应用手册 MSP430™ 系统级 ESD 故障排除指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 4月 20日
      电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日
      应用手册 Software I2C on MSP430 MCUs (Rev. A) 2018年 7月 2日
      应用手册 Random Number Generation Using MSP430FR59xx and MSP430FR69xx Microcontrollers 2017年 1月 18日
      应用手册 General Oversampling of MSP ADCs for Higher Resolution (Rev. A) PDF | HTML 2016年 4月 1日
      应用手册 Designing With the MSP430FR58xx, FR59xx, FR68xx, and FR69xx ADC (Rev. A) 2016年 3月 30日
      用户指南 Crypto-Bootloader (CryptoBSL) for MSP430FR59xx and MSP430FR69xx MCUs 2015年 11月 17日

      设计与开发

      如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

      评估板

      TSW12D1620EVM-CVAL — ADC12D1620QML-SP 300krad、12 位、双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GSPS ADC 评估模块

      TSW12D1620EVM-CVAL 是一款1.5GHz 宽带接收器评估模块 (EVM),包含放大器、模数转换器 (ADC)、时钟、温度传感器、微控制器和电源解决方案的陶瓷工程模型。该电路板非常适合在近直流电至 1.5GHz 范围内数字化中频/射频频率。

      模拟输入路径可以选择利用 6.5GHz LMH5401-SP 作为单端到差分增益块,或者绕过放大器并用差分信号驱动 ADC。放大器后面是 12 位双路 1.6GSPS 或单路 3.2GSPS ADC12D1620QML-SP。这些高性能元件由必备电源、微控制器和温度传感器器件提供支持。

      TSW12D1620EVM-CVAL (...)

      用户指南: PDF
      TI.com 上无现货
      评估板

      ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

      μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

      只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

      其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

      来源:Algocraft
      开发套件

      MSP-EXP430FR5969 — MSP430FR5969 LaunchPad™ 开发套件

      MSP-EXP430FR5969 LaunchPad 开发套件是适用于 MSP430FR5969 MCU 的易用型微控制器开发板。它包含在 MSP430FRxx FRAM 平台上快速开始开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和能量测量的板载仿真。该电路板具有可集成简单用户界面的板载按钮和 LED,以及支持独立应用(无需外部电源)的超级电容器。MSP430FR5969 微控制器采用嵌入式 FRAM(铁电随机存取存储器),这是一种以超低功耗、高擦写次数和高速写入功能而闻名的非易失性存储器。由于有 20 引脚的接头和多种 BoosterPack (...)

      用户指南: PDF
      TI.com 上无现货
      开发套件

      MSP-TS430RGZ48C — MSP-TS430RGZ48C - MSP430 48 引脚 FRAM 目标板

      The MSP-TS430RGZ48C is a standalone 48-pin ZIF socket target board used to program and debug the MSP430 MCU in-system through the JTAG interface or the Spy Bi-Wire (2-wire JTAG) protocol.

      Device Support: The MSP-TS430RGZ48C development board supports MSP430FR58xx and MSP430FR59xx FRAM MCUs in a (...)

      用户指南: PDF | HTML
      英语版 (Rev.AH): PDF | HTML
      TI.com 上无现货
      硬件编程工具

      MSP-FET — MSP MCU 编程器和调试器

      MSP-FET 是功能强大的仿真开发工具(通常称为调试探针),可让用户快速开始在 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 上进行开发。

      它支持通过 JTAG 和 SBW 接口进行编程和实时调试。此外,MSP-FET 还可在计算机的 USB 接口和 MSP UART 间提供反向通道 UART 连接。这为 MSP 编程器提供了一种便捷方法,实现了 MSP 和在计算机上运行的终端之间的串行通信。它还支持使用 BSL(引导加载程序)经由 UART 和 I2C 通信协议将程序(通常称为固件)加载到 MSP 目标中。

      USB 接口将 MSP-FET 连接至计算机,而 14 引脚连接器提供对 MSP (...)

      用户指南: PDF | HTML
      英语版 (Rev.AH): PDF | HTML
      TI.com 上无现货
      硬件编程工具

      ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

      WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

      来源:Algocraft
      代码示例或演示

      SLAC536 MSP430FR59xx, MSP430FR58xx Code Examples

      支持的产品和硬件

      支持的产品和硬件

      驱动程序或库

      MSP-DSPLIB MSP 微控制器的数字信号处理 (DSP) 库

      The TI MSP430™ Digital Signal Processing library is a set of optimized functions to perform common signal processing operations for MSP430 microcontrollers. These functions are used in applications where processing-intensive transforms are done in real-time for minimal energy and with very (...)

      支持的产品和硬件

      支持的产品和硬件

      浏览 下载选项
      驱动程序或库

      MSP-FRAM-UTILITIES 用于 MSP 超低功耗微控制器的 FRAM 内置软件实用程序

      The Texas Instruments FRAM Utilities is designed to grow as a collection of embedded software utilities that leverage the ultra-low-power and virtually unlimited write endurance of FRAM. The utilities are available for MSP430FRxx FRAM microcontrollers and provide example code to help start (...)

      支持的产品和硬件

      支持的产品和硬件

      下载选项
      驱动程序或库

      MSP-PMBUS 用于 MSP MCU 的 PMBus 软件库

      The MSP Power Management Bus (PMBus) embedded software library is a free C library for enabling PMBus master implementation on MSP microcontrollers that have eUSCI/USCI serial communication peripherals. In addition, the library supports alert response (for host notification in the presence of (...)

      支持的产品和硬件

      支持的产品和硬件

      浏览 下载选项
      驱动程序或库

      MSPMATHLIB — MSP430 的数学库

      Continuing to innovate in the low power and low cost microcontroller space, TI brings you MSPMATHLIB. Leveraging the intelligent peripherals of our devices, this floating point math library of scalar functions brings you up to 26x better performance.

      Mathlib is easy to integrate into your designs. (...)

      用户指南: PDF
      固件

      MSPFRBOOT MSPFRBOOT

      The bootloader (BSL) on MSP430™ microcontrollers (MCUs) lets users communicate with embedded memory in the MSP MCUs during the prototyping phase, final production, and in service. This is done through standard interfaces such as UART, I2C, SPI, and USB. Both the programmable memory (Flash/FRAM) and (...)

      支持的产品和硬件

      支持的产品和硬件

      下载选项
      固件

      SBAC235 MSP430FR5969 Firmware

      支持的产品和硬件

      支持的产品和硬件

      入门

      TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

      From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
      支持的产品和硬件

      支持的产品和硬件

      IDE、配置、编译器或调试器

      CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

      CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

      支持的产品和硬件

      支持的产品和硬件

      启动 下载选项
      IDE、配置、编译器或调试器

      ENERGYTRACE — EnergyTrace 技术

      EnergyTrace™ software for MSP430™ MCUs, MSP432™ MCUs, CC13xx wireless MCUs and CC26xx wireless MCUs is an energy-based code analysis tool that measures and displays the energy profile of an application and helps optimize it for ultra-low-power consumption.

      As most developers know, it is difficult (...)

      用户指南: PDF
      英语版 (Rev.AS): PDF
      IDE、配置、编译器或调试器

      IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench

      IAR Embedded Workbench 提供了一个完整的开发工具链,用于为您选择的目标微控制器构建和调试嵌入式应用。随附的 IAR C/C++ 编译器可为您的应用生成高度优化的代码,而 C-SPY 调试器是一款完全集成的调试器,适用于源代码级调试和反汇编级调试,支持复杂代码和数据断点。

      关键组件:

      • 附带项目管理工具和编辑器的集成开发环境。
      • 高度优化 C 和 C++ 编译器。
      • 多文件编译支持。
      • 运行时库。
      • 链接器和库工具。
      • 具有 MSP 仿真器的 IAR C-SPY 调试器,支持在硬件(包括 TI-RTOS)上进行 RTOS 感知调试。
      • MSP-FET 调试器,支持特定 MCU。
      • 支持 (...)
      来源:IAR Systems
      用户指南: PDF
      最新英语版本 (Rev.AS): PDF
      线上培训

      MSP430-ACADEMY MSP430™ academy

      MSP430™ academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSP430 MCU portfolio.
      支持的产品和硬件

      支持的产品和硬件

      操作系统 (OS)

      WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS

      SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 (...)
      软件编程工具

      MSP-GANG-SOFTWARE MSP-GANG 软件

      The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
      支持的产品和硬件

      支持的产品和硬件

      下载选项
      软件编程工具

      UNIFLASH 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash

      UniFlash is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces and can be run on (...)

      支持的产品和硬件

      支持的产品和硬件

      启动 下载选项
      设计工具

      MSP-3P-SEARCH — MSP 第三方搜索工具

      TI 与多家公司携手推出适用于 TI MSP 器件的各种解决方案和服务。这些公司可使用 MSP 器件加速您的量产流程。下载此搜索工具,快速浏览第三方详细信息,并寻找合适的第三方来满足您的需求。

      合作伙伴来自不同的地区,他们为不同的应用提供解决方案,如模块、闪存编程和完整解决方案。您可以根据地区、产品或技术需求选择合适的第三方。

      该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。

      • 应用包括不同种类的硬件和软件解决方案,例如模块、完整解决方案或软件服务。
      • 闪存编程解决方案包括来自不同国家/地区的编程服务提供商提供的服务。
      参考设计

      TIDA-011004 — 航天级 3U VPX 电源模块参考设计

      此参考设计是一款符合 VITA-62 标准的航天级电源模块,适用于航天级 3U VPX 架构。Space VPX 标准通过为模块化和可扩展系统定义框架来实现标准化和互操作性,这些系统可用于各种不同的任务配置文件。此参考设计采用紧凑的外形尺寸实现,同时保持了极高的整体性能。
      设计指南: PDF
      参考设计

      TIDA-010931 — 耐辐射航天电池管理系统 (BMS) 参考设计

      此参考设计演示了航天级电池管理系统。该电路测量八节串联的电池,以监控电池运行状况、充电状态和温度。
      设计指南: PDF
      参考设计

      TIDA-010197 — 精度低于 1% 的多功能卫星运行状况监控和控制平台参考设计

      这款高度模块化的参考设计利用 LMP7704-SP 的多功能性准确检测温度、电压和电流,并向主机电路板提供反馈信息,适用于耐辐射卫星遥测系统。此外,它还提供受控的模拟输出,从而提供保护功能和出色的效率。大多数航天应用需要监测卫星多个子系统中的上述三个关键测量指标。
      设计指南: PDF
      原理图: PDF
      参考设计

      TIDA-070004 — 使用集成式数字输出温度传感器的航天级参考设计

      本参考设计阐述了若干航天器项目通过提供系统的健康状态遥测功能,让地面人员实现实时监测。此参考设计展示了数字输出温度传感器使用耐辐射 MSP430FR5969-SP 微控制器 (MCU) 获取子系统上温度数据的示例。此系统实现了一个基于 SPI 的从器件,可以利用简单的寄存器读取/写入协议响应主机对温度数据的请求。该参考设计包括 TMP461-SP,该器件具备 ADC12D1620QML-SP 的本地温度检测和远程二极管温度检测功能。本参考设计中使用的电路板是 TSW12D1620EVM-CVAL。可将此方法用作子系统温度和运行状况远程监测的起点。
      设计指南: PDF
      原理图: PDF
      封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
      HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian
      VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

      订购和质量

      包含信息:
      • RoHS
      • REACH
      • 器件标识
      • 引脚镀层/焊球材料
      • MSL 等级/回流焊峰值温度
      • MTBF/时基故障估算
      • 材料成分
      • 鉴定摘要
      • 持续可靠性监测
      包含信息:
      • 制造厂地点
      • 封装厂地点

      推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

      支持和培训

      视频