TPS7H1121-SEP
- 总电离剂量辐射特征值:
-
提供 100krad(Si) 或 50krad(Si) 耐辐射保证 (RHA)
-
- 单粒子效应 (SEE) 特征值
- 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度为 75MeV-cm2/mg
- 单粒子功能中断 (SEFI) 特征值基于 LET = 75MeV-cm2/mg
- 单粒子瞬变 (SET) 特征值基于 LET = 75MeV-cm2/mg
- 宽输入电压范围:2.25V 至 14V
- 2A 最大输出电流
- ±1.5% 精度 VIN > 3V(负载、温度范围内)
- ±1.8% 精度 VIN < 3V(负载、温度范围内)
- 通过外部电容器进行软启动 (SS) 控制
- 开漏电源正常 (PG) 输出用于电源时序
- 通过外部电阻 (CL) 实现可编程电流限制
- 使用 STAB 引脚的可选外部控制环路补偿
- 出色的负载和线路瞬态响应
- 根据 ASTM E595 标准测试塑料封装出气
- 军用级(-55°C 到 125°C)温度范围
TPS7H1121 是一款耐辐射低压降 (LDO) 线性稳压器,可在宽输入电压范围内工作,并针对航天环境中的器件供电进行了优化。该器件能够在 2.25V 至 14V 的输入电压范围内提供高达 2A 的电流。
此器件提供出色的稳定性,并具有可在宽范围内调节的可编程电流限制。为了满足 FPGA、DSP 和微控制器的复杂电源要求,TPS7H1121 提供了启用开/关功能、可编程软启动和一个电源正常开漏输出。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7H1121EVM — TPS7H1121-SEP 和 QMLP 2.25V 至 14V 输入、2A 低压降 (LDO) 稳压器评估模块
TPS7H1121EVM 演示了单个 TPS7H1121-SEP LDO 稳压器(塑料封装)的运行。该板提供可用于组装额外元件的空间,以便对定制配置进行测试;它还提供了测试点和 SMA 连接器,以便轻松进行性能验证。
参考设计
TIDA-011004 — 航天级 3U VPX 电源模块参考设计
此参考设计是一款符合 VITA-62 标准的航天级电源模块,适用于航天级 3U VPX 架构。Space VPX 标准通过为模块化和可扩展系统定义框架来实现标准化和互操作性,这些系统可用于各种不同的任务配置文件。此参考设计采用紧凑的外形尺寸实现,同时保持了极高的整体性能。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。