TPS7H4013-SEP
- 电离辐射总剂量 (TID) 特性
- 提供的耐辐射保障高达 100krad(Si)
- 单粒子效应 (SEE) 特性
- 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度高达 75MeV-cm2/mg
- 单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子瞬变 (SET) 对于 LET 的额定值高达 75MeV-cm2/mg
- 输入电压范围:4.5V 至 14V
- 6A (TPS7H4012)或 3A (TPS7H4013) 最大输出电流
- 高效率(VIN = 12V、VOUT = 3.3V、fSW = 500kHz 时的典型值)
- 88% (1A)
- 92% (3A)
- 91% (6A)
- 集成式 33mΩ (HS) 和 27mΩ (LS) MOSFET(12V 时的典型值)
- 灵活的开关频率选项:
- 100kHz 至 1MHz,精确(±15% 或更高),可调节内部振荡器
- 100kHz 至 1MHz 外部同步功能
- 在整个线路、温度和辐射范围内提供 0.6V ± 0.83% 的电压基准
- 支持启动至预偏置输出
- 可调斜坡补偿和软启动
- 可实现电源时序的可调输入使能和电源正常输出
- 针对欠压和过压问题的电源正常输出监控
- 支持反相降压/升压拓扑
- 通过符合 ASTM E595 标准的塑料封装废气测试
- 支持军用(–55°C 至 125°C)温度范围
TPS7H401x 器件是适用于航天环境的 14V 同步降压转换器。TPS7H4012 是 6A 器件,TPS7H4013 是 3A 器件。峰值电流模式转换器可实现高效率和良好的瞬态性能并减少元件数量。
TPS7H401x 的宽电压范围使其能够用作负载点稳压器,以直接从 12V 或 5V 电压轨进行转换。输出电压启动斜坡由 SS_TR 引脚控制。通过 EN 和 PWRGD 引脚还可实现电源时序控制。
此外,该器件还包括各种功能,例如每个器件的优化电流限制、灵活的开关频率和可配置的补偿。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS7H401x-SP 和 TPS7H401x-SEP 4.5V 至 14V 输入, 3A 和 6A,耐辐射同步降压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 2026年 4月 22日 | ||
| * | 辐射与可靠性报告 | TPS7H4013-SEP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. B) | 2026年 6月 8日 | |||
| * | 辐射与可靠性报告 | TPS7H4013-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report (Rev. B) | 2026年 6月 8日 | |||
| * | 辐射与可靠性报告 | TPS7H401X-SEP Production Flow and Reliability Report | PDF | HTML | 2025年 11月 25日 | ||
| * | 辐射与可靠性报告 | TPS7H4012-SEP and TPS7H4013-SEP Single-Event Effects (SEE) | PDF | HTML | 2025年 10月 13日 | ||
| 选择指南 | TI Space Products (Rev. L) | 2026年 3月 27日 | ||||
| 技术文章 | 航太級強化產品如何因應低地球軌道應用的挑戰 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 1月 11日 | |||
| 技术文章 | 우주 항공 강화 제품이 저지구 궤도 애플리케이션의 과제를 해결하는 방법 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 1月 11日 | |||
| 技术文章 | How Space Enhanced Products Address Challenges in low Earth orbit Applications (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 12月 18日 | |||
| 应用手册 | 借助增强型航天塑料产品降低近地轨道任务的风险 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 10月 14日 | |
| 电子书 | 电子产品辐射手册 (Rev. A) | 2019年 5月 21日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7H4013EVM — TPS7H4013-SEP 评估模块
TPS7H4013EVM 演示了单个 TPS7H4013-SEP 降压转换器(塑料封装)的运行。该板提供可用于组装额外元件的空间,以便对定制配置进行测试;它还提供了跳线和测试点,以便轻松进行器件配置和性能验证。
参考设计
TIDA-011004 — 航天级 3U VPX 电源模块参考设计
此参考设计是一款符合 VITA-62 标准的航天级电源模块,适用于航天级 3U VPX 架构。Space VPX 标准通过为模块化和可扩展系统定义框架来实现标准化和互操作性,这些系统可用于各种不同的任务配置文件。此参考设计采用紧凑的外形尺寸实现,同时保持了极高的整体性能。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (DDW) | 44 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。