TIDA-01240

射频采样 S 频段雷达发射器参考设计

TIDA-01240

设计文件

概述

利用 DAC38RF80(一种 9GSPS 16 位数模转换器 (DAC))的射频采样架构,演示了适合 S 频段多功能相控阵雷达 (MPAR) 的波形合成。该射频采样发送架构可简化信号链,使数据转换器更靠近天线,从而实现灵活性和高性能。

特性
  • S 频段发射器参考设计
  • 宽带频率灵活性和规划
  • 演示采用了多通道 FM 调制线性调频脉冲波形
  • 经过测试的参考设计包括评估模块 (EVM)、配置软件和用户指南
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC75.PDF (831 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQ26.PDF (113 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQ25.PDF (293 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQ28.ZIP (2162 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD82.ZIP (976 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQ27.PDF (2452 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRQ24.PDF (202 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5907具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62095具有 DCS Control 的 4A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS744013A、低输入电压 (0.8V)、低噪声、高 PSRR、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM27761具有集成 LDO 的低噪声稳压逆变器

数据表: PDF | HTML
时钟抖动清除器

LMK04828具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
高速 DAC (> 10MSPS)

DAC38RF80双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)

数据表: PDF | HTML
热插拔控制器

TPS2400具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A47具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A8101具有使能功能的 1A、高 PSRR、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A85具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62085采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

DAC38RF80EVM — DAC38RF80 评估模块

利用 DAC38RF80(一种 9GSPS 16 位数模转换器 (DAC))的射频采样架构,演示了适合 S 频段多功能相控阵雷达 (MPAR) 的波形合成。该射频采样发送架构可简化信号链,使数据转换器更靠近天线,从而实现灵活性和高性能。
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01240 射频采样 S 频段雷达发射器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DAC38RF80EVM DAC38RF80 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-01240 射频采样 S 频段雷达发射器参考设计

软件开发

评估模块 (EVM) 用 GUI

SLAC722 — DAC38RF8x EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高速 DAC (> 10MSPS)
DAC38RF80 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF83 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF85 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF86 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 9GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF87 双通道 14 位 6.2GSPS 6x-24x 插值 6GHz GSM PLL 数模转换器 DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 内插 5GHz 和 7.5GHz PLL 数模转换器
硬件开发
参考设计
TIDA-01215 用于优化射频采样 DAC 杂散和相位噪声的电源参考设计 TIDA-01240 射频采样 S 频段雷达发射器参考设计
评估板
DAC38RF80EVM DAC38RF80 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL DAC 评估模块 DAC38RF82EVM DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL DAC 评估模块 DAC38RF89EVM DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 内插 5GHz 和 7.5GHz PLL DAC 评估模块
下载选项

SLAC722 DAC38RF8x EVM GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.0D
发布日期: 2020-8-4
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
高速 DAC (> 10MSPS)
DAC38RF80 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF83 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF85 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF86 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 9GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF87 双通道 14 位 6.2GSPS 6x-24x 插值 6GHz GSM PLL 数模转换器 DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 内插 5GHz 和 7.5GHz PLL 数模转换器
硬件开发
参考设计
TIDA-01215 用于优化射频采样 DAC 杂散和相位噪声的电源参考设计 TIDA-01240 射频采样 S 频段雷达发射器参考设计
评估板
DAC38RF80EVM DAC38RF80 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL DAC 评估模块 DAC38RF82EVM DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL DAC 评估模块 DAC38RF89EVM DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 内插 5GHz 和 7.5GHz PLL DAC 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac722 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac722d/slac722d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC722. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 RF Sampling S-Band Radar Transmitter Reference Design 2017-2-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频