TIDA-01456

适用于 200-480VAC 工业驱动器的紧凑型非隔离式三相逆变器参考设计

TIDA-01456

设计文件

概述

此参考设计实现了一个三相逆变器子系统,适用于变频交流逆变器驱动器和伺服驱动器。此设计特别适用于采用非隔离式微控制器和逆变器接地的驱动器架构。使用基本隔离式栅极驱动器 UCC5320S 驱动高侧逆变器开关,使用紧凑型 6 引脚 UCC27531 低侧栅极驱动器驱动底部开关。这样做会将增强型隔离转移到 UART 通信通道。使用分流电阻器和双路运算放大器 TLV9062 分两个阶段完成逆变器半桥臂电流感应。此驱动器架构可减少增强型隔离式通道的数量,实现成本优化的紧凑型解决方案。此设计由 C2000 微控制器 MCU 控制。

特性
  • 适用于 200-480VAC 供电驱动器的三相逆变器功率级,额定持续电流最高可达 10Arms
  • 紧凑且成本优化的解决方案得益于:
    • 将增强型隔离从功率级转移到处理器间通信通道,使增强型隔离器件数量从 9 个减少到 1 个
    • 使用小型低侧栅极驱动器 (SOT23 – 2.9mm * 1.6mm) 和基本隔离式高侧栅极驱动器 (SOIC8 – 4mm * 5mm)
    • 单个电源轨通过自举技术为所有栅极驱动器供电
    • 功率级中具有基本隔离功能的高侧栅极驱动器可最大程度减小爬电距离
  • 栅极驱动器的低传播延迟 (< 75ns) 可缩短死区时间,从而提高逆变器效率并减少失真
  • 栅极驱动器具有增强的米勒 dv/dt 导通事件抗扰度、负输入电压处理能力和 UVLO,造就强大的解决方案
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU351.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRT42.PDF (336 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRT41.PDF (35 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRT44.ZIP (2578 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDX3.ZIP (416 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRT43.PDF (1632 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRT40.PDF (660 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

比较器

TL331高压单路差分比较器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7741Reinforced 4-channel, 3/1, digital isolator

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV6001单通道、5.5V、1MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9062双路、5.5V、10MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC53203kVrms/5kVrms、4A/4A 单通道隔离式栅极驱动器,带接地 UVLO/分离输出,12V 欠压锁定

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV702具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27531具有 8V UVLO、35V VDD 和分离输出的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431精度为 1.5% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501适用于隔离电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

子卡

TMDSCNCD28379D — F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™

此参考设计实现了一个三相逆变器子系统,适用于变频交流逆变器驱动器和伺服驱动器。此设计特别适用于采用非隔离式微控制器和逆变器接地的驱动器架构。使用基本隔离式栅极驱动器 UCC5320S 驱动高侧逆变器开关,使用紧凑型 6 引脚 UCC27531 低侧栅极驱动器驱动底部开关。这样做会将增强型隔离转移到 UART 通信通道。使用分流电阻器和双路运算放大器 TLV9062 分两个阶段完成逆变器半桥臂电流感应。此驱动器架构可减少增强型隔离式通道的数量,实现成本优化的紧凑型解决方案。此设计由 C2000 微控制器 MCU 控制。
EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00914 采用小型 Δ-Σ 调制器的增强型隔离式相位电流检测参考设计 TIDA-010255 适用于机器人和伺服驱动器的 230VAC、2kW 三相 GaN 逆变器参考设计 TIDA-01349 采用单封装六通道数字隔离器且适用于逆变器的 IPM 接口参考设计 TIDA-01420 适用于工业驱动器的基本隔离式三相紧凑型功率级参考设计 TIDA-01456 适用于 200-480VAC 工业驱动器的紧凑型非隔离式三相逆变器参考设计 TIDA-01606 11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计 TIDM-1000 基于 Vienna 整流器且采用 C2000 MCU 的三相功率因数校正参考设计 TIDM-HV-1PH-DCAC 具有电压源和并网模式的单相逆变器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDSCNCD28379D F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00914 采用小型 Δ-Σ 调制器的增强型隔离式相位电流检测参考设计 TIDA-010255 适用于机器人和伺服驱动器的 230VAC、2kW 三相 GaN 逆变器参考设计 TIDA-01349 采用单封装六通道数字隔离器且适用于逆变器的 IPM 接口参考设计 TIDA-01420 适用于工业驱动器的基本隔离式三相紧凑型功率级参考设计 TIDA-01456 适用于 200-480VAC 工业驱动器的紧凑型非隔离式三相逆变器参考设计 TIDA-01606 11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计 TIDM-1000 基于 Vienna 整流器且采用 C2000 MCU 的三相功率因数校正参考设计 TIDM-HV-1PH-DCAC 具有电压源和并网模式的单相逆变器参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于200V 至480V 工业交流驱动器的紧凑型非隔离式三相逆 变器参考设计 英语版 2017-10-11
应用简报 Implementing a Bipolar Gate Drive for Low-Side IGBTs and SiC FETs in Motor Drive 2019-10-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频