TIDA-01349

采用单封装六通道数字隔离器且适用于逆变器的 IPM 接口参考设计

TIDA-01349

设计文件

概述

该参考设计使用智能电源模块 (IPM) 实现了适用于交流逆变器驱动器和伺服驱动器的三相逆变器子系统。在微控制器 (MCU) 和基于 IPM 的功率级之间存在增强型隔离。使用单封装六通道数字隔离器 ISO7760 对 PWM 信号进行了隔离。同相电流检测通过隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC1303M0520 在两个电机相位中完成。直流母线电压反馈和模块温度反馈通过隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC1303M2520 提供给 MCU。该参考设计由 C2000™ MCU 控制。

特性
  • 功率级适用于 200V 至 480V 交流驱动器,连续电流额定值高达 5Arms,峰值电流额定值为 10Apk(采用 1200V、15A IPM)
  • 在控制器和功率级之间提供增强型隔离
  • 与使用多个光电隔离器相比,可隔离六个 PWM 信号的单封装增强型隔离器 ISO7760 减少了 BOM 数量和 PCB 占用空间
  • 隔离器通道具有出色的传播延迟匹配功能,可缩短死区时间,从而减少逆变器输出失真并提高效率
  • PWM 隔离器具有极低的电流消耗和自发热功能,能够通过小型 LDO 利用 15V IPM 电源供电
  • 在电机电源线上进行 IEC61800-3 EMC 测试时,可达到高达 4kV 的 EFT 抗扰度
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU435.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVI4.ZIP (202 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVI3.ZIP (57 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVI6.ZIP (2489 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEH2.ZIP (1058 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVI5.ZIP (1049 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRVI2.ZIP (484 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字隔离器

ISO7760Reinforced 6-channel, 6/0, digital isolator

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC1303M0520具有 20MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC1303M2520具有 20MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV760100mA、30V 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS706具有反向电流保护和使能功能的 150mA、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A4201具有使能功能的 50mA、28V、低 IQ、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

子卡

TMDSCNCD28379D — F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™

该参考设计使用智能电源模块 (IPM) 实现了适用于交流逆变器驱动器和伺服驱动器的三相逆变器子系统。在微控制器 (MCU) 和基于 IPM 的功率级之间存在增强型隔离。使用单封装六通道数字隔离器 ISO7760 对 PWM 信号进行了隔离。同相电流检测通过隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC1303M0520 在两个电机相位中完成。直流母线电压反馈和模块温度反馈通过隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC1303M2520 提供给 MCU。该参考设计由 C2000™ MCU 控制。
EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00914 采用小型 Δ-Σ 调制器的增强型隔离式相位电流检测参考设计 TIDA-010255 适用于机器人和伺服驱动器的 230VAC、2kW 三相 GaN 逆变器参考设计 TIDA-01349 采用单封装六通道数字隔离器且适用于逆变器的 IPM 接口参考设计 TIDA-01420 适用于工业驱动器的基本隔离式三相紧凑型功率级参考设计 TIDA-01456 适用于 200-480VAC 工业驱动器的紧凑型非隔离式三相逆变器参考设计 TIDA-01606 11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计 TIDM-1000 基于 Vienna 整流器且采用 C2000 MCU 的三相功率因数校正参考设计 TIDM-HV-1PH-DCAC 具有电压源和并网模式的单相逆变器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDSCNCD28379D F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00914 采用小型 Δ-Σ 调制器的增强型隔离式相位电流检测参考设计 TIDA-010255 适用于机器人和伺服驱动器的 230VAC、2kW 三相 GaN 逆变器参考设计 TIDA-01349 采用单封装六通道数字隔离器且适用于逆变器的 IPM 接口参考设计 TIDA-01420 适用于工业驱动器的基本隔离式三相紧凑型功率级参考设计 TIDA-01456 适用于 200-480VAC 工业驱动器的紧凑型非隔离式三相逆变器参考设计 TIDA-01606 11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计 TIDM-1000 基于 Vienna 整流器且采用 C2000 MCU 的三相功率因数校正参考设计 TIDM-HV-1PH-DCAC 具有电压源和并网模式的单相逆变器参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 采用单封装六通道数字隔离器的逆变器IPM 接口参考设计 英语版 2018-1-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频