TIDA-00914

采用小型 Δ-Σ 调制器的增强型隔离式相位电流检测参考设计

TIDA-00914

设计文件

概述

此参考设计采用隔离式 IGBT 栅极驱动器以及隔离式电流/电压传感器,实现了增强型隔离式三相逆变器子系统。此设计使用 AMC1306E25 Δ-Σ 调制器实现精确的基于分流的直列式电机相电流感应。调制器输出采用曼彻斯特编码,简化了 MCU 和调制器之间的时钟和数据信号路由。该调制器具有高 CMTI,有助于抑制逆变器开关噪声瞬变在控制器侧造成数据损坏。小尺寸调制器助力实现紧凑型解决方案。TIDA-00914 提供了一个连接到外部 MCU 或 FPGA 的接口,因此可采用 SINC 数字滤波器解调 AMC1306E25 输出位流。此参考设计采用 F28379D Delfino 控制卡,该卡通过适配卡连接到参考设计所述卡,以便采用 SINC 滤波器实现电流感应。

特性
  • 曼彻斯特编码数据输出简化了到 Δ-Σ 调制器的时钟路由
  • 小引脚数 (8) 实现了紧凑型解决方案
  • 调制器具有高 CMTI (>50kV/us),从而提高了对开关瞬变的抗噪性能
  • 短路响应时间小于 1.5µs
  • 在 0°C 至 55°C 温度范围内,校准的满标度精度 <0.5%
  • 标称相电流测量范围为 28Arms,峰值测量范围为 +/-80Apk
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU235A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQQ5.PDF (540 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQQ4A.PDF (40 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQQ7A.ZIP (1704 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDD6.ZIP (460 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQQ6.PDF (1968 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRQQ3A.PDF (733 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

TLV521单路、5.5V、6kHz、超低静态电流 (350nA)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC1306E25具有曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC5310Basic/Reinforced, 4.3A/2.2A single-channel isolated gate driver w/ miller clamp

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC53203kVrms/5kVrms、4A/4A 单通道隔离式栅极驱动器,带接地 UVLO/分离输出,12V 欠压锁定

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC53903kVrms/5kVrms、17A/17A 单通道隔离式驱动器,带接地 UVLO/分离输出,12V UVLO

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM3480100mA、30V 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV1117800mA 15V 线性稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G17具有施密特触发输入的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

子卡

TMDSCNCD28379D — F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™

此参考设计采用隔离式 IGBT 栅极驱动器以及隔离式电流/电压传感器,实现了增强型隔离式三相逆变器子系统。此设计使用 AMC1306E25 Δ-Σ 调制器实现精确的基于分流的直列式电机相电流感应。调制器输出采用曼彻斯特编码,简化了 MCU 和调制器之间的时钟和数据信号路由。该调制器具有高 CMTI,有助于抑制逆变器开关噪声瞬变在控制器侧造成数据损坏。小尺寸调制器助力实现紧凑型解决方案。TIDA-00914 提供了一个连接到外部 MCU 或 FPGA 的接口,因此可采用 SINC 数字滤波器解调 AMC1306E25 输出位流。此参考设计采用 F28379D Delfino (...)
EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00914 采用小型 Δ-Σ 调制器的增强型隔离式相位电流检测参考设计 TIDA-010255 适用于机器人和伺服驱动器的 230VAC、2kW 三相 GaN 逆变器参考设计 TIDA-01349 采用单封装六通道数字隔离器且适用于逆变器的 IPM 接口参考设计 TIDA-01420 适用于工业驱动器的基本隔离式三相紧凑型功率级参考设计 TIDA-01456 适用于 200-480VAC 工业驱动器的紧凑型非隔离式三相逆变器参考设计 TIDA-01606 11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计 TIDM-1000 基于 Vienna 整流器且采用 C2000 MCU 的三相功率因数校正参考设计 TIDM-HV-1PH-DCAC 具有电压源和并网模式的单相逆变器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDSCNCD28379D F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00914 采用小型 Δ-Σ 调制器的增强型隔离式相位电流检测参考设计 TIDA-010255 适用于机器人和伺服驱动器的 230VAC、2kW 三相 GaN 逆变器参考设计 TIDA-01349 采用单封装六通道数字隔离器且适用于逆变器的 IPM 接口参考设计 TIDA-01420 适用于工业驱动器的基本隔离式三相紧凑型功率级参考设计 TIDA-01456 适用于 200-480VAC 工业驱动器的紧凑型非隔离式三相逆变器参考设计 TIDA-01606 11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计 TIDM-1000 基于 Vienna 整流器且采用 C2000 MCU 的三相功率因数校正参考设计 TIDM-HV-1PH-DCAC 具有电压源和并网模式的单相逆变器参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 采用小型Δ-Σ 调制器的增强型隔离式相位电流感应参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018-7-12
电子书 电子书:工业机器人设计工程师指南 英语版 2020-3-25
白皮书 高精电机驱动器控制能够促进工业发展 英语版 2018-11-26
模拟设计期刊 How delta-sigma ADCs work, Part 1 (Rev. A) 2016-9-19
模拟设计期刊 ΔΣ ADC工作原理 英语版 2012-1-13

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00195 适用于三相逆变器系统参考设计的隔离式 IGBT 栅极驱动器评估平台 TIDA-00366 具有电流、电压和温度保护功能的增强型隔离式三相逆变器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频