TIDA-01420

适用于工业驱动器的基本隔离式三相紧凑型功率级参考设计

TIDA-01420

设计文件

概述

该用于工业驱动器的三相紧凑型功率级参考设计使用支持基本电容隔离要求的 UCC53xx 栅极驱动器,可通过光耦合器提供更长的使用寿命和更佳的传播延迟匹配,从而最大程度地减小逆变器死区失真和损耗。如有需要,可在控制器之间使用另一级别的基本隔离,以实现系统级增强型隔离。该方法可优化系统的隔离成本并带来额外的紧凑优势。该设计还演示了栅极驱动器的互锁特性,可在击穿期间保护 IGBT。该参考设计使用 F28379 Delfino 控制卡生成 PWM 信号,适用于控制三相逆变器。

特性
  • 基本隔离式 200V 至 480V 交流三相功率级,具有直接连接到 MCU 的 PWM CMOS 接口,用于进行热侧控制
  • 借助低引脚数栅极驱动器 UCC53xx,可实现紧凑型解决方案并提高栅极驱动器放置的灵活性
  • 传播延迟短(典型值为 72ns),传播延迟之间的偏移极小,从而优化了死区失真和损耗
  • 栅极驱动器支持 PWM 互锁保护选项,以避免击穿
  • 用于填充三个栅极驱动器型号的选项:
    • 米勒钳位,可避免寄生接通效应
    • 以发射极为基准的 UVLO,为 IGBT 提供稳健保护,防止其在线性区工作
    • 分离输出控制上升和下降时间
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU335.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRSU9.PDF (595 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRSU8.PDF (102 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRSV1.ZIP (1903 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDV5.ZIP (333 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRSV0.PDF (2862 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRSU7.PDF (1673 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

TLV521单路、5.5V、6kHz、超低静态电流 (350nA)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC1306E25具有曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC5350具有米勒钳位或分离输出以及 8V/12V UVLO 的 10A/10A 单通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC53903kVrms/5kVrms、17A/17A 单通道隔离式驱动器,带接地 UVLO/分离输出,12V UVLO

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM3480100mA、30V 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV1117800mA 15V 线性稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G17具有施密特触发输入的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

子卡

TMDSCNCD28379D — F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™

该用于工业驱动器的三相紧凑型功率级参考设计使用支持基本电容隔离要求的 UCC53xx 栅极驱动器,可通过光耦合器提供更长的使用寿命和更佳的传播延迟匹配,从而最大程度地减小逆变器死区失真和损耗。如有需要,可在控制器之间使用另一级别的基本隔离,以实现系统级增强型隔离。该方法可优化系统的隔离成本并带来额外的紧凑优势。该设计还演示了栅极驱动器的互锁特性,可在击穿期间保护 IGBT。该参考设计使用 F28379 Delfino 控制卡生成 PWM 信号,适用于控制三相逆变器。
EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00914 采用小型 Δ-Σ 调制器的增强型隔离式相位电流检测参考设计 TIDA-010255 适用于机器人和伺服驱动器的 230VAC、2kW 三相 GaN 逆变器参考设计 TIDA-01349 采用单封装六通道数字隔离器且适用于逆变器的 IPM 接口参考设计 TIDA-01420 适用于工业驱动器的基本隔离式三相紧凑型功率级参考设计 TIDA-01456 适用于 200-480VAC 工业驱动器的紧凑型非隔离式三相逆变器参考设计 TIDA-01606 11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计 TIDM-1000 基于 Vienna 整流器且采用 C2000 MCU 的三相功率因数校正参考设计 TIDM-HV-1PH-DCAC 具有电压源和并网模式的单相逆变器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDSCNCD28379D F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00914 采用小型 Δ-Σ 调制器的增强型隔离式相位电流检测参考设计 TIDA-010255 适用于机器人和伺服驱动器的 230VAC、2kW 三相 GaN 逆变器参考设计 TIDA-01349 采用单封装六通道数字隔离器且适用于逆变器的 IPM 接口参考设计 TIDA-01420 适用于工业驱动器的基本隔离式三相紧凑型功率级参考设计 TIDA-01456 适用于 200-480VAC 工业驱动器的紧凑型非隔离式三相逆变器参考设计 TIDA-01606 11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计 TIDM-1000 基于 Vienna 整流器且采用 C2000 MCU 的三相功率因数校正参考设计 TIDM-HV-1PH-DCAC 具有电压源和并网模式的单相逆变器参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于工业驱动器的基本隔离式三相紧凑型功率级参考设计 英语版 2017-9-25

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00195 适用于三相逆变器系统参考设计的隔离式 IGBT 栅极驱动器评估平台 TIDA-00366 具有电流、电压和温度保护功能的增强型隔离式三相逆变器参考设计 TIDA-00914 采用小型 Δ-Σ 调制器的增强型隔离式相位电流检测参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频