TIDA-01463

采用 IEEE802.3bt 以太网供电 (PoE) 参考设计的互联 LED 照明

TIDA-01463

设计文件

概述

此以太网供电 (PoE) 参考设计可通过一根以太网电缆向互联 LED 照明镇流器传输电力和数据。此参考设计使用 TI 的 TPS2372-4 PoE 供电设备 (PD) 接口、LM3409 降压控制器、LM5165 降压转换器、TPS62740 降压转换器、TM4C1292NCPDT 微控制器 (MCU)、TPD4E05U06-Q1 ESD 保护器件和 DP83822I 以太网 PHY 可为 LED 灯供电,并在 LED 灯连接到网络时远程控制 LED 灯的亮度和调光参数。

需要 IEEE802.3bt 就绪型 PSE 控制器?查看 TPS23881

特性
  • IEEE802.3bt 就绪
  • PD 51W 6 类功率级别
  • 181mW 的最低待机功耗
  • 自动维持功率特征
  • 适用于联网的 IP 可寻址板
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU365.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRTA4.PDF (331 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTA3.PDF (75 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTA6.ZIP (2010 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDY4.ZIP (545 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTA5.PDF (1416 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRTA2.PDF (445 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM5165具备超低 IQ 的 3V 至 65V、150mA 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62740具有 360nA Iq 的 2.2V 至 5.5V 输入、超低功耗 300mA 降压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E05U06-Q1适用于 USB 和高速接口的汽车类四路 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83822H具有 16kV ESD 保护、支持工作温度范围的耐用型低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83822HF具有光纤接口和 16kV ESD 保护、支持工作温度范围的耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83822I具有 16kV ESD 的低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83822IF支持光纤接口、具有 16kV ESD 保护的低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器

数据表: PDF | HTML
通用 MCU

TM4C1292NCPDT具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+MII、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
照明 LED 驱动器

LM3409HV用于高功率 LED 驱动器的 75V PFET 降压控制器

数据表: PDF | HTML
供电设备

TPS2372具有自动 MPS 和 Autoclass 的 IEEE 802.3bt PoE 高功率 PD 接口

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TPS2372-4EVM-006 — 适用于 IEEE802.3bt PoE PD 应用的 TPS2372-4EVM 评估模块

此以太网供电 (PoE) 参考设计可通过一根以太网电缆向互联 LED 照明镇流器传输电力和数据。此参考设计使用 TI 的 TPS2372-4 PoE 供电设备 (PD) 接口、LM3409 降压控制器、LM5165 降压转换器、TPS62740 降压转换器、TM4C1292NCPDT 微控制器 (MCU)、TPD4E05U06-Q1 ESD 保护器件和 DP83822I 以太网 PHY 可为 LED 灯供电,并在 LED 灯连接到网络时远程控制 LED 灯的亮度和调光参数。

需要 IEEE802.3bt 就绪型 PSE 控制器?查看 TPS23881
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01463 采用 IEEE802.3bt 以太网供电 (PoE) 参考设计的互联 LED 照明
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2372-4EVM-006 适用于 IEEE802.3bt PoE PD 应用的 TPS2372-4EVM 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-01463 采用 IEEE802.3bt 以太网供电 (PoE) 参考设计的互联 LED 照明

软件开发

支持软件

TIDCE96 — TIDA-01463 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01463 采用 IEEE802.3bt 以太网供电 (PoE) 参考设计的互联 LED 照明

TIDCE96 TIDA-01463 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2017-12-11
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-01463 采用 IEEE802.3bt 以太网供电 (PoE) 参考设计的互联 LED 照明

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidce96 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidce96/tidce96.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCE96. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 IEEE802.3bt 以太网供电(PoE) 互联LED 照明参考设计 英语版 2017-11-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频