TPS61193-Q1
- 符合汽车应用 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 输入电压工作范围:4.5V 至 40V
- 三路高精度电流阱
- 电流匹配度为 1%(典型值)
- 发光二极管 (LED) 灯串电流高达 100mA/通道
- 输出可在外部合并,从而提高电流能力
- 100Hz 下的调光比率高达 10000:1
- 用于 LED 灯串电源的集成升压/SEPIC 转换器
- 输出电压高达 45V
- 开关频率:300kHz 至 2.2MHz
- 开关同步输入
- 扩展频谱,用于降低电磁干扰 (EMI)
- 丰富的故障检测功能 特性
- 故障输出
- 输入电压过压保护 (OVP)、欠压锁定 (UVLO) 和过流保护 (OCP)
- 开路和短路 LED 故障检测
- 热关断
- 最大限度减少外部组件数
TPS61193-Q1 是一款集成有 DC-DC 转换器的低 EMI 且易于使用的汽车类高效 LED 驱动器。DC-DC 转换器支持升压和 SEPIC 工作模式。该器件具有三路高精度电流阱,可组合在一起使用,以提高电流能力。
DC-DC 转换器可基于 LED 电流阱余量电压提供自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将电压调节到能够满足需要的最低水平,从而更大限度降低功耗。为了降低 EMI,DC-DC 转换器支持针对开关频率进行扩频以及使用专用引脚实现外部同步。凭借宽范围可调频率,TPS61193-Q1 能够避免 AM 无线电频带的干扰。
TPS61193-Q1 的输入电压范围为 4.5V 至 40V,支持汽车启动/停止以及负载突降的情况。TPS61193-Q1 集成了丰富的故障检测 功能的反馈。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS61193-Q1 具有三条 100mA 通道的低 EMI 汽车 LED 驱动器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2017年 8月 24日 |
| 应用手册 | Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application | 2019年 8月 14日 | ||||
| 白皮书 | Powering automotive displays to create interactive driving experiences | 2017年 12月 21日 | ||||
| 应用手册 | PCB Layout Guideline for Automotive LED Drivers | 2017年 4月 7日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS61193Q1EVM — 适用于汽车照明的 TPS61193-Q1 3 通道 LED 驱动器评估模块
TPS61193Q1EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估此器件的运行情况和性能。 TPS61193Q1EVM 使用 TPS61193-Q1 驱动最多 3 个 LED 灯串(每个灯串最多 12 个 LED、总共 36 个 LED),实现高效率 LCD 背光。 有关 TPS61193Q1EVM 额定输出电压和电流的信息,还可参阅 TPS61193-Q1 数据表。 电池的电源连接点和每个信号的测试点均位于评估板上。 LED 亮度可通过外部 PWM 信号控制。 单独的 LED 板可用作负载,也可以将 LCD 面板连接至输出连接器。
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS61193 Boost and SEPIC Unencrytped PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SNVMAY8B.ZIP (161 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS61193 TINA-TI Boost Startup Reference Design
SNVMB78.TSC (337 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
TPS61193 TINA-TI Boost Steady State Reference Design
SNVMB77.TSC (339 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
TPS61193 TINA-TI SEPIC Startup Reference Design
SNVMB81.TSC (305 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
TPS61193 TINA-TI SEPIC Steady State Reference Design
SNVMB80.TSC (279 KB) - TINA-TI Reference Design
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-01628 — 汽车仪表组驱动器通知功能参考设计
此参考设计可实现汽车仪表组中常见的电源和驱动器通知功能。该设计具有电池反向保护,支持低至 3.5 伏冷启动电池电压条件的预升压级,适用于 3.3V 和 5V 电源的降压稳压器、用于提供通知的音频放大器电路、具有自动亮度控制的 LED 背光电源,以及用于告警 LED 且具有灵活诊断功能的 LED 驱动器。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。