TLC6C5816-Q1
- 符合汽车类应用 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 125°C
- 器件人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H3A
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 提供功能安全
- 可帮助进行功能安全系统设计的文档
- 16 个带电源 DMOS 晶体管输出的通道
- 每通道达 50 mA 的漏极开路输出
- 最大额定输出电压:45V
- 压摆率经优化可降低 EMI
- 串行接口和 PWM 输入
- 兼容 TPIC6C596、TLC6C598-Q1、TLC6C5912-Q1 的移位寄存器
- LED 状态读回
- 用于分组调光的 2 个 PWM 输入
- 诊断和保护
- 可配置 LED 开路和短路诊断
- 过热保护
- 串行接口通信误差检测
- 漏极开路误差反馈
汽车应用中有各种 LED 指示器。某些 应用 (如混合仪表组和电子旋钮式换挡器)具有安全要求,必须具有 LED 故障诊断功能;其他 应用 (如 HVAC 面板)仅具有一个 LED 开关控制器,不要求具有 LED 诊断功能。为了涵盖两种 应用,TLC6C5816-Q1 器件实现了灵活的 LED 诊断功能。通过写入到寄存器,可以对输出通道配置 LED 诊断 特性 或不配置 LED 诊断 特性。
TLC6C5816-Q1 器件是一个 16 位移位寄存器 LED 驱动器,专门用于支持汽车 LED 应用。内置 LED 开路和 LED 短路诊断机制提供增强的安全保护。该器件含有 16 个带电源 DMOS 晶体管输出的通道。其中 8 个通道配置了相应的寄存器,支持 LED 故障诊断,因此该器件可以驱动 16 个不具有诊断功能的通道或 8 个具有诊断功能的通道。诊断通道 DIAGn 必须连接到 DRAINn 才能实现 LED 诊断。命令错误故障表明通道配置了 LED 诊断功能,但寄存器写入命令同时打开了该通道。器件提供循环冗余校验,以验证移位寄存器中的寄存器值。在读回模式中,该器件提供 6 位 CRC 提醒。MCU 可以读回 CRC 提醒并检查该提醒是否正确,以确定 MCU 与该器件之间的通信环路是否良好。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有诊断功能的 TLC6C5816-Q1 电源逻辑 16 位移位寄存器 LED 驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 6月 15日 |
| 白皮书 | Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK | 2020年 6月 9日 | ||||
| 白皮书 | Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN | 2020年 6月 9日 | ||||
| 白皮书 | 简化汽车和工业中的功能性安全认证 | 英语版 | 2020年 6月 9日 | |||
| 功能安全信息 | TLC6C5816-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution (Rev. A) | 2020年 2月 14日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TLC6C5816EVM — TLC6C5816 16 位移位寄存器 LED 驱动器评估模块
TLC6C5816EVM 评估模块支持通过 USB2ANY 通信工具,由 TLC6C5816EVM GUI 进行控制。TLC6C5816EVM 评估模块支持 Micro-USB 供电,用户可通过 USB 端口轻松便捷地为评估板上电。TLC6C5816EVM GUI 用于演示 TLC6C5816-Q1 功能,支持单器件及 2 器件级联应用。
用户指南:
PDF
仿真模型
TLC6C5816-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLAM309B.ZIP (66 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-01628 — 汽车仪表组驱动器通知功能参考设计
此参考设计可实现汽车仪表组中常见的电源和驱动器通知功能。该设计具有电池反向保护,支持低至 3.5 伏冷启动电池电压条件的预升压级,适用于 3.3V 和 5V 电源的降压稳压器、用于提供通知的音频放大器电路、具有自动亮度控制的 LED 背光电源,以及用于告警 LED 且具有灵活诊断功能的 LED 驱动器。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。