主页 电源管理 高侧开关和控制器 高侧开关

TPS1HTC30-Q1

正在供货

具有可调节电流限制的 60V、6A、30mΩ、单通道汽车级智能高侧开关

产品详情

Number of channels 1 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 60 Operating voltage (min) (V) 6 Ron (typ) (mΩ) 30 Imax (A) 6 Current limit (max) (A) 16 Current limit (min) (A) 2 Current limit type Adjustable FET Internal Features Adjustable current limit, Automotive load dump, Current sense output, Fault reporting, Inductive load, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown, Under voltage lock out TI functional safety category Functional Safety-Capable Current limit accuracy +20/-20% Current sense accuracy +/-4% @ 1A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
Number of channels 1 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 60 Operating voltage (min) (V) 6 Ron (typ) (mΩ) 30 Imax (A) 6 Current limit (max) (A) 16 Current limit (min) (A) 2 Current limit type Adjustable FET Internal Features Adjustable current limit, Automotive load dump, Current sense output, Fault reporting, Inductive load, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown, Under voltage lock out TI functional safety category Functional Safety-Capable Current limit accuracy +20/-20% Current sense accuracy +/-4% @ 1A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 具有全面诊断功能、适用于 24V 和 48V 汽车系统的单通道智能高侧电源开关
  • TPS1HTC30-Q1:工作电压范围:6V 至 60V,过压保护:66V
  • TPS1HTC30C-Q1:工作电压范围:6V 至 70V,符合 ISO 21780 标准要求
  • 低 RON:30mΩ(典型值),55mΩ(最大值)
  • 低待机电流:< 0.5µA
  • 低静态电流 (IQ):< 2mA
  • 可通过可调电流限制提高系统级可靠性
    • 电流限值:2A 至 16A
  • 精确的电流检测:1A 下为 ±4%
  • 保护
    • 过载和短路保护
    • 集成型电感放电钳位
    • 欠压锁定 (UVLO) 保护
    • 接地失效保护和失电保护
    • 对外部元件提供反向电池保护
  • 诊断
    • 开启和关闭状态输出的开路负载和电池短路检测
    • 过载和接地短路检测
    • 绝对和相对热关断检测
  • 功能安全型
  • 工作结温:-40 至 125°C
  • 输入控制:兼容 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑电平
  • 通过集成式故障检测电压调节功能实现 ADC 保护
  • 资格认证
    • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
      • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 14 引脚热增强型 TSSOP 封装
  • 具有全面诊断功能、适用于 24V 和 48V 汽车系统的单通道智能高侧电源开关
  • TPS1HTC30-Q1:工作电压范围:6V 至 60V,过压保护:66V
  • TPS1HTC30C-Q1:工作电压范围:6V 至 70V,符合 ISO 21780 标准要求
  • 低 RON:30mΩ(典型值),55mΩ(最大值)
  • 低待机电流:< 0.5µA
  • 低静态电流 (IQ):< 2mA
  • 可通过可调电流限制提高系统级可靠性
    • 电流限值:2A 至 16A
  • 精确的电流检测:1A 下为 ±4%
  • 保护
    • 过载和短路保护
    • 集成型电感放电钳位
    • 欠压锁定 (UVLO) 保护
    • 接地失效保护和失电保护
    • 对外部元件提供反向电池保护
  • 诊断
    • 开启和关闭状态输出的开路负载和电池短路检测
    • 过载和接地短路检测
    • 绝对和相对热关断检测
  • 功能安全型
  • 工作结温:-40 至 125°C
  • 输入控制:兼容 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑电平
  • 通过集成式故障检测电压调节功能实现 ADC 保护
  • 资格认证
    • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
      • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 14 引脚热增强型 TSSOP 封装

TPS1HTC30-Q1 是一款单通道智能高侧开关,具有集成的 NMOS 功率 FET 和电荷泵,专为满足 24V 和 48V 汽车类电池系统的要求而设计。低 RON 可更大程度地降低器件功耗,驱动高达 6A 的直流负载电流,并且具有 60V 的直流工作范围,可提高系统稳健性。TPS1HTC30C-Q1 支持的最大额定电压为 70V(直流)。

该器件还集成了热关断、输出钳位和电流限制等保护功能,可在发生故障(如短路)时提高系统稳健性。该器件还采用可调节电流限制,可通过减小驱动容性负载时的浪涌电流来提高系统的可靠性。该器件还可提供精确的电流检测,以提高负载诊断功能(如过载和开路负载检测),从而更好地进行预测性维护。该器件采用引脚间距为 0.65mm 的 14 引脚引线式封装,从而最大限度地减小 PCB 尺寸。

TPS1HTC30-Q1 是一款单通道智能高侧开关,具有集成的 NMOS 功率 FET 和电荷泵,专为满足 24V 和 48V 汽车类电池系统的要求而设计。低 RON 可更大程度地降低器件功耗,驱动高达 6A 的直流负载电流,并且具有 60V 的直流工作范围,可提高系统稳健性。TPS1HTC30C-Q1 支持的最大额定电压为 70V(直流)。

该器件还集成了热关断、输出钳位和电流限制等保护功能,可在发生故障(如短路)时提高系统稳健性。该器件还采用可调节电流限制,可通过减小驱动容性负载时的浪涌电流来提高系统的可靠性。该器件还可提供精确的电流检测,以提高负载诊断功能(如过载和开路负载检测),从而更好地进行预测性维护。该器件采用引脚间距为 0.65mm 的 14 引脚引线式封装,从而最大限度地减小 PCB 尺寸。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS1HTC100-Q1 正在供货 具有可调电流限制的汽车级 60V、4A、83mΩ 单通道智能高侧开关 Higher Rdson
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS281C30 正在供货 可耐受 60V 电压、30mΩ、6A 单通道高侧开关 Catalog version in QFN package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS1HTC30-Q1 30mΩ、6A 单通道汽车级智能高侧开关 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 5月 20日
应用手册 高侧开关及控制器基础知识 PDF | HTML 2026年 4月 10日
应用手册 利用智能高侧开关为电容负载充电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
功能安全信息 TPS1HTC30-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2024年 2月 9日
证书 TPS1HTC30EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 6月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS1HTC30EVM — TPS1HTC30-Q1 60V、30mΩ、6A 单通道智能高侧开关评估模块

TPS1HTC30EVM 是一款硬件评估模块 (EVM),旨在帮助硬件工程师评估 TPS1HTC30-Q1 汽车高侧开关的完整性能和功能。此评估板可顺畅地将电源连接到 TPS1HTC30-Q1 的输入端,将负载连接到输出通道,还可使用芯片自身的控制引脚打开或关闭该器件。该器件集成了多种保护功能,如热关断、输出钳位和电流限制。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-020094 — 48V 区域参考设计

本参考设计展示了先进汽车级 48V 低电压电源轨架构的趋势。该设计包括 48V 主干架构及 48V 至 12V 电源转换。本参考设计重点介绍主要产品中的 48V 负载驱动器。这些产品包括高侧开关 (HSS) 和控制器 (HSSC)、智能电子保险丝及电机驱动器 (MD)。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-020060 — 适用于 100/1000Base-T1 以太网应用的汽车级数据线供电参考设计

此参考设计展示了如何实现适用于汽车用例的数据线供电 (PoDL)。该设计使用 DP83TG720S-Q1 1000MBit/s 单线对以太网 (SPE) PHY,可选择切换到 DP83TC812S-Q1 SPE PHY 以实现 100MBit/s 运行。使用了一个耦合和去耦网络,能够以 50W 最大功率进行耦合。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频