主页 电源管理 高侧开关和控制器 智能电子保险丝高侧开关

TPS2HCS10-Q1

正在供货

产品详情

FET Internal Number of channels 2 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 18 Operating voltage (min) (V) 6 Ron (typ) (mΩ) 11 Imax (A) 12 Current limit type Adjustable Control interface SPI Features Current sense output, Current sense/monitor, I2T, Programmable current limit, SPI, Thermal shutdown, Undervoltage Lock Out (UVLO) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
FET Internal Number of channels 2 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 18 Operating voltage (min) (V) 6 Ron (typ) (mΩ) 11 Imax (A) 12 Current limit type Adjustable Control interface SPI Features Current sense output, Current sense/monitor, I2T, Programmable current limit, SPI, Thermal shutdown, Undervoltage Lock Out (UVLO) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:-40°C 至 125°C
    • 可承受 36V 负载突降
  • 具有集成式 nFET 的双通道 SPI 受控智能高侧开关
  • 集成线束保护,无需 MCU 参与且采用 SPI 可编程熔断器曲线
    • 针对持续过载情况提供保护
  • 通过 SPI 可编程可调节过流保护提高系统级可靠性
  • SPI 可配置电容充电模式,可满足各种容性输入 ECU 负载电流需求。
  • 低静态电流,低功耗导通状态,可在负载电流增大时为具备自动唤醒功能的常开负载提供 MCU 的唤醒信号
  • 强大的集成式输出保护:
    • 集成热保护
    • 针对对地短路提供保护
    • 反向电池事件保护包括 FET 通过反向电源电压自动开启
    • 电池电量耗尽和接地失效时自动关闭
    • 集成输出钳位对电感负载进行消磁
  • 通过 SPI 的数字检测输出可配置为:
    • 使用集成式 ADC 准确地测量负载电流
    • 测量输出或电源电压、FET 温度
  • 通过 SPI 接口提供全面的故障诊断,并通过 FLT 引脚进行指示
    • 开路负载和电池短路检测
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:-40°C 至 125°C
    • 可承受 36V 负载突降
  • 具有集成式 nFET 的双通道 SPI 受控智能高侧开关
  • 集成线束保护,无需 MCU 参与且采用 SPI 可编程熔断器曲线
    • 针对持续过载情况提供保护
  • 通过 SPI 可编程可调节过流保护提高系统级可靠性
  • SPI 可配置电容充电模式,可满足各种容性输入 ECU 负载电流需求。
  • 低静态电流,低功耗导通状态,可在负载电流增大时为具备自动唤醒功能的常开负载提供 MCU 的唤醒信号
  • 强大的集成式输出保护:
    • 集成热保护
    • 针对对地短路提供保护
    • 反向电池事件保护包括 FET 通过反向电源电压自动开启
    • 电池电量耗尽和接地失效时自动关闭
    • 集成输出钳位对电感负载进行消磁
  • 通过 SPI 的数字检测输出可配置为:
    • 使用集成式 ADC 准确地测量负载电流
    • 测量输出或电源电压、FET 温度
  • 通过 SPI 接口提供全面的故障诊断,并通过 FLT 引脚进行指示
    • 开路负载和电池短路检测

TPS2HCS10-Q1 器件是一款通过串行外设接口 (SPI) 控制的双通道智能高侧开关,适用于配电和执行器驱动应用。该器件集成了强大的保护功能,可确保在短路或过载情况下提供输出线路和负载保护。该器件具有可通过 SPI 配置的过流保护功能,以及足够的灵活性,可支持需要大浪涌电流的负载并提供改进的保护。此外,该器件还集成了可编程熔断器曲线(电流与时间的关系),可在持续过载条件下关闭开关。这两个特性相互配合,可针对任何负载曲线优化线束,并提供全面保护。

该器件支持 SPI 可配置电容充电模式,适用于配电开关应用中的 ECU 负载。该器件还包括两种低功耗模式 (LPM) 状态:自动进入模式或手动进入模式,这使器件能够向负载 ECU 提供电流,同时仅消耗约 10–20µA 的电流。

TPS2HCS10-Q1 器件还通过 SPI 提供高精度数字电流检测,从而改进负载诊断。通过向系统 MCU 报告负载电流、通道输出电压和输出 FET 温度,该器件可实现开关和负载故障诊断。

TPS2HCS10-Q1 器件采用 HTSSOP 封装方式,以减小 PCB 占用空间。

TPS2HCS10-Q1 器件是一款通过串行外设接口 (SPI) 控制的双通道智能高侧开关,适用于配电和执行器驱动应用。该器件集成了强大的保护功能,可确保在短路或过载情况下提供输出线路和负载保护。该器件具有可通过 SPI 配置的过流保护功能,以及足够的灵活性,可支持需要大浪涌电流的负载并提供改进的保护。此外,该器件还集成了可编程熔断器曲线(电流与时间的关系),可在持续过载条件下关闭开关。这两个特性相互配合,可针对任何负载曲线优化线束,并提供全面保护。

该器件支持 SPI 可配置电容充电模式,适用于配电开关应用中的 ECU 负载。该器件还包括两种低功耗模式 (LPM) 状态:自动进入模式或手动进入模式,这使器件能够向负载 ECU 提供电流,同时仅消耗约 10–20µA 的电流。

TPS2HCS10-Q1 器件还通过 SPI 提供高精度数字电流检测,从而改进负载诊断。通过向系统 MCU 报告负载电流、通道输出电压和输出 FET 温度,该器件可实现开关和负载故障诊断。

TPS2HCS10-Q1 器件采用 HTSSOP 封装方式,以减小 PCB 占用空间。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS2HCS08-Q1 正在供货 具有 I2T 导线保护、低 Iq 模式和 SPI 的汽车级双通道 8.9mΩ 智能高侧开关 Alternate with lower RDSon

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

HSS-2HCS10EVM — TPS2HCS10-Q1 daughtercard for smart-fuse switches

HSS-2HCS10EVM 是设计用于与 HSS-HCMOTHERBRDEVM 配合使用的子卡。此子卡展示了德州仪器 (TI) 智能保险丝产品系列的功能。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

HSS-HCMOTHERBRDEVM — Smart-fuse motherboard

HSS-HCMOTHERBRDEVM 和相应的子卡(例如 HSS-2HCS10EVM)用于展示和评估德州仪器 (TI) 智能保险丝高侧开关产品系列的所有功能。主板旨在与多个不同子卡一起使用,从而可以将单个主机 EVM 用于具有不同导通电阻和功能的各种不同高侧开关。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
子卡

HSS-HCS-BLANKEVM — Unpopulated daughtercard for smart-fuse switches

HSS-HCS-BLANKEVM 是设计用于与 HSS-HCMOTHERBRDEVM 配合使用的子卡。此子卡展示了我们的智能保险丝产品系列的功能。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
驱动程序或库

HCS-SMARTFUSE-DRIVERS — 适用于 HCS 智能保险丝器件的简单 C 驱动程序和代码示例

Simple C drivers and code examples for HCS smart fuse devices
支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

HSS-SMART-CONFIGURATOR — Configuration tool for the HSS-HCMOTHERBRDEVM and TI's smart fuse high-side switches

This software allows the user to configure and monitor diagnostics for the HSS-HCMOTHERBRDEVM high-side switch evaluation module. Device settings, diagnostics, and configuration can be read, changed, and manipulated via this software.
支持的产品和硬件
支持软件

HCS-HEADER-FILES — C Header files for smart fuse high-side switches with register definitions

C header files for smart-fuse high-side switches with register definitions
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-020079 — 区域参考设计

该参考设计演示了下一代区域控制模块的主要功能,包括配电、负载驱动和车载网络。该设计的亮点包括功能安全合规型 PMIC 和微控制器 (MCU) 设计、具有理想二极管控制器的冗余电源管理以及用于安全配电的智能电子保险丝。该设计还具有区域控制模块中预期的各种负载驱动选项,例如高侧驱动器、电机驱动器、可配置驱动器和 D 类音频放大器。该区域参考设计展示了各种通信协议(如以太网、CAN 和 LIN),并支持汽车网络技术(例如以太网 AVB、10BASE-T1S 和 CAN FD Light)的新兴趋势。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-020094 — 48V 区域参考设计

本参考设计展示了先进汽车级 48V 低电压电源轨架构的趋势。该设计包括 48V 主干架构及 48V 至 12V 电源转换。本参考设计重点介绍主要产品中的 48V 负载驱动器。这些产品包括高侧开关 (HSS) 和控制器 (HSSC)、智能电子保险丝及电机驱动器 (MD)。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频