TIDA-050001

HDMI 2.0 ESD 保护参考设计

TIDA-050001

设计文件

概述

该参考设计旨在展示保护 HDMI 2.0 驱动器和重定时器的 TMDS 线免受静电放电 (ESD) 影响的两种不同方法。HDMI 标准用于从机顶盒到笔记本电脑再到电视的许多应用。鉴于这些端口几乎一直都暴露在外,所以比较容易发生 ESD 情况。高速 HDMI 2.0 信号意味着驱动器无法在 IC 中采取有效的 ESD 保护,因此需要安装独立的 ESD 保护设备。HDMI 驱动器通常还极为敏感,这意味着必须要采用超低钳位的 ESD 保护。该设计要符合两种设置的初始 HDMI 2.0 合规数据:每个电路板上进行的 ESD 测试和测试后的最终 HDMI 2.0 合规数据。如需更多有关保护 HDMI 连接器上其他 5 个引脚的信息,请参阅“针对 HDMI 应用的 ESD 保护”技术手册。

特性
  • 帮助确保 HDMI 2.0 合规性
  • 提供高于 IEC 61000-4-2 4 级 (±8kV) 的保护
  • 提供保护敏感 HDMI 驱动器所需的超低钳位电压
  • 与 DP159 和 TMDS181 兼容
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU505.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWI6.PDF (59 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWI5.PDF (202 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWI8.ZIP (861 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEQ4.ZIP (1970 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWI7.PDF (1476 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRWI4.PDF (137 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB 集线器和控制器

TUSB3410UART、I2C 和 IrDA 串行端口转 USB 桥接器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS742011.5A、低输入电压 (0.8V)、低噪声、高 PSRR、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC

TMDS1816Gbps HDMI 2.0 TMDS 重定时器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62150A采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V 1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TPS3808具有可编程延迟和手动复位功能的低静态电流监控器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

ESD224适用于 USB 和 HDMI 的四通道 0.5pF、±3.6V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC

SN65DP159工作温度为 -40°C 至 85°C 的 6Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 2.0 重定时器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74AUP1G04单路 0.8V 至 3.6V 低功耗反相器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TMDS181RGZEVM — 采用 RGZ 封装的 TMDS181 6Gbps TMDS 重定时器评估模块

该参考设计旨在展示保护 HDMI 2.0 驱动器和重定时器的 TMDS 线免受静电放电 (ESD) 影响的两种不同方法。HDMI 标准用于从机顶盒到笔记本电脑再到电视的许多应用。鉴于这些端口几乎一直都暴露在外,所以比较容易发生 ESD 情况。高速 HDMI 2.0 信号意味着驱动器无法在 IC 中采取有效的 ESD 保护,因此需要安装独立的 ESD 保护设备。HDMI 驱动器通常还极为敏感,这意味着必须要采用超低钳位的 ESD 保护。该设计要符合两种设置的初始 HDMI 2.0 合规数据:每个电路板上进行的 ESD 测试和测试后的最终 HDMI 2.0 合规数据。如需更多有关保护 HDMI (...)

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-050001 HDMI 2.0 ESD 保护参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDS181RGZEVM 采用 RGZ 封装的 TMDS181 6Gbps TMDS 重定时器评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-050001 HDMI 2.0 ESD 保护参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 HDMI 2.0 ESD 保护参考设计 英语版 2018-6-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频