SN65DP159

正在供货

工作温度为 -40°C 至 85°C 的 6Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 2.0 重定时器

产品详情

Type Retimer Protocols HDMI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 6 Number of channels 4 Supply voltage (V) 1.1, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Retimer Protocols HDMI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 6 Number of channels 4 Supply voltage (V) 1.1, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7 WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
  • 交流耦合 TMDS 或 DisplayPort 双模物理电平输入到 HDMI2.0a TMDS 物理电平输出支持高达 6Gbps 的数据速率且与 HDMI2.0a 电气参数兼容
  • 支持 DisplayPort 双模标准版本 1.1
  • 高达 16.5dB 的自适应接收器均衡器和可编程固定均衡器
  • 高速通道控制、预加重和发送摆幅以及转换率控制
  • I2C 或引脚搭接可编程
  • 支持 2 类 I2C-over-AUX 转 DDC 电桥
  • 集成了 TMDS 电平转换器和时钟和数据恢复 (CDR) 功能
  • 有源 I2C[4] 缓冲器
  • 主信道输入交换
  • 低功耗
  • 低功耗
    • 6Gbps 时的工作功耗为 435mW,关断状态下的功耗为 10mW
  • 面向商业和工业应用的扩展温度器件选项
  • 采用 40 引脚、0.4mm 间距、5mm x 5mm WQFN 封装,与 TPD158 转接驱动器引脚兼容
  • 40 引脚、0.5mm 间距、7mm x 7mm VQFN 封装
  • 交流耦合 TMDS 或 DisplayPort 双模物理电平输入到 HDMI2.0a TMDS 物理电平输出支持高达 6Gbps 的数据速率且与 HDMI2.0a 电气参数兼容
  • 支持 DisplayPort 双模标准版本 1.1
  • 高达 16.5dB 的自适应接收器均衡器和可编程固定均衡器
  • 高速通道控制、预加重和发送摆幅以及转换率控制
  • I2C 或引脚搭接可编程
  • 支持 2 类 I2C-over-AUX 转 DDC 电桥
  • 集成了 TMDS 电平转换器和时钟和数据恢复 (CDR) 功能
  • 有源 I2C[4] 缓冲器
  • 主信道输入交换
  • 低功耗
  • 低功耗
    • 6Gbps 时的工作功耗为 435mW,关断状态下的功耗为 10mW
  • 面向商业和工业应用的扩展温度器件选项
  • 采用 40 引脚、0.4mm 间距、5mm x 5mm WQFN 封装,与 TPD158 转接驱动器引脚兼容
  • 40 引脚、0.5mm 间距、7mm x 7mm VQFN 封装

SNx5DP159 器件是一款双模[1] DisplayPort 转最小化传输差分信号 (TMDS) 重定时器,支持数字视频接口 (DVI) 1.0 以及高清多媒体接口 (HDMI) 1.4b 和 2.0 输出信号。SNx5DP159 器件通过 DDC 链路或 AUX 通道支持双模标准版本 1.1 的 1 类和 2 类应用。SNx5DP159 器件的每条数据信道支持的数据速率高达 6Gbps,可支持超高清 (4K × 2K/60Hz) 8 位彩色高分辨率视频和 1080p 16 位色深的高清电视 (1920 × 1080/60Hz)。SNx5DP159 器件在数据速率低于 1Gbps 时可自动配置为转接驱动器,在超过该数据速率后可自动配置为重定时器。此特性可通过 I2C[4] 编程来关闭。

为确保信号完整性,SNx5DP159 器件实现了多个 特性。SNx5DP159 接收器支持自适应和固定均衡,以便消除电路板走线或电缆因带宽受限而引起的码间串扰 (ISI) 抖动或损耗。用作重定时器时,内置的时钟数据恢复 (CDR) 功能可清除输入端高频和视频源的随机抖动。发送器提供多种 功能 不仅有利于达到合规要求,还能够减少系统设计问题,例如去加重功能可补偿驱动长电缆或高损耗电路板走线时的衰减。SNx5DP159 器件还包含使用 Vsadj 引脚上的外部电阻器实现的 TMDS 输出幅值调节功能,以及源端选择功能和输出转换速率控制功能。器件的运行和配置可通过引脚设置或 I2C[4] 编程。

SNx5DP159 器件采用多种方法来进行电源管理和降低有功功率。

SNx5DP159 接收器使用多种方法来确定应用支持 HDMI1.4b[2] 还是 HDMI2.0[3] 数据速率。SNx5DP159 接收器采用两种封装:40 引脚 RSB 封装(支持空间受限的 应用 )和 48 引脚 RGZ 封装(支持软件狗等 应用 中 DisplayPort 双模标准版本 1.1 的全部特性)。

SN65DP159 器件可在 –40°C 至 85°C 的工业级温度范围内运行。

SN75DP159 器件可在 0°C 至 85°C 的扩展商业级温度范围内运行。

SNx5DP159 器件是一款双模[1] DisplayPort 转最小化传输差分信号 (TMDS) 重定时器,支持数字视频接口 (DVI) 1.0 以及高清多媒体接口 (HDMI) 1.4b 和 2.0 输出信号。SNx5DP159 器件通过 DDC 链路或 AUX 通道支持双模标准版本 1.1 的 1 类和 2 类应用。SNx5DP159 器件的每条数据信道支持的数据速率高达 6Gbps,可支持超高清 (4K × 2K/60Hz) 8 位彩色高分辨率视频和 1080p 16 位色深的高清电视 (1920 × 1080/60Hz)。SNx5DP159 器件在数据速率低于 1Gbps 时可自动配置为转接驱动器,在超过该数据速率后可自动配置为重定时器。此特性可通过 I2C[4] 编程来关闭。

为确保信号完整性,SNx5DP159 器件实现了多个 特性。SNx5DP159 接收器支持自适应和固定均衡,以便消除电路板走线或电缆因带宽受限而引起的码间串扰 (ISI) 抖动或损耗。用作重定时器时,内置的时钟数据恢复 (CDR) 功能可清除输入端高频和视频源的随机抖动。发送器提供多种 功能 不仅有利于达到合规要求,还能够减少系统设计问题,例如去加重功能可补偿驱动长电缆或高损耗电路板走线时的衰减。SNx5DP159 器件还包含使用 Vsadj 引脚上的外部电阻器实现的 TMDS 输出幅值调节功能,以及源端选择功能和输出转换速率控制功能。器件的运行和配置可通过引脚设置或 I2C[4] 编程。

SNx5DP159 器件采用多种方法来进行电源管理和降低有功功率。

SNx5DP159 接收器使用多种方法来确定应用支持 HDMI1.4b[2] 还是 HDMI2.0[3] 数据速率。SNx5DP159 接收器采用两种封装:40 引脚 RSB 封装(支持空间受限的 应用 )和 48 引脚 RGZ 封装(支持软件狗等 应用 中 DisplayPort 双模标准版本 1.1 的全部特性)。

SN65DP159 器件可在 –40°C 至 85°C 的工业级温度范围内运行。

SN75DP159 器件可在 0°C 至 85°C 的扩展商业级温度范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx5DP159 6Gbps 交流耦合 TMDS™ 转 HDMI™ 电平转换器重定时器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.G) PDF | HTML 2018年 9月 17日
应用手册 DP159 and DP149 Configuration Guide 2019年 12月 13日
应用手册 SN75DP159 Schematic Checklist 2019年 8月 28日
用户指南 Pattern Verifier and Generator User's Guide 2018年 4月 27日
用户指南 SNx5DP159RSB - TDP158RSB Transition Document (Rev. A) 2018年 2月 26日
技术文章 How to select a redriver or retimer for HDMI 2.0 jitter cleansing PDF | HTML 2017年 5月 1日
用户指南 EyeScan Tool User's Guide 2016年 12月 1日
技术文章 How to select the right retimer for HDMI 2.0 applications PDF | HTML 2016年 9月 27日
技术文章 How to reduce jitter and improve signal integrity in source and sink system design PDF | HTML 2016年 7月 11日
技术文章 HDMI 2.0: How to generate cleaner signals over long traces, connectors and cables PDF | HTML 2016年 6月 21日
白皮书 Build a true fidelity system using video signal conditioners 2016年 6月 9日
应用手册 DP159 as DisplayPort Retimer 2015年 8月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DP159RGZEVM — DP159RGZEVM 评估模块

DP159RSBEVM 是专为帮助客户评估用于视频应用的 DP159 器件而开发的 PCB。此 EVM 具有用于发送器的 DP 连接和用于接收器的 HDMI 连接。J2 是一种标准 DP 连接器 (Molex 47272-0001)。P2 是一种标准 HDMI 连接器 (Molex 4715-10001)。板上还有用于 HDMI 发送器 (P1) 的第三个视频连接,此功能未装在 DP159RGZEVM 上。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DP159RSBEVM — DP159RGZEVM 评估模块

DP159RSBEVM 是专为帮助客户评估用于视频应用的 DP159 器件而开发的 PCB。此 EVM 具有用于发送器的 DP 连接和用于接收器的 HDMI 连接。J2 是一种标准 DP 连接器 (Molex 47272-0001)。P2 是一种标准 HDMI 连接器 (Molex 4715-10001)。板上还有用于 HDMI 发送器 (P1) 的第三个视频连接,此功能未装在 DP159RSBEVM 上。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
软件编程工具

SLLC455 EyeScan Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
SN65DP149 工作温度为 -40°C 至 85°C 的 3.4Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 1.4b 重定时器 SN65DP159 工作温度为 -40°C 至 85°C 的 6Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 2.0 重定时器 SN75DP149 工作温度为 0°C 至 70°C 的 3.4Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 1.4b 重定时器 SN75DP159 工作温度为 0°C 至 85°C 的 6Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 2.0 重定时器 TMDS171 3.4Gbps HDMI 1.4b TMDS 重定时器 TMDS181 6Gbps HDMI 2.0 TMDS 重定时器
硬件开发
评估板
DP149RSBEVM DP149 3.4Gbps DP++ 转 HDMI 重定时器评估模块 DP159RGZEVM DP159RGZEVM 评估模块 DP159RSBEVM DP159RGZEVM 评估模块 TMDS171RGZEVM 采用 RGZ 封装的 TMDS171 3.4Gbps TMDS 重定时器评估模块 TMDS181RGZEVM TMDS181 采用 RGZ 封装的 6Gbps TMDS 重定时器评估模块
仿真模型

SNx5DP159 IBIS-AMI Model

SLLM414.ZIP (18723 KB) - IBIS-AMI Model
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-050001 — HDMI 2.0 ESD 保护参考设计

该参考设计旨在展示保护 HDMI 2.0 驱动器和重定时器的 TMDS 线免受静电放电 (ESD) 影响的两种不同方法。HDMI 标准用于从机顶盒到笔记本电脑再到电视的许多应用。鉴于这些端口几乎一直都暴露在外,所以比较容易发生 ESD 情况。高速 HDMI 2.0 信号意味着驱动器无法在 IC 中采取有效的 ESD 保护,因此需要安装独立的 ESD 保护设备。HDMI 驱动器通常还极为敏感,这意味着必须要采用超低钳位的 ESD 保护。该设计要符合两种设置的初始 HDMI 2.0 合规数据:每个电路板上进行的 ESD 测试和测试后的最终 HDMI 2.0 合规数据。如需更多有关保护 HDMI (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频