TMDS181

正在供货

6Gbps HDMI 2.0 TMDS 重定时器

产品详情

Type Retimer Protocols HDMI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 6 Number of channels 4 Supply voltage (V) 1.2, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Retimer Protocols HDMI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 6 Number of channels 4 Supply voltage (V) 1.2, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • HDMI™ 输入端口与输出端口间具有时钟和数据恢复 (CDR) 电路,支持高达 6Gbps 的数据速率
  • 在重定时器模式下可兼容高达 6Gbps 的 HDMI™ 电气参数
  • 支持 4k2k60p 和高达 WUXGA 16 位色深或 1080p,具有更高的刷新率
  • 对输入流重新定时以补偿随机抖动
  • 自适应接收器均衡器或可编程固定均衡器
  • I2C 和引脚设置可编程
  • 5+ 位对内偏移补偿
  • 支持单端模式 ARC
  • 链路调试工具包括位于RX 均衡器之后眼图
  • 48 引脚 7mm × 7mm 0.5mm 间距超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
  • 扩展商业温度范围为 0°C 至 85°C (TMDS181)
  • 工业温度范围为 -40°C 至 85°C (TMDS181I)
  • HDMI™ 输入端口与输出端口间具有时钟和数据恢复 (CDR) 电路,支持高达 6Gbps 的数据速率
  • 在重定时器模式下可兼容高达 6Gbps 的 HDMI™ 电气参数
  • 支持 4k2k60p 和高达 WUXGA 16 位色深或 1080p,具有更高的刷新率
  • 对输入流重新定时以补偿随机抖动
  • 自适应接收器均衡器或可编程固定均衡器
  • I2C 和引脚设置可编程
  • 5+ 位对内偏移补偿
  • 支持单端模式 ARC
  • 链路调试工具包括位于RX 均衡器之后眼图
  • 48 引脚 7mm × 7mm 0.5mm 间距超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
  • 扩展商业温度范围为 0°C 至 85°C (TMDS181)
  • 工业温度范围为 -40°C 至 85°C (TMDS181I)

TMDS181x 是一款数字视频接口 (DVI) 或高清多媒体接口 (HDMI™) 重定时器。TMDS181x 支持四条 TMDS 通道,音频返回通道 (SPDIF_IN/ARC_OUT) 和数字显示控制 (DDC) 接口。TMDS181x 支持高达 6Gbps 的信号传输速率,可实现最高分辨率达 4k2k60p 24 位/像素和高达 WUXGA 16 位色深或 1080p,并且具有较高的刷新率。TMDS181x 经配置可支持 HDMI2.0a 标准。TMDS181x 在低于 1.0Gbps 的数据速率下会自动配置为重驱动器,而在高于该速率时会自动配置为重定时器。重驱动器模式支持 HDMI1.4b,数据速率高达 3.4Gbps

TMDS181x 支持双电源轨(VDD 为 1.2V,VCC 为 3.3V),有助于降低功耗。该器件采用多种电源管理方法来降低整体功耗。TMDS181x 通过 I2C 或引脚设置支持固定的接收 EQ 增益或自适应接收 EQ 控制,以补偿不同长度的输入电缆或电路板走线。

TMDS181x 是一款数字视频接口 (DVI) 或高清多媒体接口 (HDMI™) 重定时器。TMDS181x 支持四条 TMDS 通道,音频返回通道 (SPDIF_IN/ARC_OUT) 和数字显示控制 (DDC) 接口。TMDS181x 支持高达 6Gbps 的信号传输速率,可实现最高分辨率达 4k2k60p 24 位/像素和高达 WUXGA 16 位色深或 1080p,并且具有较高的刷新率。TMDS181x 经配置可支持 HDMI2.0a 标准。TMDS181x 在低于 1.0Gbps 的数据速率下会自动配置为重驱动器,而在高于该速率时会自动配置为重定时器。重驱动器模式支持 HDMI1.4b,数据速率高达 3.4Gbps

TMDS181x 支持双电源轨(VDD 为 1.2V,VCC 为 3.3V),有助于降低功耗。该器件采用多种电源管理方法来降低整体功耗。TMDS181x 通过 I2C 或引脚设置支持固定的接收 EQ 增益或自适应接收 EQ 控制,以补偿不同长度的输入电缆或电路板走线。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMDS181x 6Gbps TMDS 重定时器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 11月 28日
应用手册 High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs (Rev. A) PDF | HTML 2026年 1月 8日
应用手册 TMDS181 and TMDS171 Configuration Guide 2019年 12月 13日
应用手册 TMDS181 Schematic Checklist 2019年 4月 3日
用户指南 Pattern Verifier and Generator User's Guide 2018年 4月 27日
技术文章 How to select a redriver or retimer for HDMI 2.0 jitter cleansing PDF | HTML 2017年 5月 1日
技术文章 How to select the right retimer for HDMI 2.0 applications PDF | HTML 2016年 9月 27日
技术文章 How to reduce jitter and improve signal integrity in source and sink system design PDF | HTML 2016年 7月 11日
技术文章 HDMI 2.0: How to generate cleaner signals over long traces, connectors and cables PDF | HTML 2016年 6月 21日
白皮书 Build a true fidelity system using video signal conditioners 2016年 6月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMDS181RGZEVM — TMDS181 采用 RGZ 封装的 6Gbps TMDS 重定时器评估模块

TMDS181RGZEVM 是为帮助客户评估 TMDS181 器件而开发的 PCB,该器件用于采用 HDMI 接口的视频应用。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
软件编程工具

SLLC455 EyeScan Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
SN65DP149 工作温度为 -40°C 至 85°C 的 3.4Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 1.4b 重定时器 SN65DP159 工作温度为 -40°C 至 85°C 的 6Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 2.0 重定时器 SN75DP149 工作温度为 0°C 至 70°C 的 3.4Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 1.4b 重定时器 SN75DP159 工作温度为 0°C 至 85°C 的 6Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 2.0 重定时器 TMDS171 3.4Gbps HDMI 1.4b TMDS 重定时器 TMDS181 6Gbps HDMI 2.0 TMDS 重定时器
硬件开发
评估板
DP149RSBEVM DP149 3.4Gbps DP++ 转 HDMI 重定时器评估模块 DP159RGZEVM DP159RGZEVM 评估模块 DP159RSBEVM DP159RGZEVM 评估模块 TMDS171RGZEVM 采用 RGZ 封装的 TMDS171 3.4Gbps TMDS 重定时器评估模块 TMDS181RGZEVM TMDS181 采用 RGZ 封装的 6Gbps TMDS 重定时器评估模块
仿真模型

TMDS181 IBIS-AMI Model

SLAM293.ZIP (4807 KB) - IBIS-AMI Model
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-050001 — HDMI 2.0 ESD 保护参考设计

该参考设计旨在展示保护 HDMI 2.0 驱动器和重定时器的 TMDS 线免受静电放电 (ESD) 影响的两种不同方法。HDMI 标准用于从机顶盒到笔记本电脑再到电视的许多应用。鉴于这些端口几乎一直都暴露在外,所以比较容易发生 ESD 情况。高速 HDMI 2.0 信号意味着驱动器无法在 IC 中采取有效的 ESD 保护,因此需要安装独立的 ESD 保护设备。HDMI 驱动器通常还极为敏感,这意味着必须要采用超低钳位的 ESD 保护。该设计要符合两种设置的初始 HDMI 2.0 合规数据:每个电路板上进行的 ESD 测试和测试后的最终 HDMI 2.0 合规数据。如需更多有关保护 HDMI (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频