TIDA-050034

适用于 NXP i.MX 7D 处理器的集成电源参考设计

TIDA-050034

设计文件

概述

TIDA-050034 是结合了 TI PMIC、TPS65218DO 和 NXP i.MX 7Dual 应用处理器的全功能开发板。

此硬件设计包括 DDR3L SDRAM (2x512MB)、64MB 串行 NOR 闪存、8GB eMMC 5.0 iNAND、SD 卡接口 v3.0、50 引脚 LCD 连接器(用于外部 TFT 显示接口)、1000Base-T 以太网、USB 2.0 Type A 和 micro AB、MIPI CSI(用于外部摄像头接口)和 mini-PCIe 接口。

此设计适用于任何使用 i.MX 7Solo 或 i.MX 7Dual 处理器或需要评估备用电源解决方案的项目。

特性
  • 用于快速开发 NXP i.MX 7D 和 i.MX 7S 系统的完整板上系统
  • 支持低功耗模式和 DVFS
  • Wi-Fi + Bluetooth 无线连接
  • 以太网、CAN 和 USB 有线连接
  • LCD/HDMI/MIPI DSI 显示选项
  • 可选启动选项(SD、eMMC、QSPI)
输出电压选项 TIDA-050034.1 TIDA-050034.2 TIDA-050034.3 TIDA-050034.4 TIDA-050034.5 TIDA-050034.6 TIDA-050034.7 TIDA-050034.8 TIDA-050034.9
输入电压(最小值)(V) 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 1.1 2.9 1.45 1.45
输入电压(最大值)(V) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 3.5 6 5.5 5.5
输出电压(标称值)(V) 1 1.35 1.8 3.3 1.5 .675 3.3 2.5 2.8
Iout(最大值)(A) 1.8 1.8 1.8 1.6 .4 3 2 .5 .5
输出功率 (W) 1.8 2.43 3.24 5.28 .6 2.025 6.6 1.25 1.4
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC DC DC DC DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck Boost- Synchronous Linear Regulator Other Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU719B.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM367.ZIP (547 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM366.PDF (516 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM369.ZIP (8958 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFQ0.ZIP (2331 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM368.ZIP (541 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM365A.PDF (5537 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV755P具有使能功能的 500mA、高 PSRR、低 IQ 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83867CR采用小型 QFN 封装的低功耗、耐用型千兆以太网 PHY 收发器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS51200具有用于 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 VTTREF 缓冲基准的 3A 灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

WL1831MODWiLink™ 8 工业 Wi-Fi、蓝牙和蓝牙智能(低功耗)模块

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TPS3808具有可编程延迟和手动复位功能的低静态电流监控器

数据表: PDF | HTML
数字功率监控器

INA3221具有警报功能的 26V、三通道、13 位、I2C 输出电流/电压监控器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62067采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS6521815具有 6 个直流/直流转换器、1 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
光传感器

OPT3001具有高精度人眼响应功能的数字环境光传感器 (ALS)

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCFR0 — TIDA-050034 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-050034 适用于 NXP i.MX 7D 处理器的集成电源参考设计
评估板
VVDN-3P-SOM 集成了 TI PMIC、NXP 应用处理器和不同接口的全功能 SOM 主板
下载选项

TIDCFR0 TIDA-050034 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2020-1-8
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-050034 适用于 NXP i.MX 7D 处理器的集成电源参考设计
评估板
VVDN-3P-SOM 集成了 TI PMIC、NXP 应用处理器和不同接口的全功能 SOM 主板

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcfr0 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcfr0/tidcfr0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCFR0. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于 NXP i.MX 7D 处理器的集成电源参考设计 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-11-26
应用简报 使用 TPS6521815 PMIC 为 NXP i.MX 7 处理器供电 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2020-2-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频