TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO

DEVPACK-LED-AUDIO

TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO

设计文件

概述

LED Audio DevPack 实现了工业物联网照明应用。将其插入 SensorTag DevPack 扩展插头,然后使用 Osram 的四个高功率 LED 扩展您的设计。利用 LED Audio DevPack,可以轻松创建由手机通过 Bluetooth® Smart SensorTag 控制的 LED 照明应用,或使用 ZigBee 连接到 ZigBee® 照明系统。

特性

 

  • 快速进行 LED 照明应用的原型设计
  • 与 SensorTag 应用程序配合使用
  • 连接到 ZigBee 照明应用

 

下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA61.PDF (3418 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFR2.PDF (67 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFR1.PDF (218 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFR4.ZIP (1078 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRFR3.PDF (332 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRFR0.PDF (59 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS799具有低噪声和使能功能的 200mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62260采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2650具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
通用音频放大器

TAS2505具有音频处理和单声道耳机放大器的 2W 单声道、数字和模拟输入 D 类音频放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

开发套件

CC2650STK — SimpleLink SensorTag

LED Audio DevPack 实现了工业物联网照明应用。将其插入 SensorTag DevPack 扩展插头,然后使用 Osram 的四个高功率 LED 扩展您的设计。利用 LED Audio DevPack,可以轻松创建由手机通过 Bluetooth® Smart SensorTag 控制的 LED 照明应用,或使用 ZigBee 连接到 ZigBee® 照明系统。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00561 无线 pH 传感器发送器(用于 SensorTag 的 DevPack)参考设计 TIDC-CC2650STK-SENSORTAG SimpleLink™ 多标准 CC2650 SensorTag™ 套件参考设计 TIDC-DEVPACK-DISPLAY DEVPACK-WATCH TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO DEVPACK-LED-AUDIO TIDC-SPPBLE-SW-RD UART 转低功耗 Bluetooth® (BLE) 桥接器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CC2650STK SimpleLink SensorTag

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00561 无线 pH 传感器发送器(用于 SensorTag 的 DevPack)参考设计 TIDC-CC2650STK-SENSORTAG SimpleLink™ 多标准 CC2650 SensorTag™ 套件参考设计 TIDC-DEVPACK-DISPLAY DEVPACK-WATCH TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO DEVPACK-LED-AUDIO TIDC-SPPBLE-SW-RD UART 转低功耗 Bluetooth® (BLE) 桥接器参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 LED Audio DevPack Design Guide 2015-6-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频