TIDEP0064

采用 PRU-ICSS 参考设计的实时以太网跟踪器

TIDEP0064

设计文件

概述

实时以太网和工业以太网用于在工厂自动化楼层中控制自动化生产。监控这些区域的以太网流量是一种必要的维护和错误分析工具。  TIDEP0064 参考设计是一款针对可编程实时装置和工业通信子系统 (PRU-ICSS) 的实时以太网跟踪器实施,该实施在工业以太网网络内用作无源跟踪器,可在不改变以太网流量的情况下监控和记录所有以太网帧(包括帧时间戳)。此参考设计可支持客户构建相应产品,从而进行工厂自动化和工业通信中的网络分析。

特性
  • 监控和跟踪工业以太网数据包的功能
  • 纳秒级数据包时间戳分辨率
  • 支持 64 位时间戳
  • 千兆位以太网 PHY 上行链路
  • 源代码格式的 PRU 固件和 ARM 驱动程序可支持客户区分
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCD4.PDF (2000 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNS9.ZIP (450 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNS8.PDF (100 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNT1.ZIP (383 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCO9.ZIP (5562 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNT0.ZIP (3031 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRNS7.PDF (319 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多开关检测接口 (MSDI) IC

SN65HVS882用于工业自动化和过程控制的 34V、8 通道数字输入串行器

数据表: PDF
以太网 PHY

TLK105L具有工业级温度范围的单端口 10/100Mbps 以太网物理层收发器

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM4376Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TMDSIDK437X — AM437x/AMIC120 工业开发套件 (IDK)

实时以太网和工业以太网用于在工厂自动化楼层中控制自动化生产。监控这些区域的以太网流量是一种必要的维护和错误分析工具。  TIDEP0064 参考设计是一款针对可编程实时装置和工业通信子系统 (PRU-ICSS) 的实时以太网跟踪器实施,该实施在工业以太网网络内用作无源跟踪器,可在不改变以太网流量的情况下监控和记录所有以太网帧(包括帧时间戳)。此参考设计可支持客户构建相应产品,从而进行工厂自动化和工业通信中的网络分析。
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010016 8 端口 IO-Link 主站参考设计 TIDEP-0101 AM437x 上的 Tamagawa 编码器接口协议参考设计 TIDEP0033 具有信号路径延迟补偿的 SPI 主器件参考设计 TIDEP0035 具有集成 HIPERFACE DSL 主接口的 ARM MPU 参考设计 TIDEP0039 适用于 AM437x 通信开发平台的 Sercos III 从机参考设计 TIDEP0057 基于 PRU-ICSS 并采用 AM437x 的多协议数字位置编码器主接口参考设计 TIDEP0064 采用 PRU-ICSS 参考设计的实时以太网跟踪器 TIDEP0065 采用 PRU-ICSS 的增强型 I2C 和 SMbus 主接口参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDSIDK437X AM437x/AMIC120 工业开发套件 (IDK)

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010016 8 端口 IO-Link 主站参考设计 TIDEP-0101 AM437x 上的 Tamagawa 编码器接口协议参考设计 TIDEP0033 具有信号路径延迟补偿的 SPI 主器件参考设计 TIDEP0035 具有集成 HIPERFACE DSL 主接口的 ARM MPU 参考设计 TIDEP0039 适用于 AM437x 通信开发平台的 Sercos III 从机参考设计 TIDEP0057 基于 PRU-ICSS 并采用 AM437x 的多协议数字位置编码器主接口参考设计 TIDEP0064 采用 PRU-ICSS 参考设计的实时以太网跟踪器 TIDEP0065 采用 PRU-ICSS 的增强型 I2C 和 SMbus 主接口参考设计

软件开发

支持软件

TIDCCP0 — TIDEP0064 Real-Time Ethernet Tracer With PRU-ICSS Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP0064 采用 PRU-ICSS 参考设计的实时以太网跟踪器
下载选项

TIDCCP0 TIDEP0064 Real-Time Ethernet Tracer With PRU-ICSS Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-10-4
硬件开发
参考设计
TIDEP0064 采用 PRU-ICSS 参考设计的实时以太网跟踪器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidccp0 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidccp0/tidccp0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCCP0. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Real-Time Ethernet Tracer for PRU-ICSS Reference Design 2016-10-24
技术文章 Rise of the industrial robots. Overcoming the challenges of safe robot-human-inter PDF | HTML 2016-11-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持