TIDEP0057

基于 PRU-ICSS 并采用 AM437x 的多协议数字位置编码器主接口参考设计

TIDEP0057

设计文件

概述

这是一个具有可编程实时单元和工业通信子系统 (PRU-ICSS) 的 Sitara™ 处理器上的工业通信参考设计。此设计介绍集成式多协议数字位置编码器主接口支持。支持的数字位置编码器主协议是 EnDat 2.2、HIPERFACE DSL ® 和 BiSS C。集成多协议编码器主接口的优点是无需额外的现场可编程门阵列 (FPGA)、专用集成电路 (ASIC) 和可编程逻辑器件 (PLD) 即可工作,同时支持多种编码器协议以节省成本和减少布板空间。该参考设计利用了单芯片驱动器评估板 (TMDSIDK437X) 和绝对位置编码器参考设计 (TIDA-00179) 的通用数字接口。

特性
  • 多协议数字位置编码器主接口
  • 支持 EnDat 2.2、HIPERFACE DSL 和 BiSS C 数字位置编码器接口
  • 用于集成单芯片驱动器、伺服驱动器和远程位置编码器主设备
  • Sitara AM437x 处理器内的 PRU-ICSS 外围设备支持数字位置编码器主接口
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB77.PDF (1358 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKN3.ZIP (55 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRKN2.PDF (80 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKN6.ZIP (667 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBV8.ZIP (473 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKN4.ZIP (218 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRKN5.ZIP (3301 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRKN1.PDF (231 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

协议和总线开关和多路复用器

SN74CBTLV3257具有局部断电模式的 3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD78具有 IEC ESD 保护功能和 50Mbps 的 3.3V 半双工 RS-485

数据表: PDF | HTML
协议和总线开关和多路复用器

TMUX1574具有断电保护功能和 1.8V 输入逻辑的 5V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74LVC8T245具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM4376Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TMDSIDK437X — AM437x/AMIC120 工业开发套件 (IDK)

这是一个具有可编程实时单元和工业通信子系统 (PRU-ICSS) 的 Sitara™ 处理器上的工业通信参考设计。此设计介绍集成式多协议数字位置编码器主接口支持。支持的数字位置编码器主协议是 EnDat 2.2、HIPERFACE DSL ® 和 BiSS C。集成多协议编码器主接口的优点是无需额外的现场可编程门阵列 (FPGA)、专用集成电路 (ASIC) 和可编程逻辑器件 (PLD) 即可工作,同时支持多种编码器协议以节省成本和减少布板空间。该参考设计利用了单芯片驱动器评估板 (TMDSIDK437X) 和绝对位置编码器参考设计 (TIDA-00179) 的通用数字接口。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010016 8 端口 IO-Link 主站参考设计 TIDEP-0101 AM437x 上的 Tamagawa 编码器接口协议参考设计 TIDEP0033 具有信号路径延迟补偿的 SPI 主器件参考设计 TIDEP0035 具有集成 HIPERFACE DSL 主接口的 ARM MPU 参考设计 TIDEP0039 适用于 AM437x 通信开发平台的 Sercos III 从机参考设计 TIDEP0057 基于 PRU-ICSS 并采用 AM437x 的多协议数字位置编码器主接口参考设计 TIDEP0064 采用 PRU-ICSS 参考设计的实时以太网跟踪器 TIDEP0065 采用 PRU-ICSS 的增强型 I2C 和 SMbus 主接口参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDSIDK437X AM437x/AMIC120 工业开发套件 (IDK)

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010016 8 端口 IO-Link 主站参考设计 TIDEP-0101 AM437x 上的 Tamagawa 编码器接口协议参考设计 TIDEP0033 具有信号路径延迟补偿的 SPI 主器件参考设计 TIDEP0035 具有集成 HIPERFACE DSL 主接口的 ARM MPU 参考设计 TIDEP0039 适用于 AM437x 通信开发平台的 Sercos III 从机参考设计 TIDEP0057 基于 PRU-ICSS 并采用 AM437x 的多协议数字位置编码器主接口参考设计 TIDEP0064 采用 PRU-ICSS 参考设计的实时以太网跟踪器 TIDEP0065 采用 PRU-ICSS 的增强型 I2C 和 SMbus 主接口参考设计

软件开发

支持软件

TIDCBV9 — TIDEP0057 Multi-Protocol-Encoder Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP0057 基于 PRU-ICSS 并采用 AM437x 的多协议数字位置编码器主接口参考设计
下载选项

TIDCBV9 TIDEP0057 Multi-Protocol-Encoder Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-3-8
硬件开发
参考设计
TIDEP0057 基于 PRU-ICSS 并采用 AM437x 的多协议数字位置编码器主接口参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcbv9 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcbv9/tidcbv9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCBV9. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Multi-Protocol Position Encoder Interface With AM437x on PRU-ICSS Design Guide 2016-2-22
技术文章 Rise of the industrial robots. Overcoming the challenges of safe robot-human-inter PDF | HTML 2016-11-8
白皮书 Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 2016-11-2
技术文章 How to integrate position encoder master protocols into Sitara™ processor applicat PDF | HTML 2016-8-25

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00179 连接至绝对位置编码器的通用数字接口参考设计 TIDEP0022 具有集成 BiSS C 主接口的 ARM MPU 参考设计 TIDEP0035 具有集成 HIPERFACE DSL 主接口的 ARM MPU 参考设计 TIDEP0050 EnDat 2.2 系统参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频