TIDEP0039

适用于 AM437x 通信开发平台的 Sercos III 从机参考设计

TIDEP0039

设计文件

概述

TIDEP0039 用于 AM437x 的 Sercos III 从机通信开发平台参考设计,将德州仪器 (TI) 的 AM437x Sitara 处理器系列与 Sercos III 媒体访问控制 (MAC) 层集成到单一片上系统 (SoC) 解决方案中。TIDEP0039 面向 Sercos III 从机通信,使设计人员能够为各种工业自动化设备实现实时 Sercos III 通信标准。该设计基于 TMDXIDK437X 工业开发套件 (IDK)。

特性
  • 经测试符合 Sercos III 标准
  • 适用于 PRU-ICSS 的 Sercos III 固件,具有符合 Sercos MAC 标准的寄存器接口
  • TI 和第三方提供板支持包和工业开发套件
  • 提供开发平台,其中包括原理图、BOM、用户指南、应用手册、白皮书、软件、演示等
  • 支持与同一硬件进行其他工业标准通信(例如 EtherCAT、PROFINET、Ethernet/IP 等)
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAD6.PDF (1072 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRGH9.ZIP (448 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRGH8.PDF (120 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRGI1.ZIP (384 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAS1.ZIP (5563 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRGI0.ZIP (3032 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRGH7.PDF (248 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车 LED 驱动器

TPIC2810配备 I2C 接口的 8 位 LED 驱动器

数据表: PDF
BLDC 驱动器

DRV8313具有集成 FET、65V 最大电压、3A 峰值电流的三相电机驱动器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS5402具有集成 MOSFET 的 3.5V 至 28V 输入、1.7A 输出的非同步降压稳压器

数据表: PDF
以太网 PHY

TLK105L具有工业级温度范围的单端口 10/100Mbps 以太网物理层收发器

数据表: PDF | HTML
多开关检测接口 (MSDI) IC

SN65HVS882用于工业自动化和过程控制的 34V、8 通道数字输入串行器

数据表: PDF
多媒体和工业网络 SoC

AM4376Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM4377Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM4378Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、3D 图形

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM4379Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D 图形

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TMDSIDK437X — AM437x/AMIC120 工业开发套件 (IDK)

TIDEP0039 用于 AM437x 的 Sercos III 从机通信开发平台参考设计,将德州仪器 (TI) 的 AM437x Sitara 处理器系列与 Sercos III 媒体访问控制 (MAC) 层集成到单一片上系统 (SoC) 解决方案中。TIDEP0039 面向 Sercos III 从机通信,使设计人员能够为各种工业自动化设备实现实时 Sercos III 通信标准。该设计基于 TMDXIDK437X 工业开发套件 (IDK)。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010016 8 端口 IO-Link 主站参考设计 TIDEP-0101 AM437x 上的 Tamagawa 编码器接口协议参考设计 TIDEP0033 具有信号路径延迟补偿的 SPI 主器件参考设计 TIDEP0035 具有集成 HIPERFACE DSL 主接口的 ARM MPU 参考设计 TIDEP0039 适用于 AM437x 通信开发平台的 Sercos III 从机参考设计 TIDEP0057 基于 PRU-ICSS 并采用 AM437x 的多协议数字位置编码器主接口参考设计 TIDEP0064 采用 PRU-ICSS 参考设计的实时以太网跟踪器 TIDEP0065 采用 PRU-ICSS 的增强型 I2C 和 SMbus 主接口参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDSIDK437X AM437x/AMIC120 工业开发套件 (IDK)

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010016 8 端口 IO-Link 主站参考设计 TIDEP-0101 AM437x 上的 Tamagawa 编码器接口协议参考设计 TIDEP0033 具有信号路径延迟补偿的 SPI 主器件参考设计 TIDEP0035 具有集成 HIPERFACE DSL 主接口的 ARM MPU 参考设计 TIDEP0039 适用于 AM437x 通信开发平台的 Sercos III 从机参考设计 TIDEP0057 基于 PRU-ICSS 并采用 AM437x 的多协议数字位置编码器主接口参考设计 TIDEP0064 采用 PRU-ICSS 参考设计的实时以太网跟踪器 TIDEP0065 采用 PRU-ICSS 的增强型 I2C 和 SMbus 主接口参考设计

软件开发

固件

TIDCAS2 — TIDEP0039 Sercos III for AM437x Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP0039 适用于 AM437x 通信开发平台的 Sercos III 从机参考设计

TIDCAS2 TIDEP0039 Sercos III for AM437x Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-8-23
硬件开发
参考设计
TIDEP0039 适用于 AM437x 通信开发平台的 Sercos III 从机参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcas2 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcas2/tidcas2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCAS2. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Sercos III Slave for AM437x – Communication Development Platform Design Guide 2015-8-14
白皮书 深入了解工业以太网通信协议 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021-6-3
技术文章 How to select the right industrial Ethernet standard: EtherCAT PDF | HTML 2015-9-17

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDEP0008 PROFINET 通信开发平台 TIDEP0010 AM335x 上的 Sercos 3 TIDEP0025 用于工业通信和电机控制的单芯片驱动器

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频