TIDEP0065

采用 PRU-ICSS 的增强型 I2C 和 SMbus 主接口参考设计

TIDEP0065

设计文件

概述

这是一个具有可编程实时单元和工业通信子系统 (PRU-ICSS) 的 Sitara™ 处理器上的工业通信参考设计。PRU-ICSS 可用于实时应用领域中的自定义固件应用。许多应用处理器上的 I2C 外设不支持 SMbus 命令(例如块读取和块写入传输)。此参考设计将这些 SMbus 命令与标准 I2C 命令实施到 PRU-ICSS 外设中。

特性
  • 支持 I2C 和带 PRU-ICSS 的 SMbus 主接口
  • 动态块模式读取和写入传输
  • 包含用于自定义的 PRU-ICSS 源代码
  • I2C 寄存器接口仿真
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBY1A.PDF (1584 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRC76A.ZIP (870 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRC80A.ZIP (581 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRC77A.ZIP (21148 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC823A.ZIP (11389 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRC78A.ZIP (6066 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRC79A.ZIP (1277 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多开关检测接口 (MSDI) IC

SN65HVS882用于工业自动化和过程控制的 34V、8 通道数字输入串行器

数据表: PDF
多媒体和工业网络 SoC

AM4376Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS

数据表: PDF | HTML
USB 集线器

TUSB80414 端口 5Gbps SuperSpeed USB 3.0 集线器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TMDSIDK437X — AM437x/AMIC120 工业开发套件 (IDK)

这是一个具有可编程实时单元和工业通信子系统 (PRU-ICSS) 的 Sitara™ 处理器上的工业通信参考设计。PRU-ICSS 可用于实时应用领域中的自定义固件应用。许多应用处理器上的 I2C 外设不支持 SMbus 命令(例如块读取和块写入传输)。此参考设计将这些 SMbus 命令与标准 I2C 命令实施到 PRU-ICSS 外设中。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010016 8 端口 IO-Link 主站参考设计 TIDEP-0101 AM437x 上的 Tamagawa 编码器接口协议参考设计 TIDEP0033 具有信号路径延迟补偿的 SPI 主器件参考设计 TIDEP0035 具有集成 HIPERFACE DSL 主接口的 ARM MPU 参考设计 TIDEP0039 适用于 AM437x 通信开发平台的 Sercos III 从机参考设计 TIDEP0057 基于 PRU-ICSS 并采用 AM437x 的多协议数字位置编码器主接口参考设计 TIDEP0064 采用 PRU-ICSS 参考设计的实时以太网跟踪器 TIDEP0065 采用 PRU-ICSS 的增强型 I2C 和 SMbus 主接口参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDSIDK437X AM437x/AMIC120 工业开发套件 (IDK)

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010016 8 端口 IO-Link 主站参考设计 TIDEP-0101 AM437x 上的 Tamagawa 编码器接口协议参考设计 TIDEP0033 具有信号路径延迟补偿的 SPI 主器件参考设计 TIDEP0035 具有集成 HIPERFACE DSL 主接口的 ARM MPU 参考设计 TIDEP0039 适用于 AM437x 通信开发平台的 Sercos III 从机参考设计 TIDEP0057 基于 PRU-ICSS 并采用 AM437x 的多协议数字位置编码器主接口参考设计 TIDEP0064 采用 PRU-ICSS 参考设计的实时以太网跟踪器 TIDEP0065 采用 PRU-ICSS 的增强型 I2C 和 SMbus 主接口参考设计

软件开发

支持软件

TIDCCB9 — TIDEP0065 SMBus Master with PRU-ICSS Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP0065 采用 PRU-ICSS 的增强型 I2C 和 SMbus 主接口参考设计

TIDCCB9 TIDEP0065 SMBus Master with PRU-ICSS Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-6-19
硬件开发
参考设计
TIDEP0065 采用 PRU-ICSS 的增强型 I2C 和 SMbus 主接口参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidccb9 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidccb9/tidccb9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCCB9. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Enhanced I2C and SMbus Master Interface With PRU-ICSS Design Guide (Rev. A) 2016-8-22

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDEP0027 适用于工业应用且具有 PRU-ICSS 的高性能脉冲序列输出 (PTO) 参考设计 TIDEP0033 具有信号路径延迟补偿的 SPI 主器件参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频