主页 电源管理 电压基准 并联电压基准

LM4041-N

正在供货

固定和可调节、45µA、精密微功耗并联电压基准

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
LM4060 正在供货 20ppm/°C 最大漂移、高精度并联电压基准 LM4060 offers 75% better initial accuracy, and an increase to 50mA cathode current support.

产品详情

Rating Catalog VO (V) 1.225 Initial accuracy (max) (%) 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 Iz for regulation (min) (µA) 60 VO adj (min) (V) 1.24 VO adj (max) (V) 10 Reference voltage (V) Fixed, adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 100, 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 12
Rating Catalog VO (V) 1.225 Initial accuracy (max) (%) 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 Iz for regulation (min) (µA) 60 VO adj (min) (V) 1.24 VO adj (max) (V) 10 Reference voltage (V) Fixed, adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 100, 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 12
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68

更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式

  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境温度范围
    • 器件温度等级 3:-40°C 至 +85°C 的环境温度范围(仅 SOT-23)
  • 提供标准 AEC-Q100 1 级(扩展温度范围)和 3 级(工业温度范围)认证版本(仅 SOT-23)
  • 小型封装:SOT-23、TO-92 和 SC70
  • 无需输出电容器
  • 能够接受电容负载
  • 1.225V 和可调节的反向击穿电压选项
  • 输出电压容差(A 级、25°C)= ±0.1%(最大值)
  • 低输出噪声(10Hz 至 10kHz)= 20µVRMS
  • 宽工作电流范围:60µA 至 12mA
  • −40°C 到 +85°C 的工业温度范围 (LM4041A/B-NLM4041-N-Q1A/Q1B)
  • −40°C 到 +125°C 的扩展温度范围 (LM4041C/D/E-NLM4041-N-Q1C/Q1D/Q1E)
  • 低温度系数:100ppm/°C(最大值)

更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式

  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境温度范围
    • 器件温度等级 3:-40°C 至 +85°C 的环境温度范围(仅 SOT-23)
  • 提供标准 AEC-Q100 1 级(扩展温度范围)和 3 级(工业温度范围)认证版本(仅 SOT-23)
  • 小型封装:SOT-23、TO-92 和 SC70
  • 无需输出电容器
  • 能够接受电容负载
  • 1.225V 和可调节的反向击穿电压选项
  • 输出电压容差(A 级、25°C)= ±0.1%(最大值)
  • 低输出噪声(10Hz 至 10kHz)= 20µVRMS
  • 宽工作电流范围:60µA 至 12mA
  • −40°C 到 +85°C 的工业温度范围 (LM4041A/B-NLM4041-N-Q1A/Q1B)
  • −40°C 到 +125°C 的扩展温度范围 (LM4041C/D/E-NLM4041-N-Q1C/Q1D/Q1E)
  • 低温度系数:100ppm/°C(最大值)

LM4041-NLM4041-N-Q1 精密电压基准非常适合空间关键型应用,可采用超小型 SC70 和 SOT-23 表面贴装封装。LM4041-NLM4041-N-Q1 采用的先进设计无需使用外部稳定电容器,同时可确保任何容性负荷下的稳定性,这使得 LM4041-NLM4041-N-Q1 非常易于使用。它还提供了固定 (1.225V) 和可调节反向击穿电压,可帮助设计人员进一步减少设计工作。LM4041-NLM4041-N-Q1 1.2 和 LM4041-NLM4041-N-Q1 ADJ 的最小工作电流为 60µA。两个版本都具有 12mA 的最大工作电流。

LM4041-NLM4041-N-Q1 在晶圆分选期间使用保险丝和齐纳击穿反向击穿或基准电压修整,以确保主要器件在 25°C 下的精度优于 ±0.1%(A 级)。通过带隙基准温漂曲率校正和低动态阻抗,可在广泛的工作温度和电流下,提供稳定的反向击穿电压精度。

LM4041-NLM4041-N-Q1 精密电压基准非常适合空间关键型应用,可采用超小型 SC70 和 SOT-23 表面贴装封装。LM4041-NLM4041-N-Q1 采用的先进设计无需使用外部稳定电容器,同时可确保任何容性负荷下的稳定性,这使得 LM4041-NLM4041-N-Q1 非常易于使用。它还提供了固定 (1.225V) 和可调节反向击穿电压,可帮助设计人员进一步减少设计工作。LM4041-NLM4041-N-Q1 1.2 和 LM4041-NLM4041-N-Q1 ADJ 的最小工作电流为 60µA。两个版本都具有 12mA 的最大工作电流。

LM4041-NLM4041-N-Q1 在晶圆分选期间使用保险丝和齐纳击穿反向击穿或基准电压修整,以确保主要器件在 25°C 下的精度优于 ±0.1%(A 级)。通过带隙基准温漂曲率校正和低动态阻抗,可在广泛的工作温度和电流下,提供稳定的反向击穿电压精度。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LM4041C 正在供货 精度为 0.5% 的可调节精密微功耗并联电压基准 For cost optimized designs
LM4041D 正在供货 精度为 1% 的可调节精密微功耗并联电压基准 For cost optimized designs
LM4051-N 正在供货 固定和可调节、精密微功耗并联电压基准 Lower temperature drift (50 ppm/°C)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM4041-N LM4041-N-Q1 精密微功耗并联电压基准 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2025年 9月 10日
应用手册 使用电压基准的精密电流源和电流阱 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 4月 16日
技术文章 Power Tips: Where to connect frequency analyzer reference leads for Bode plot meas PDF | HTML 2016年 10月 6日
技术文章 Digitally select your reference voltage PDF | HTML 2016年 4月 27日
应用手册 TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A) 2010年 6月 23日
应用手册 AN-2027 Inverting Application for the LMZ14203 SIMPLE SWITCHER Power Module (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2010年 3月 24日
应用手册 Adaptive Speed Control for Automotive Systems 2007年 11月 20日
白皮书 Precision Method for Laser Diode Emission Control 2004年 8月 1日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

LM4041-NA1P2 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNOM371A.ZIP (96 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4041-NA1P2 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. B)

SNOM529B.ZIP (20 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4041-NADJC PSpice Transient Model

SNOM390.ZIP (26 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4041-NADJC Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM528.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4041-NADJD PSpice Transient Model

SNOM391.ZIP (26 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4041-NADJD Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM527.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4041-NB1P2 PSpice Transient Model

SNOM370.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4041-NB1P2 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM530.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4041-NC1P2 PSpice Transient Model

SNOM368.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4041-NC1P2 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM532.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4041-ND1P2 PSpice Transient Model

SNOM369.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4041-ND1P2 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM531.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4041-NE1P2 PSpice Transient Model

SNOM367.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4041-NE1P2 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM533.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4041_NA1P2 TINA-TI Reference Design

SNOM428.TSC (72 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM4041_NA1P2 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM429.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM4041_NADJC1P2 TINA-TI Reference Design

SNOM431.TSC (96 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM4041_NADJC1P2 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM430.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM4041_NADJD1P2 TINA-TI Reference Design

SNOM424.TSC (96 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM4041_NADJD1P2 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM425.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM4041_NB1P2 TINA-TI Reference Design

SNOM426.TSC (72 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM4041_NB1P2 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM427.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

SHUNT-REFERENCE-CALC Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-00807 — 使用超低功耗的高架故障指示灯故障监控参考设计

故障指示灯 (FI) 是安装在配电网络中高架电源线上一定距离的器件,用于检测和指示发生的故障。其好处是通过轻松识别故障区域缩短停机时间。  TIDA-00807 参考设计采用超低功耗 MCU 和分立模拟前端,用于监控和测量安装位置的电流和电压参数。此外,还可以配置包含 DAC 和霍尔开关的自检机制,以执行可允许系统自检的诊断程序。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-BIOSIGNMONITOR — 用于个人健康监测的多参数生物信号监护仪参考设计

多参数生物信号监护仪 (MPBSM) 是一款概念验证评估模块 (EVM),能够测量四个主要生命体征中的三个生命体征。MPBSM 概念验证可直接测量心电图 (ECG)、皮肤电反应 (GSR) 和皮肤温度。MPBSM 概念验证也可间接测量心率、呼吸频率、步频、步数以及排汗率。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频