TIDM-RM46XDRV8301KIT

具有高性能微控制器的三相 BLDC/PMSM 电机驱动器参考设计

TIDM-RM46XDRV8301KIT

设计文件

概述

此参考设计展示了电机控制评估套件,用于运转三相无刷直流和无刷交流 (BLAC) 电机(通常称为永磁同步 (PMSM) 电机),并以无传感器磁场定向/矢量控制 (FOC) 为例。此设计利用了 DRV8301 栅极驱动器 IC 以及 TPS65381 电源管理 IC (PMIC)。此参考设计可用作高性能、高能效且具有成本效益的平台,以加速 PMSM 控制算法的开发。

特性
  • 用于管理 TPS65381 PMIC 和 DRV8301 栅极驱动器 IC 连接的参考设计
  • 基于编码器的 FOC,具有冗余的无传感器速度估算功能
  • 速度和扭矩控制回路
  • 遵循 TI MotorWare 和 HALCoGen 约定
  • 利用 ARM CMSIS 数学库
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU967.PDF (1159 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDREZ4.PDF (33 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDREZ3.PDF (32 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAC8.ZIP (679 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDREZ2.ZIP (300 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

BLDC 驱动器

DRV8301-Q1汽车三相栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7241C4-channel, 3/1, digital isolator

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV2781单通道、3.6V、8MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA3655V、50MHz、精密、高 CMRR、轨到轨运算放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式 CAN 收发器

ISO1050隔离式 5V CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
隔离式电源模块(集成变压器)

DCH010505S微型 1W 3kVDC 隔离式直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS73633-EP具有反向电流保护功能的无电容 NMOS 400mA 低压降稳压器(增强型产品)

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC2G17具有施密特触发输入的 2 通道、1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
实时电机控制和自动化 MCU

RM46L85216/32 位 RISC 闪存 MCU,Cortex R4F,EMAC,USB

数据表: PDF | HTML
电压转换器

TXB0106具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 6 位双向电压电平转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

代码示例或演示

TIDCAC9 — Three-Phase BLDC and PMSM Motor Drive Demo

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-RM46XDRV8301KIT 具有高性能微控制器的三相 BLDC/PMSM 电机驱动器参考设计

TIDCAC9 Three-Phase BLDC and PMSM Motor Drive Demo

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-5-19
硬件开发
参考设计
TIDM-RM46XDRV8301KIT 具有高性能微控制器的三相 BLDC/PMSM 电机驱动器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcac9 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcac9/tidcac9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCAC9. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Three-Phase BLDC and PMSM Motor Drive Design Guide 2015-4-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频