TPS23882EVM-084

适用于 24 端口 PSE 系统的 TPS23882 3 类、30W、2 线对 PSE 子卡

TPS23882EVM-084

立即订购

概述

TPS23882EVM-084 是用于评估 TPS23882 的 24 端口(24 通道)子卡,后者是一款带有 200mΩ 传感电阻器的 2 线对 3 类 8 通道以太网供电 (PoE) PSE。该子卡可为高端口数应用(如园区和分支交换机、网络录像机)中的 TPS23882 提供评估和参考电路。

特性
  • 24 端口 PoE PSE 系统,可通过边缘连接器扩展至 48 端口
  • 具有可配置 GUI 和主机接口的高度灵活系统
  • 多端口电源管理
  • IEEE 802.3bt 就绪型
  • 多电源
  • 支持传统 PD
数字隔离器
ISO7731 Reinforced 3-channel, 2/1, digital isolator ISO7741 Reinforced 4-channel, 3/1, digital isolator

 

电源设备
TPS23882 具有 SRAM 和 200-mΩ RSENSE 的 3 类、2 线对、8 通道 PoE PSE 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

可提供 TPS23882 产品公告、最新固件下载、EVM 用户指南和主机接口协议用户指南。立即申请

可提供适用于端口电源管理应用的 FirmPSE 系统固件 GUI、用户指南和主机接口协议用户指南。立即申请

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Design and develop 2-pair PSE systems for IEEE 802.3bt Type 3 applications

了解详情

Design and develop 2-pair PSE systems for IEEE 802.3bt Type 3 applications

close
Begin developing Ethernet switches with TPS23882. This bundle is extremely useful for engineers with limited software development resources and/or limited knowledge regarding port power management.
评估板

PSEMTHR24EVM-081 — 适用于 24 端口 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 系统的主板

Required
为什么必需? This motherboard is the base board for TPS23882 24-port system evaluation. This motherboard is designed to work with the TPS23882EVM-084 and PSEMCUDAUEVM-082 daughter cards.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-050026-23881 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2,4 线对)电源设备参考设计 TIDA-050026-23882 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2、2 线对)电源设备参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

PSEMTHR24EVM-081 适用于 24 端口 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 系统的主板

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-050026-23881 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2,4 线对)电源设备参考设计 TIDA-050026-23882 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2、2 线对)电源设备参考设计
子卡

TPS23882EVM-084 — TPS23882 24 端口 PSE 系统的型号-3、30 瓦、双对 PSE 子卡

Required
为什么必需? This daughter card houses the TPS23882 silicon for 24-port system evaluation.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-050026-23882 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2、2 线对)电源设备参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS23882EVM-084 TPS23882 24 端口 PSE 系统的型号-3、30 瓦、双对 PSE 子卡

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-050026-23882 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2、2 线对)电源设备参考设计
子卡

PSEMCUDAUEVM-082 — 适用于 24 端口 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 系统的 MCU 子卡

Required
为什么必需? This daughter card houses the MSP430 silicon, which allows you to develop and evaluate TI's production-ready system software solution (FirmPSE) for PoE systems such as Ethernet Switches that requires port power management.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

PSEMCUDAUEVM-082 适用于 24 端口 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 系统的 MCU 子卡

close
版本: null
发布日期:
评估板

USB2ANY — USB2ANY 接口适配器

Required
为什么必需? This board allows you to interface with the GUI for TPS23881 system control.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010089 两象限、15V、8A、可编程线性直流电源参考设计 TIDA-010241 高性能 Xilinx® 和 Intel® FPGA 平台的灵活电源参考设计 TIDA-01040 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计 TIDA-01041 适用于多相高精度 0.5 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计 TIDA-01042 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计 TIDA-020075 汽车级高电压电池管理系统 2 通道热熔丝驱动器电路板参考设计 TIDA-050026-23881 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2,4 线对)电源设备参考设计 TIDA-050026-23882 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2、2 线对)电源设备参考设计 TIDA-050047 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® USB 电力传输 (PD) 和充电参考设计
子卡
TPS23881B1EVM-024 TPS23881B 子卡
评估板
TPSM8287A06BASEVM TPSM8287A06 具有 I²C 接口和遥感功能的可并联 6A 降压模块评估模块 ULC1001-DRV290XEVM ULC1001 和 DRV2901 超声波镜头清洗 (ULC) 硬件评估捆绑包 ULC1001-DRV2911EVM ULC1001 和 DRV2911 评估模块
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

USB2ANY USB2ANY 接口适配器

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010089 两象限、15V、8A、可编程线性直流电源参考设计 TIDA-010241 高性能 Xilinx® 和 Intel® FPGA 平台的灵活电源参考设计 TIDA-01040 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计 TIDA-01041 适用于多相高精度 0.5 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计 TIDA-01042 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计 TIDA-020075 汽车级高电压电池管理系统 2 通道热熔丝驱动器电路板参考设计 TIDA-050026-23881 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2,4 线对)电源设备参考设计 TIDA-050026-23882 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2、2 线对)电源设备参考设计 TIDA-050047 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® USB 电力传输 (PD) 和充电参考设计
子卡
TPS23881B1EVM-024 TPS23881B 子卡
评估板
TPSM8287A06BASEVM TPSM8287A06 具有 I²C 接口和遥感功能的可并联 6A 降压模块评估模块 ULC1001-DRV290XEVM ULC1001 和 DRV2901 超声波镜头清洗 (ULC) 硬件评估捆绑包 ULC1001-DRV2911EVM ULC1001 和 DRV2911 评估模块
硬件编程工具

MSP-FET — MSP430 闪存仿真工具

Required
为什么必需? This board is used with PSE system firmware GUI to flash code into MSP430 device.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010072 适用于呼吸应用的鼓风机和阀门控制参考设计 TIDA-050026-23881 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2,4 线对)电源设备参考设计 TIDA-050026-23882 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2、2 线对)电源设备参考设计 TIDM-KNXTHERMOSTAT 有线 KNX 恒温器参考设计
调试探针
MSP432-DEBUGGERS MSP432 的调试器
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

MSP-FET MSP430 闪存仿真工具

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010072 适用于呼吸应用的鼓风机和阀门控制参考设计 TIDA-050026-23881 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2,4 线对)电源设备参考设计 TIDA-050026-23882 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2、2 线对)电源设备参考设计 TIDM-KNXTHERMOSTAT 有线 KNX 恒温器参考设计
调试探针
MSP432-DEBUGGERS MSP432 的调试器
评估板

TPS2373-4EVM-758 — 适用于 IEEE802.3bt PoE PD 应用的 TPS2373-4 评估模块

Required if
Load testing.
为什么必需? You can use this EVM as an isolated load such as wireless access point to test TPS23882 IC functionality.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
PMP20878 8 类大功率 PoE 隔离式有源钳位正激转换器 (24V/3A) 参考设计 TIDA-050023 PoE 供电设备的 3 型 IEEE802.3bt 就绪型反激式转换器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2373-4EVM-758 适用于 IEEE802.3bt PoE PD 应用的 TPS2373-4 评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
PMP20878 8 类大功率 PoE 隔离式有源钳位正激转换器 (24V/3A) 参考设计 TIDA-050023 PoE 供电设备的 3 型 IEEE802.3bt 就绪型反激式转换器参考设计
评估板

TPS2372-4EVM-006 — 适用于 IEEE802.3bt PoE PD 应用的 TPS2372-4EVM 评估模块

Required if
Load testing.
为什么必需? You can use this EVM as a non-isolated load such as lighting to test TPS23882 IC functionality.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01463 采用 IEEE802.3bt 以太网供电 (PoE) 参考设计的互联 LED 照明
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2372-4EVM-006 适用于 IEEE802.3bt PoE PD 应用的 TPS2372-4EVM 评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-01463 采用 IEEE802.3bt 以太网供电 (PoE) 参考设计的互联 LED 照明
驱动程序或库

TPS23882-DESIGN — TPS23882 设计资源

Required if
Updating IC firmware for TPS23882.
为什么必需? This software enables access to the TPS23882 SRAM patch which is recommended for IEEE compliance.
支持的产品和硬件
驱动程序或库

FIRMPSE-DESIGN — FirmPSE design resources

Required if
Developing system software.
为什么必需? This software gives you access to the FirmPSE GUI and host interface protocol user's guide.
支持的产品和硬件
文档和相关资源

仅订购此硬件

子卡

TPS23882EVM-084 — TPS23882 24 端口 PSE 系统的型号-3、30 瓦、双对 PSE 子卡

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-050026-23882 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2、2 线对)电源设备参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS23882EVM-084 TPS23882 24 端口 PSE 系统的型号-3、30 瓦、双对 PSE 子卡

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-050026-23882 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2、2 线对)电源设备参考设计
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
技术文章 Get more out of your power supply with port power management PDF | HTML 2019-11-11

相关设计资源

硬件开发

子卡
PSEMCUDAUEVM-082 适用于 24 端口 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 系统的 MCU 子卡
评估板
PSEMTHR24EVM-081 适用于 24 端口 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 系统的主板 USB2ANY USB2ANY 接口适配器
硬件编程工具
MSP-FET MSP MCU 编程器和调试器

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频