TPS55288EVM-053

TPS55288 升降压转换器评估模块,运行频率为 2MHz

TPS55288EVM-053

立即订购

概述

TPS55288 同步降压/升压转换器经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。TPS55288 集成了升压腿的两个 16A MOSFET,可在 USB 电力传输 (USB PD) 应用中实现解决方案尺寸和效率间的平衡。

TPS55288 的输入电压高达 36V。降压模式下的输出电流为 15A。在升压模式下,输入电压为 8V 或 5V 时,该器件可提供 100W 或 60W 的输出。

特性
  • 输入电压范围:2.7V 至 36V
  • 输出电压范围:0.8V 至 21.26V
  • VIN = 12V、VOUT = 20V 且 IOUT = 3 A 时效率为 97%
  • 可调节的开关频率范围:200kHz 至 2.4MHz
  • 可编程输出电流限制
  • I²C 接口
DC/DC converters
TPS55288 具有 PPS 控制的 36V、16A 降压/升压转换器 TPS55288-Q1 符合 AEC-Q100 标准、具有 I2C 控制的 36V、16A 降压/升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Getting started with TPS55288

了解详情

Getting started with TPS55288

close
Start your design quickly with all of the EVMs, programmer and software tools for the TPS55288EVM-045.
评估板

TPS55288EVM-045 — TPS55288EVM-045

Required
为什么必需? This evaluation module allows to evaluate the TPS55288 at 400-kHz operating frequency.
warning

None

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS55288EVM-045 TPS55288EVM-045

close
版本: null
发布日期:
评估板

TPS55288EVM-053 — TPS55288 工作频率为 2MHz 的降压/升压转换器评估模块

Required
为什么必需? This evaluation module allows to evaluate the TPS55288 at 2-MHz operating frequency.
warning

None

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS55288EVM-053 TPS55288 工作频率为 2MHz 的降压/升压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

USB2ANY — USB2ANY 接口适配器

Required
为什么必需? This HW helps to program the TPS55288EVM-045 and the TPS55288EVM-053.
warning

None

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010089 两象限、15V、8A、可编程线性直流电源参考设计 TIDA-010241 高性能 Xilinx® 和 Intel® FPGA 平台的灵活电源参考设计 TIDA-01040 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计 TIDA-01041 适用于多相高精度 0.5 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计 TIDA-01042 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计 TIDA-020075 汽车级高电压电池管理系统 2 通道热熔丝驱动器电路板参考设计 TIDA-050026-23881 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2,4 线对)电源设备参考设计 TIDA-050026-23882 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2、2 线对)电源设备参考设计 TIDA-050047 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® USB 电力传输 (PD) 和充电参考设计
子卡
TPS23881B1EVM-024 TPS23881B 子卡
评估板
TPSM8287A06BASEVM TPSM8287A06 具有 I²C 接口和遥感功能的可并联 6A 降压模块评估模块 ULC1001-DRV290XEVM ULC1001 和 DRV2901 超声波镜头清洗 (ULC) 硬件评估捆绑包 ULC1001-DRV2911EVM ULC1001 和 DRV2911 评估模块
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

USB2ANY USB2ANY 接口适配器

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010089 两象限、15V、8A、可编程线性直流电源参考设计 TIDA-010241 高性能 Xilinx® 和 Intel® FPGA 平台的灵活电源参考设计 TIDA-01040 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计 TIDA-01041 适用于多相高精度 0.5 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计 TIDA-01042 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计 TIDA-020075 汽车级高电压电池管理系统 2 通道热熔丝驱动器电路板参考设计 TIDA-050026-23881 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2,4 线对)电源设备参考设计 TIDA-050026-23882 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2、2 线对)电源设备参考设计 TIDA-050047 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® USB 电力传输 (PD) 和充电参考设计
子卡
TPS23881B1EVM-024 TPS23881B 子卡
评估板
TPSM8287A06BASEVM TPSM8287A06 具有 I²C 接口和遥感功能的可并联 6A 降压模块评估模块 ULC1001-DRV290XEVM ULC1001 和 DRV2901 超声波镜头清洗 (ULC) 硬件评估捆绑包 ULC1001-DRV2911EVM ULC1001 和 DRV2911 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS55288-EVM-GUI-DESKTOP — TPS55288EVM 图形用户界面 - 桌面版

Required if
Desktop SW is preferred.
为什么必需? The TPS55288EVM GUI is a windows-based desktop software GUI to control the TPS55288EVM-045 and TPS55288EVM-053 evaluation modules through I² command.
warning

None

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TPS55288EVM-045 TPS55288 升降压转换器 EVM,运行频率为 400Khz

TPS55288-EVM-GUI-DESKTOP TPS55288EVM 图形用户界面 - 桌面版

close
版本: null
发布日期: 2024-8-23
硬件开发
评估板
TPS55288EVM-045 TPS55288 升降压转换器 EVM,运行频率为 400Khz
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS55288-EVM-GUI-ONLINE — TPS55288EVM 图形用户界面 - 在线版

Required if
Online SW is preferred.
为什么必需? The TPS55288EVM GUI is a windows-based online software GUI to control the TPS55288EVM-045 and TPS55288EVM-053 evaluation modules through I² command.
warning

None

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TPS55288EVM-045 TPS55288 升降压转换器 EVM,运行频率为 400Khz

TPS55288-EVM-GUI-ONLINE TPS55288EVM 图形用户界面 - 在线版

close
版本: null
发布日期: 2024-8-23
硬件开发
评估板
TPS55288EVM-045 TPS55288 升降压转换器 EVM,运行频率为 400Khz
计算工具

SLVRBF9 — TPS55288 Design Calculation V1.0

Required
为什么必需? This tool is designed to aid the user in designing the TPS55288 buck-boost converter.
warning

None

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC converters
TPS55288 具有 PPS 控制的 36V、16A 降压/升压转换器 TPS55288-Q1 符合 AEC-Q100 标准、具有 I2C 控制的 36V、16A 降压/升压转换器 TPS552882-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 36V、16A 降压/升压转换器
下载选项

SLVRBF9 TPS55288 Design Calculation V1.0

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2020-6-21
产品
DC/DC converters
TPS55288 具有 PPS 控制的 36V、16A 降压/升压转换器 TPS55288-Q1 符合 AEC-Q100 标准、具有 I2C 控制的 36V、16A 降压/升压转换器 TPS552882-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 36V、16A 降压/升压转换器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvrbf9 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvrbf9/slvrbf9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVRBF9. Please update any bookmarks accordingly.

仅订购此硬件

评估板

TPS55288EVM-053 — TPS55288 工作频率为 2MHz 的降压/升压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS55288EVM-053 TPS55288 工作频率为 2MHz 的降压/升压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS55288EVM-053 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-12-14
证书 TPS55288EVM-053 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-2-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频