TPS628502EVM-092

SOT583 封装评估模块中的 2.7V 至 6V、2A 汽车降压转换器

TPS628502EVM-092

立即订购

概述

TPS628502EVM-092 评估模块旨在评估 TPS6285X-Q1 器件。TPS6285X-Q1 器件是高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。此类器件主要用于宽输出电流范围内的高效降压转换。这些转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。内部补偿电路可实现紧凑型解决方案,并且只需少量的外部元件。此类器件采用 2.1mm × 1.6mm SOT583 封装。

特性
  • 输入电压范围为 2.7V 至 6V
  • 输出电压精度为 +/-1%
  • 输出电流为 2A
  • 静态电流为 15uA(典型值)
  • 有源输出放电
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS628501 采用 SOT-583 封装的 2.7V 至 6V、1A 可调频率降压转换器 TPS628501-Q1 采用 SOT-583 封装的汽车级 2.7V 至 6V、1A 降压转换器 TPS628502 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、2A 可调频率降压转换器 TPS628502-Q1 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、2A 汽车类降压转换器 TPS628503 采用 SOT-583 封装的 2.7V 至 6V、3A 可调频率降压转换器 TPS628503-Q1 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、3A 汽车类降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS628502EVM-092 — SOT583 封装评估模块中的 2.7V 至 6V、2A 汽车降压转换器

从经销商处购买
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS628502EVM-092 User's Guide 2020年 1月 22日
功能安全信息 TPS62850x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2020年 10月 14日
证书 TPS628502EVM-092 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 3月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频