TPS628503-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 功能安全型
- 进行了优化,可满足低 EMI 要求
- 可选假随机展频可降低峰值发射
- TJ = -40°C 至 +150°C
- 1A、2A(持续)和 3A(峰值)转换器系列
- 输入电压范围:2.7V 至 6V
- 静态电流:17µA(典型值)
- 输出电压范围为 0.6V 至 5.5V
- 输出电压精度为 ±1%(PWM 操作)
- 强制 PWM 或 PWM/PFM 操作
- 可调开关频率:1.8MHz 至 4MHz
- 精密使能输入可实现:
- 用户定义的欠压锁定
- 准确时序控制
- 100% 占空比模式
- 有源输出放电
- 折返过流保护 - 可选
- 具有窗口比较器的电源正常输出
TPS62850x-Q1 是引脚对引脚 1A、2A(持续)和 3A(峰值)易用型高效同步直流/直流降压转换器系列。这些器件基于峰值电流模式控制拓扑,这些器件专为信息娱乐系统和高级驾驶辅助系统等汽车应用而设计。低阻开关可支持高达 2A 的持续输出电流和 3A 的峰值电流。TPS62850x-Q1 的开关频率可外部调节,可调范围为 1.8MHz 至 4MHz。这些器件还可以与相同频率范围内的外部时钟同步。在 PWM/PFM 模式下,该器件会在轻负载情况下自动进入省电模式,从而在整个负载范围内维持高效率。该系列可在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于实现具有高输出电压精度的电源设计。
TPS62850x-Q1 采用 SOT583 封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 、 TPS62850x-Q1 和 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、1A/2A /3A 汽车级 降压转换器 数据表 (Rev. K) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.K) | PDF | HTML | 2024年 6月 10日 |
应用手册 | 将滤波器与直流/直流降压转换器配合使用 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 2月 3日 | |
产品概述 | Mobileye EyeQ6L – Semi Discrete Power Tree | PDF | HTML | 2022年 8月 5日 | |||
应用手册 | 如何测量直流/直流转换器的配电网络阻抗 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 10日 | |
应用手册 | 根据输出阻抗测量重建降压转换器的环路增益 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 10日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
IWR6843LEVM — 适用于 IWR6843 60GHz 单芯片毫米波雷达传感器的评估模块
IWR6843L 评估模块 (EVM) 是一款易于使用的 60GHz 毫米波传感器评估平台,适用于具有基于 FR4 的天线的 IWR6843。IWR6843LEVM 可用于评估 IWR6843 和 IWR6443。该 EVM 可访问点云数据并通过 USB 接口供电。
IWR6843LEVM 支持直接连接到 MMWAVEICBOOST 和 DCA1000EVM 开发套件。IWR6843LEVM 包含开始为片上 C67x 数字信号处理器 (DSP) 内核、硬件加速器 (HWA) 和低功耗 ARM® Cortex®-R4F 控制器开发软件所需的一切资源。
IWR6843LEVM (...)
TPS628502EVM-092 — SOT583 封装评估模块中的 2.7V 至 6V、2A 汽车降压转换器
TPS628502EVM-092 评估模块旨在评估 TPS6285X-Q1 器件。TPS6285X-Q1 器件是高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。此类器件主要用于宽输出电流范围内的高效降压转换。这些转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。内部补偿电路可实现紧凑型解决方案,并且只需少量的外部元件。此类器件采用 2.1mm × 1.6mm SOT583 封装。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点