主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS628503

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI & noise features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI & noise features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² (2.1 mm × 1.6 mm)
  • 功能安全型
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 输出电压范围为 0.6V 至 5.5V
  • 反馈电压精度为 1%(整个温度范围)
  • TJ = -40°C 至 +150°C
  • 1A、2A(持续)和 3A(峰值)系列器件
  • 可调开关频率及同步范围为 1.8MHz 至 4MHz
  • 强制 PWM 或 PWM 和 PFM 操作
  • 静态电流 17µA(典型值)
  • 精密使能输入可实现:
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确排序
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 有关具有可调软启动的器件选项,请参阅 TPS628511
  • 功能安全型
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 输出电压范围为 0.6V 至 5.5V
  • 反馈电压精度为 1%(整个温度范围)
  • TJ = -40°C 至 +150°C
  • 1A、2A(持续)和 3A(峰值)系列器件
  • 可调开关频率及同步范围为 1.8MHz 至 4MHz
  • 强制 PWM 或 PWM 和 PFM 操作
  • 静态电流 17µA(典型值)
  • 精密使能输入可实现:
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确排序
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 有关具有可调软启动的器件选项,请参阅 TPS628511

TPS62850x 是一系列引脚对引脚 1A、2A(持续)和 3A(峰值)易用型高效同步直流/直流降压转换器。这些器件基于峰值电流模式控制拓扑。低阻开关可支持高达 2A 的持续输出电流和 3A 的峰值电流。用户可通过外部方式在 1.8MHz 至 4MHz 范围内调节开关频率,亦可在该频率范围内将其同步至外部时钟。在 PWM 和 PFM 模式下,TPS62850x 会在轻负载时自动进入省电模式,从而在整个负载范围内保持高效率。TPS62850x 在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于设计具有高输出电压精度的电源,从而满足数字处理器和 FPGA 的严格电源电压要求。

TPS62850x 采用 8 引脚、1.60mm × 2.10mm SOT583 封装。

TPS62850x 是一系列引脚对引脚 1A、2A(持续)和 3A(峰值)易用型高效同步直流/直流降压转换器。这些器件基于峰值电流模式控制拓扑。低阻开关可支持高达 2A 的持续输出电流和 3A 的峰值电流。用户可通过外部方式在 1.8MHz 至 4MHz 范围内调节开关频率,亦可在该频率范围内将其同步至外部时钟。在 PWM 和 PFM 模式下,TPS62850x 会在轻负载时自动进入省电模式,从而在整个负载范围内保持高效率。TPS62850x 在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于设计具有高输出电压精度的电源,从而满足数字处理器和 FPGA 的严格电源电压要求。

TPS62850x 采用 8 引脚、1.60mm × 2.10mm SOT583 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS628502 正在供货 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、2A 可调频率降压转换器 Lower current version
TPS628503-Q1 正在供货 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、3A 汽车类降压转换器 AEC-Q100 qualified for automotive applications, device temperature grade 1, high efficiency, peak current
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS628513 正在供货 采用 SOT-583 封装的 2.7V 至 6V、3A 固定频率降压转换器 Version with adjustable SoftStart.
TPS628512 正在供货 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、2A 固定频率降压转换器 Switching frequency is internally fixed at 2.25 MHz, with adjustable SoftStart

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS62850x 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、1A/2A/3A 降压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025-8-14
应用手册 根据输出阻抗测量重建降压转换器的环路增益 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-6-10
应用手册 如何测量直流/直流转换器的配电网络阻抗 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-6-10

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS628502EVM-092 — SOT583 封装评估模块中的 2.7V 至 6V、2A 汽车降压转换器

TPS628502EVM-092 评估模块旨在评估 TPS6285X-Q1 器件。TPS6285X-Q1 器件是高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。此器件主要用于宽输出电流范围内的高效降压转换。这些转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。内部补偿电路实现了紧凑的解决方案和较少的外部组件。此类器件采用 2.1mm × 1.6mm SOT583 封装。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频