主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS628502-Q1

正在供货

采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、2A 汽车类降压转换器

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 1.8, 3.3, 5.5 Vout (min) (V) 0.6, 1.8, 3.3 Features Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed, UVLO fixed, Wettable flanks package EMI & noise features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 1.8, 3.3, 5.5 Vout (min) (V) 0.6, 1.8, 3.3 Features Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed, UVLO fixed, Wettable flanks package EMI & noise features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² (2.1 mm × 1.6 mm) SOT-5X3 (DYC) 8 2.52 mm² (2.1 mm × 1.2 mm) — (—) See data sheet
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
  • 针对低 EMI 要求进行了优化
    • 可选假随机展频可降低峰值发射
  • TJ = -40°C 至 +150°C
  • 1A、2A(持续)和 3A(峰值)转换器系列
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 静态电流:17µA(典型值)
  • 输出电压范围为 0.6V 至 5.5V
  • 输出电压精度为 ±1%(PWM 操作)
  • 强制 PWM 或 PWM/PFM 操作
  • 可调开关频率:1.8MHz 至 4MHz
  • 精密使能输入可实现:
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确时序控制
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 折返过流保护 - 可选
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
  • 针对低 EMI 要求进行了优化
    • 可选假随机展频可降低峰值发射
  • TJ = -40°C 至 +150°C
  • 1A、2A(持续)和 3A(峰值)转换器系列
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 静态电流:17µA(典型值)
  • 输出电压范围为 0.6V 至 5.5V
  • 输出电压精度为 ±1%(PWM 操作)
  • 强制 PWM 或 PWM/PFM 操作
  • 可调开关频率:1.8MHz 至 4MHz
  • 精密使能输入可实现:
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确时序控制
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 折返过流保护 - 可选
  • 具有窗口比较器的电源正常输出

TPS62850x-Q1 是引脚对引脚 1A、2A(持续)和 3A(峰值)易用型高效同步直流/直流降压转换器系列。这些器件基于峰值电流模式控制拓扑,这些器件专为信息娱乐系统和高级驾驶辅助系统等汽车应用而设计。低阻开关可支持高达 2A 的持续输出电流和 3A 的峰值电流。TPS62850x-Q1 的开关频率可外部调节,可调范围为 1.8MHz 至 4MHz。这些器件还可以与相同频率范围内的外部时钟同步。在 PWM/PFM 模式下,该器件会在轻负载情况下自动进入省电模式,从而在整个负载范围内维持高效率。该系列可在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于实现具有高输出电压精度的电源设计。

TPS62850x-Q1 采用 SOT583 封装。

TPS62850x-Q1 是引脚对引脚 1A、2A(持续)和 3A(峰值)易用型高效同步直流/直流降压转换器系列。这些器件基于峰值电流模式控制拓扑,这些器件专为信息娱乐系统和高级驾驶辅助系统等汽车应用而设计。低阻开关可支持高达 2A 的持续输出电流和 3A 的峰值电流。TPS62850x-Q1 的开关频率可外部调节,可调范围为 1.8MHz 至 4MHz。这些器件还可以与相同频率范围内的外部时钟同步。在 PWM/PFM 模式下,该器件会在轻负载情况下自动进入省电模式,从而在整个负载范围内维持高效率。该系列可在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于实现具有高输出电压精度的电源设计。

TPS62850x-Q1 采用 SOT583 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS628503-Q1 正在供货 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、3A 汽车类降压转换器 Same product family with higher current.
TPS628502 正在供货 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、2A 可调频率降压转换器 Pin-to-pin solution without AEC-Q100 qualification.
TPS628501-Q1 正在供货 采用 SOT-583 封装的汽车级 2.7V 至 6V、1A 降压转换器 Low current version in same package.

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432 适用于盲点检测的单芯片毫米波传感器评估板

AWRL1432BOOST-BSD 是一款基于 AWRL1432 器件的易用型 70GHz 毫米波传感器评估套件,具有板载 ROGERS RO3003 高性能天线。该板可访问点云数据并通过 USB 接口供电。AWRL1432BOOST-BSD 支持直接连接到 DCA1000EVM 开发套件。AWRL1432BOOST-BSD 还具有适用于汽车应用的以 12V 运行的 TCAN4550。

该套件配备有毫米波工具、演示和软件,其中包括毫米波软件开发套件 (mmwave_mcuplus_sdk) 和 TI Code Composer Studio (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

IWR6843LEVM — 适用于 IWR6843 60GHz 单芯片毫米波雷达传感器的评估模块

IWR6843L 评估模块 (EVM) 是一款易于使用的 60GHz 毫米波传感器评估平台,适用于具有基于 FR4 的天线的 IWR6843。IWR6843LEVM 可用于评估 IWR6843 和 IWR6443。该 EVM 可访问点云数据并通过 USB 接口供电。

IWR6843LEVM 支持直接连接到 MMWAVEICBOOST 和 DCA1000EVM 开发套件。IWR6843LEVM 包含开始为片上 C67x 数字信号处理器 (DSP) 内核、硬件加速器 (HWA) 和低功耗 ARM® Cortex®-R4F 控制器开发软件所需的一切资源。

IWR6843LEVM (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

IWRL1432BOOST-BSD — IWRL1432 具有低功耗 76GHz 至 81GHz 工业雷达传感器的 BSD 评估模块

IWRL1432BOOST-BSD 是一款基于 IWRL1432 器件的易用型 77GHz 毫米波传感器评估套件,具有板载 ROGERS RO3003 高性能天线。该板可访问点云数据并通过 USB 接口供电。IWRL1432BOOST-BSD 还具有工作电压为 12V 的 TCAN4550(适用于需要此接口的应用)。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS628502EVM-092 — SOT583 封装评估模块中的 2.7V 至 6V、2A 汽车降压转换器

TPS628502EVM-092 评估模块旨在评估 TPS6285X-Q1 器件。TPS6285X-Q1 器件是高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。此器件主要用于宽输出电流范围内的高效降压转换。这些转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。内部补偿电路实现了紧凑的解决方案和较少的外部组件。此类器件采用 2.1mm × 1.6mm SOT583 封装。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS628502 and TPS628502-Q1 PSpice Transient Model

SLUM734.ZIP (105 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS628502 and TPS628502-Q1 SIMPLIS Transient and Average Model (Rev. A)

SLUM765A.ZIP (649 KB) - SIMPLIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS6285020M-Q1 PSpice Transient Model

SLUM731.ZIP (92 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

PMP23242 — 微处理器单元 (MPU) 分立式汽车电源参考设计

此设计演示了使用低成本分立式稳压器的电源树,并详细介绍了 AM62x-Q1 处理器系列不同电压轨的具体上电和断电时序要求。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDEP-01036 — 毫米波雷达传感器脚踢开启参考设计

此设计为基于 AWRL1432(TI 的单芯片 77GHz 汽车雷达传感器)的脚踢开启 (KTO) 终端应用提供了一个低成本、小外形参考方案。AWRL1432 器件运行基于机器学习的手势感应算法,该算法检测到脚踢姿势后,可开启汽车电动后备箱门、电动行李厢或电动滑动门。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDEP-01040 — 适用于工业应用的晶圆芯片级封装 60GHz 毫米波传感器参考设计

该参考设计适用于要求外形小巧、功耗低的应用。该设计基于 TI 的 IWRL6432W 60GHz 毫米波雷达器件,采用由 Isola® 的 FR408HR 材料制成的四层 PCB 堆叠结构。该参考设计还有一款外形更小巧的版本,但没有调试和评估接口。
支持的产品和硬件
参考设计

TIPA-020001 — 使用 AutoChips™ 的 AC8025 SoC 的电源设计

本概念验证详细介绍了使用电源管理 IC (PMIC) 设计为 AC8025(来自 AutoChips™)片上系统 (SoC) 电源轨设计分立式电源时的设计注意事项。该设计使用 TPS6593-Q1 PMIC、TPS62875-Q1 同步降压转换器和 TPS745-Q1 低压降 (LDO) 稳压器。原始电源是电池。转换电池电压以调节 5V 或 3.8V 总线。LM25149-Q1 会转换电池电压以调节总线电压。此设计中的所有元件均符合汽车标准。
支持的产品和硬件
参考设计

TIPA-050022 — Mobileye EQ6L 分立式电源设计

此电源设计是 TI 针对 Mobileye EyeQ6Lite® SoC 的半分立式电源树测试报告的摘要。自动驾驶辅助系统 (ADAS) 等汽车应用使用 ADAS 域控制器处理器,例如 Mobileye EyeQ6L。这些处理器比较复杂,需要在极低的电压下提供非常高的电流。此外,还需要非常快速的输出电压瞬态响应,以应对处理器负载电流的阶跃变化。

此电源设计以高效且具有成本效益的方式满足快速瞬态响应的严格要求。下面所示的半分立式方法由 PMIC 和分立式稳压器组成,可以优化负载点转换器的位置,同时仍提供小解决方案尺寸和超小的输出电容。

PMIC (...)

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DYC) 8 Ultra Librarian
— (—)

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频