TPS544C27
- 提供适用于 SVID 电源轨的单芯片电源
- 符合 Intel VR14 和 VR13 标准
- 符合 VR14.Cloud 标准,拥有遥测级别 2 和安全级别 2
- 提供具有 NVM 的 PMBus 1.5 接口,用于配置、遥测 (V/I/T) 和故障报告
- 输入电压:4V 至 18V
- 输出电压:0.25V 至5.5V
- 支持外部 5V 辅助电源,可提高效率并实现 2.7V 最小输入电压
- 输出电流:35A 连续电流和 40A 峰值电流
- 逐周期谷值 IOUT OCF 限值可编程为高达 40A
- 输入电源监控(引脚检测)
- 可编程 DCM 或 FCCM 运行模式
- 开关频率:400kHz 至 2MHz
- 提供可编程内部环路补偿,包括压降补偿(直流负载线路)
- 可编程软启动时间为 0.5ms 至 16ms
- 可编程软停止时间为 0.5ms 至 4ms
- 可编程输出电压压摆率为:0.625mV/µs 至 25mV/µs
- 可编程 VIN UVLO、VOUT OVF/UVF 和 OTF
- 安全启动至预偏置输出电压
- 提供精密电压基准和差分遥感,可实现高输出精度
- 0°C 至 85°C 结温范围内的容差为 ±0.5%
- -40°C 至 125°C 结温范围内的容差为 ±1%
- 模拟输出电流输出引脚 (IMON)
- 具有 D-CAP+™ 控制拓扑,可实现快速瞬态响应
- 开漏电源正常输出 (VRRDY)
TPS544C27 器件是一款高度集成的降压转换器,采用 D-CAP+ 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,而且可作为新的默认值存储在非易失性存储器 (NVM) 中,以尽可能减少外部元件数量。这些特性使得该器件非常适合空间受限型应用。
TPS544C27 器件旨在与 Intel CPU 配合使用,非常适合 Intel 服务器和 SoC 平台中需要符合 VR13、VR14 或 VR14.Cloud 标准的单相、低至中电流 SVID 电源轨。
该器件上提供了过流故障 (OCF)、VOUT 过压故障 (OVF)、欠压故障 (UVF) 和过热故障的故障管理和状态报告。TPS544C27 器件提供全套(包括输出电压、输出电流和器件温度)遥测功能。
TPS544C27 是一款无铅器件,符合 RoHS 标准,无需豁免。
申请了解更多信息
可提供完整数据表和其他信息。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS544C27 具有 SVID、 PMBus® 的 4V 至 18 V 输入、 35 A 降压转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 7月 31日 |
| 应用手册 | 数据中心应用中适用于 Intel Xeon Sapphire Rapids 可扩展处 理器的负载点解决方案 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 10月 29日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
USB-TO-GPIO2 — USB 转 GPIO2 USB 接口适配器评估模块
该 EVM 用作主机 PC 与一个或多个目标器件之间通过 Type-A 转 Mini-B USB 电缆连接的接口适配器或桥接器。USB 接口适配器与主机 PC 之间的通信通过 USB 实现,而 USB 接口适配器与目标器件之间的通信通过内部集成电路 (I²C) 和/或通用输入和输出 GPIO 实现。桥接器可以转换 USB 和 I²C/GPIO 之间的通信事务。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (VBD) | 33 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。