Home
Design resources
SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR
Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 20 五月 2015
open-in-new
查看软件详细信息
download
Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator (zip)
— 53 K
MD5 校验和
产品
芯片与晶圆服务
LM336-2.5-MIL
—
并联电压基准
并联电压基准
ATL431
—
2.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器
LM136-2.5-N
—
电压基准二极管
LM136-5.0
—
5.0V 基准二极管
LM136-5.0QML
—
5.0V 基准二极管
LM136A-2.5QML
—
2.5V 基准二极管
LM136A-2.5QML-SP
—
耐辐射 QMLV、2.5V 并联电压基准
LM136A-5.0QML
—
5.0V 基准二极管
LM185-1.2-N
—
微功耗电压基准二极管
LM185-1.2QML
—
微功耗电压基准二极管
LM185-1.2QML-SP
—
耐辐射 QMLV、1.2V 并联电压基准
LM185-2.5-N
—
微功耗电压基准二极管
LM185-2.5QML
—
微功耗电压基准二极管
LM185-2.5QML-SP
—
航天级 QMLV 2.5V 并联电压基准
LM185-ADJ
—
可调节微功耗电压基准
LM185QML
—
可调节微功耗电压基准
LM285-1.2
—
具有 -40°C 至 +85°C 工作温度范围的 1.235V 微功耗基准电压
LM285-1.2-N
—
温度范围为 -40°C 至 +85°C 的 1.235V 微功耗基准电压二极管
LM285-2.5
—
具有 -40°C 至 +85°C 工作温度范围的 2.5V 微功耗基准电压
LM285-2.5-N
—
温度范围为 -40°C 至 +85°C 的 2.5V 微功耗基准电压二极管
LM285-ADJ
—
可调节、85°C、微功耗电压基准
LM336-2.5
—
具有 0°C 至 70°C 工作温度范围的 2.5V 集成参考电路
LM336-2.5-N
—
电压基准二极管
LM336-5.0
—
5V 基准电压二极管
LM385-1.2
—
具有 0°C 至 70°C 工作温度范围的 1.235V、2%、微功耗基准电压
LM385-1.2-MIL
—
微功耗电压基准源
LM385-1.2-N
—
温度范围为 0°C 至 70°C 的 1.235V 微功耗基准电压二极管
LM385-2.5
—
2.5V、2%、70°C、微功耗基准电压
LM385-2.5-N
—
温度范围为 0°C 至 70°C 的 2.5V 微功耗基准电压二极管
LM385-ADJ
—
可调节、70°C、微功耗电压基准
LM4030
—
超高精度并联电压基准
LM4040
—
固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准
LM4040-N
—
100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准
LM4040-N-Q1
—
汽车类 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准
LM4041-N
—
固定和可调节、45µA、精密微功耗并联电压基准
LM4041-N-Q1
—
汽车类精密微功耗并联电压基准
LM4050-N
—
50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准
LM4050-N-Q1
—
汽车类 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准
LM4050QML-SP
—
耐辐射 QMLV、2.5V 或 5V 并联电压基准
LM4051-N
—
固定和可调节、精密微功耗并联电压基准
LM431
—
精度为 2%、1% 或 0.5% 的可调精密齐纳并联稳压器
LM4431
—
微功耗并联电压基准
LMV431
—
1.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器
LMV431A
—
1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器
LMV431B
—
0.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器
电流基准
LM134
—
3 端子可调节电流源
LM234
—
100°C 3 引脚可调节电流源
LM334
—
具有 0°C 至 70°C 工作温度范围的 3 引脚可调节电流源
出错了
此信息目前不可用。请稍后再试。
确定