主页 电源管理 电压基准 并联电压基准

LM4050-N-Q1

正在供货

汽车类 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
LM4050-N 正在供货 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 for cost optimized designs
LM4060-Q1 正在供货 汽车级、20ppm/°C 最大漂移、高精度并联电压基准 LM4060-Q1 offers 50% better initial accuracy, and an increase to 50mA cathode current support.

产品详情

Rating Automotive VO (V) 2.048, 2.5, 4.096, 5, 8.192, 10 Initial accuracy (max) (%) 0.1, 0.2, 0.5 Iz for regulation (min) (µA) 45, 60, 68, 74, 91, 100 VO adj (min) (V) 2.048 VO adj (max) (V) 10 Reference voltage (V) Fixed TI functional safety category Functional Safety-Capable Temp coeff (max) (ppm/°C) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
Rating Automotive VO (V) 2.048, 2.5, 4.096, 5, 8.192, 10 Initial accuracy (max) (%) 0.1, 0.2, 0.5 Iz for regulation (min) (µA) 45, 60, 68, 74, 91, 100 VO adj (min) (V) 2.048 VO adj (max) (V) 10 Reference voltage (V) Fixed TI functional safety category Functional Safety-Capable Temp coeff (max) (ppm/°C) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 小型封装: SOT-23
  • 无需输出电容器
  • 能够接受电容负载
  • 2.048V、2.5V、4.096V、5V、8.192V 和 10V 的固定反向击穿电压
  • 主要规范 (LM4050-N)
    • 输出电压容差(A 级、25°C):±0.1%(最大值)
    • 低输出噪声(10Hz 至 10kHz):41µVrms(典型值)
    • 宽工作电流范围:60µA 至 15mA
    • 工业温度范围:–40°C 至 85°C
    • 扩展温度范围:–40°C 至 125°C
    • 低温度系数:50ppm/°C(最大值)
    • LM4050-N-Q1 采用汽车级流程制造,符合 AEC-Q100 Grade 1 标准
  • 小型封装: SOT-23
  • 无需输出电容器
  • 能够接受电容负载
  • 2.048V、2.5V、4.096V、5V、8.192V 和 10V 的固定反向击穿电压
  • 主要规范 (LM4050-N)
    • 输出电压容差(A 级、25°C):±0.1%(最大值)
    • 低输出噪声(10Hz 至 10kHz):41µVrms(典型值)
    • 宽工作电流范围:60µA 至 15mA
    • 工业温度范围:–40°C 至 85°C
    • 扩展温度范围:–40°C 至 125°C
    • 低温度系数:50ppm/°C(最大值)
    • LM4050-N-Q1 采用汽车级流程制造,符合 AEC-Q100 Grade 1 标准

LM4050-N 精密电压基准采用超小型 (3mm × 1.3mm) SOT-23 表面贴装封装,专为空间受限型应用而设计。LM4050-N 无需使用外部稳定电容器,却可在任何电容负荷下保持稳定性,这使得 LM4050-N 非常易于使用。该器件提供多个固定反向击穿电压,因而可进一步减少设计工作:2.048V、2.5V、4.096V、5V、8.192V 和 10V。最小工作电流从 60µA (LM4050-N-2.0) 增至 100µA (LM4050-N-10.0)。所有版本都具有 15mA 的最大工作电流。

LM4050-N 在晶圆筛选期间利用保险丝和齐纳击穿反向击穿电压修整来确保主要部件在 25°C 下的精度优于 ±0.1%(A 级)。带隙基准温漂曲率校正和低动态阻抗可验证在宽工作温度和电流范围内稳定的反向击穿电压精度。

LM4050-N 的所有等级和电压选项均支持工业温度范围(−40°C 和 85°C)和扩展温度范围(−40°C 和 125°C)。

LM4050-N 精密电压基准采用超小型 (3mm × 1.3mm) SOT-23 表面贴装封装,专为空间受限型应用而设计。LM4050-N 无需使用外部稳定电容器,却可在任何电容负荷下保持稳定性,这使得 LM4050-N 非常易于使用。该器件提供多个固定反向击穿电压,因而可进一步减少设计工作:2.048V、2.5V、4.096V、5V、8.192V 和 10V。最小工作电流从 60µA (LM4050-N-2.0) 增至 100µA (LM4050-N-10.0)。所有版本都具有 15mA 的最大工作电流。

LM4050-N 在晶圆筛选期间利用保险丝和齐纳击穿反向击穿电压修整来确保主要部件在 25°C 下的精度优于 ±0.1%(A 级)。带隙基准温漂曲率校正和低动态阻抗可验证在宽工作温度和电流范围内稳定的反向击穿电压精度。

LM4050-N 的所有等级和电压选项均支持工业温度范围(−40°C 和 85°C)和扩展温度范围(−40°C 和 125°C)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM4050-N/-Q1 精密微功耗并联电压基准 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2025年 3月 26日
功能安全信息 LM4050-N-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2024年 4月 9日
白皮书 简化信号链设计,在小型系统中实现高性能 英语版 2020年 10月 22日
技术文章 Speeding through the ADAS market 0-60 PDF | HTML 2015年 12月 7日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

LM4050A25 PSpice Transient Model

SNOM326.ZIP (51 KB) - PSpice Model
计算工具

SHUNT-REFERENCE-CALC Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频