选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SLVC452

TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0E
发布日期: 2015-1-6
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54340 具有 Eco-mode™ 的 42V 输入、3.5A、直流/直流降压转换器 TPS54341 具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 42V 输入、3.5A 直流/直流降压转换器 TPS54360 具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 60V 输入、3.5A 降压转换器 TPS54360B 具有 Eco-mode™ 的 60V 输入、3.5A 降压直流/直流转换器 TPS54361 具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入、3.5A 直流/直流降压转换器 TPS54540 具有 Eco-Mode 的 42V、5A 降压直流/直流转换器 TPS54541 具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 42V 输入 5A 直流/直流降压转换器 TPS54560 具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 60V 输入、5A 降压转换器 TPS54560B 具有 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入、5-A、降压直流/直流转换器 TPS54561 具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入 5A 直流/直流降压转换器
硬件开发
评估板
TPS54340EVM-182 TPS54340 降压转换器评估模块 TPS54341EVM-555 TPS54341EVM-555 4.5V 至 60V 输入 3.5A 降压 DC-DC 转换器评估模块 TPS54360EVM-182 60V 输入、3.5A、降压转换器评估模块 TPS54361EVM-555 TPS54361EVM-555 TPS54361 4.5V 至 60V 输入 3.5A 降压直流/直流转换器评估模块 TPS54541EVM-555 TPS54541EVM-555 评估模块 TPS54560EVM-515 TPS54560 降压 DC-DC 转换器评估模块 TPS54561EVM-555 TPS54561EVM-555 60V 输入、3.5A、降压 DC-DC 转换器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc452 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc452e/slvc452e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC452. Please update any bookmarks accordingly.