TPS54360B

正在供货

具有 Eco-mode™ 的 60V 输入、3.5A 降压直流/直流转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM65645-Q1 预发布 针对功率密度进行了优化且具有低 EMI 的汽车级 3V 至 65V、4.5A 同步降压转换器 Smaller footprint, lower IQ and improved EMI mitigation features
LM76003 正在供货 3.5V 至 60V、3.5A 同步降压转换器 Wettable flank WQFN package and improved performance.
LMR51635 正在供货 具有低静态电流的 SIMPLE SWITCHER® 4.3V 至 60V、3.5A 同步降压转换器 SOT package

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3.5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 60 Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 58.8 Iq (typ) (µA) 146 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3.5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 60 Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 58.8 Iq (typ) (µA) 146 Duty cycle (max) (%) 98
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 输入电压范围 4.5V 至 60V(绝对最大值 65V)
  • 3.5A 持续电流、4.5A 最低峰值电感器电流限制
  • 电流模式控制直流/直流转换器
  • 92mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 轻负载条件下使用脉冲跳跃实现的高效率 Eco-mode。™
  • 轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现的低压降
  • 146µA 静态工作电流
  • 2µA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 的固定开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和滞后
  • 内部软启动
  • 精确逐周期电流限制
  • 过热、过压和频率折返保护
  • 0.8V 1% 内部电压基准
  • 8 引脚 HSOIC PowerPAD™封装
  • -40°C 至 150°C TJ 运行范围
  • 使用 TPS54360B 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 输入电压范围 4.5V 至 60V(绝对最大值 65V)
  • 3.5A 持续电流、4.5A 最低峰值电感器电流限制
  • 电流模式控制直流/直流转换器
  • 92mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 轻负载条件下使用脉冲跳跃实现的高效率 Eco-mode。™
  • 轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现的低压降
  • 146µA 静态工作电流
  • 2µA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 的固定开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和滞后
  • 内部软启动
  • 精确逐周期电流限制
  • 过热、过压和频率折返保护
  • 0.8V 1% 内部电压基准
  • 8 引脚 HSOIC PowerPAD™封装
  • -40°C 至 150°C TJ 运行范围
  • 使用 TPS54360B 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS54360B 是一款具有集成型高侧 MOSFET 的 60V、3.5A 降压稳压器。它采用电流模式控制,可实现简单的外部补偿和灵活的组件选择。低纹波脉冲跳跃模式可将无负载电源电流减小至 146µA。当启用引脚被拉至低电平时,关断电源电流被减少至 2µA。

欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用使能引脚将之提高。该器件可在内部控制输出电压启动斜坡,从而控制启动过程并消除过冲。

宽开关频率范围可实现对效率或者外部组件尺寸的优化。频率折返和热关断功能在过载情况下保护内部和外部组件不受损坏。

TPS54360B 采用 8 引脚热增强型 HSOIC PowerPAD™封装。

TPS54360B 是一款具有集成型高侧 MOSFET 的 60V、3.5A 降压稳压器。它采用电流模式控制,可实现简单的外部补偿和灵活的组件选择。低纹波脉冲跳跃模式可将无负载电源电流减小至 146µA。当启用引脚被拉至低电平时,关断电源电流被减少至 2µA。

欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用使能引脚将之提高。该器件可在内部控制输出电压启动斜坡,从而控制启动过程并消除过冲。

宽开关频率范围可实现对效率或者外部组件尺寸的优化。频率折返和热关断功能在过载情况下保护内部和外部组件不受损坏。

TPS54360B 采用 8 引脚热增强型 HSOIC PowerPAD™封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 Eco-Mode™ 的 TPS54360B 60V 输入、3.5A、降压直流/直流转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2018年 12月 10日
应用手册 使用反相降压/升压转换器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 10月 27日
应用手册 适用于可编程逻辑控制器系统的降压转换器电源解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 12日
应用手册 NRND & Differences TPS54340/360/540/560 and TPS54340B/360B/540B/560B 2019年 4月 5日
应用手册 Output Ripple Voltage for Buck Switching Regulator (Rev. A) 2014年 10月 13日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54360EVM-182 — 60V 输入、3.5A、降压转换器评估模块

The Texas Instruments TPS54360EVM-182 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54360 60V Input, 3.5A, Step-Down Converter with Eco-Mode. The EVM operates from an 8V to 60V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 3.5A.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54360 PSpice Average Model (Rev. A)

SLVM954A.ZIP (91 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54360 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM673A.ZIP (94 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54360 TINA-TI Average Reference Design

SLVM956.TSC (1320 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54360 TINA-TI Average Spice Model

SLVM957.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54360 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM986.TSC (808 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54360 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM987.ZIP (54 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54360 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCT7.ZIP (4 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC452 TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54340 具有 Eco-mode™ 的 42V 输入、3.5A、直流/直流降压转换器 TPS54341 具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 42V 输入、3.5A 直流/直流降压转换器 TPS54360 具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 60V 输入、3.5A 降压转换器 TPS54360B 具有 Eco-mode™ 的 60V 输入、3.5A 降压直流/直流转换器 TPS54361 具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入、3.5A 直流/直流降压转换器 TPS54540 具有 Eco-Mode 的 42V、5A 降压直流/直流转换器 TPS54541 具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 42V 输入 5A 直流/直流降压转换器 TPS54560 具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 60V 输入、5A 降压转换器 TPS54560B 具有 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入、5-A、降压直流/直流转换器 TPS54561 具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入 5A 直流/直流降压转换器
硬件开发
评估板
TPS54340EVM-182 TPS54340 降压转换器评估模块 TPS54341EVM-555 TPS54341EVM-555 4.5V 至 60V 输入 3.5A 降压 DC-DC 转换器评估模块 TPS54360EVM-182 60V 输入、3.5A、降压转换器评估模块 TPS54361EVM-555 TPS54361EVM-555 TPS54361 4.5V 至 60V 输入 3.5A 降压直流/直流转换器评估模块 TPS54541EVM-555 TPS54541EVM-555 评估模块 TPS54560EVM-515 TPS54560 降压 DC-DC 转换器评估模块 TPS54561EVM-555 TPS54561EVM-555 60V 输入、3.5A、降压 DC-DC 转换器评估模块
计算工具

SWIFTINV-CALC SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator

The SWIFTINV-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA317 application note. The worksheet is used to calculate the external components needed to create a negative output voltage from a positive input voltage. The tool features several families of wide input voltage, current-mode (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54040 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54060 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54060-EP TPS54060-EP - 具有 Eco-Mode 的 0.5A、60V 降压 DC/DC 转换器 TPS54140 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54160 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54231 具有 Eco-mode™ 的 3.5V 至 28V 输入、2A、570kHz 降压转换器 TPS54232 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、2A 降压转换器 TPS54233 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、2A、300kHz 降压转换器 TPS54260 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器 TPS54331 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3A、570kHz 降压转换器 TPS54332 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3.5A、1MHz 降压转换器 TPS54340 具有 Eco-mode™ 的 42V 输入、3.5A、直流/直流降压转换器 TPS54360 具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 60V 输入、3.5A 降压转换器 TPS54360B 具有 Eco-mode™ 的 60V 输入、3.5A 降压直流/直流转换器 TPS54540 具有 Eco-Mode 的 42V、5A 降压直流/直流转换器 TPS54560 具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 60V 输入、5A 降压转换器 TPS54560B 具有 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入、5-A、降压直流/直流转换器 TPS54561 具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入 5A 直流/直流降压转换器
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频