主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS54560

正在供货

具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 60V 输入、5A 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS54560B 正在供货 具有 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入、5A、降压直流/直流转换器 Increased current limit and reliability features.
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM76005 正在供货 3.5V 至 60V、5A 同步降压转换器 Smaller solution size, higher efficiency and lower EMI.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 58.8 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000146 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 58.8 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000146 Duty cycle (max) (%) 98
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 轻负载条件下使用脉冲跳跃实现的高效率 Eco-mode。™
  • 92mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 146µA 静态运行电流和
    2µA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 的固定开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现的低压降
  • 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和滞后
  • 0.8V 1% 内部电压基准
  • 8 引脚 HSOP,带有 PowerPAD™封装
  • -40°C 至 150°C TJ运行范围

  • TPS54560借助 WEBENCH® 电源设计器并使用 创建定制设计方案
  • 轻负载条件下使用脉冲跳跃实现的高效率 Eco-mode。™
  • 92mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 146µA 静态运行电流和
    2µA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 的固定开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现的低压降
  • 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和滞后
  • 0.8V 1% 内部电压基准
  • 8 引脚 HSOP,带有 PowerPAD™封装
  • -40°C 至 150°C TJ运行范围

  • TPS54560借助 WEBENCH® 电源设计器并使用 创建定制设计方案

TPS54560 是一款配有集成型高侧 MOSFET 的 60V、5A 降压稳压器。按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受的抛负载脉冲高达 65V。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载时的电源电流减小至 146µA。当启用引脚被拉至低电平时,关断电源电流被减少至 2µA。

欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用使能引脚将之提高。输出电压启动斜升由内部控制以提供一个受控的启动并且消除过冲。

宽开关频率范围可实现对效率或者外部组件尺寸的优化。输出电流是受限的逐周期电流。频率折返和热关断在过载条件下保护内部和外部组件。

TPS54560 可提供 8 引脚热增强型 HSOP PowerPAD™ 封装。

TPS54560 是一款配有集成型高侧 MOSFET 的 60V、5A 降压稳压器。按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受的抛负载脉冲高达 65V。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载时的电源电流减小至 146µA。当启用引脚被拉至低电平时,关断电源电流被减少至 2µA。

欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用使能引脚将之提高。输出电压启动斜升由内部控制以提供一个受控的启动并且消除过冲。

宽开关频率范围可实现对效率或者外部组件尺寸的优化。输出电流是受限的逐周期电流。频率折返和热关断在过载条件下保护内部和外部组件。

TPS54560 可提供 8 引脚热增强型 HSOP PowerPAD™ 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 Eco-Mode™ 的 TPS54560 4.5V 至 60V 输入,5A 降压直流/直流转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 5月 11日
应用手册 NRND & Differences TPS54340/360/540/560 and TPS54340B/360B/540B/560B 2019年 4月 5日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Creating a Universal Car Charger for USB Devices From the TPS54240 and TPS2511 (Rev. E) 2013年 9月 16日
应用手册 Create a Split-Rail Power Supply with a Wide Input Voltage Buck Regulator (Rev. A) 2012年 10月 26日
应用手册 Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B) 2012年 10月 26日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54560EVM-515 — TPS54560 降压 DC-DC 转换器评估模块

The Texas Instruments TPS54560EVM-515 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54560 Step-Down DC/DC Converter. The EVM operates from a 7V to 60V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 5A.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54560 PSpice Average Model

SLVM941.ZIP (63 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54560 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM811A.ZIP (113 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54560 TINA-TI Average Reference Design

SLVMAY4.TSC (64 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54560 TINA-TI Average Spice Model

SLVMAY3.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54560 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SLVM969A.TSC (903 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54560 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM970.ZIP (50 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54560 Unencrypted PSpice Average Model

SLVMCU2.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54560 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCU1.ZIP (5 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC452 TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SWIFTINV-CALC SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator

The SWIFTINV-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA317 application note. The worksheet is used to calculate the external components needed to create a negative output voltage from a positive input voltage. The tool features several families of wide input voltage, current-mode (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频