主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS54361

正在供货

具有软启动和 Eco-Mode™ 的 4.5 至 60V 输入 3.5A 降压直流/直流转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM76003 正在供货 3.5V 至 60V、3.5A 同步降压转换器 Wettable flank WQFN package and improved performance.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 59 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000152 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 59 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000152 Duty cycle (max) (%) 98
WSON (DPR) 10 16 mm² 4 x 4
  • 可在轻负载条件下实现高效率,使用脉冲跳跃 Eco-mode™
  • 89mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 152µA 静态运行电流和
    2µA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 可调开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 可在轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现低压降
  • 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和迟滞
  • 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
  • 可调节软启动和定序
  • 0.8V 1% 内部电压基准
  • 带有散热焊盘的 10 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
  • TJ 运行范围为 -40°C 至 150°C
  • 使用 TPS54361 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 可在轻负载条件下实现高效率,使用脉冲跳跃 Eco-mode™
  • 89mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 152µA 静态运行电流和
    2µA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 可调开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 可在轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现低压降
  • 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和迟滞
  • 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
  • 可调节软启动和定序
  • 0.8V 1% 内部电压基准
  • 带有散热焊盘的 10 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
  • TJ 运行范围为 -40°C 至 150°C
  • 使用 TPS54361 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS54361 器件是一款集成高侧 MOSFET 的 60V、3.5A 降压稳压器。根据 ISO 7637 标准,该器件可承受高达 65V 的负载突降脉冲。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载输出电源电流减小至 152µA。当使能引脚被拉至低电平时,关断电源电流将降至 2µA。

欠压锁定在内部设定为 4.3V,但可通过使能引脚上的外部电阻分压器将之提高。输出电压启动斜坡受控于软启动引脚,该引脚还可被配置用来控制电源排序和跟踪。一个开漏电源正常信号表示输出处于标称电压值的 93% 至 106% 之内。

宽范围可调开关频率允许针对效率或者外部组件尺寸进行优化。逐周期电流限制、频率折返和热关断功能可在过载情况下保护内部和外部组件。

TPS54361 器件采用 10 引脚 4mm x 4mm WSON 封装。

TPS54361 器件是一款集成高侧 MOSFET 的 60V、3.5A 降压稳压器。根据 ISO 7637 标准,该器件可承受高达 65V 的负载突降脉冲。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载输出电源电流减小至 152µA。当使能引脚被拉至低电平时,关断电源电流将降至 2µA。

欠压锁定在内部设定为 4.3V,但可通过使能引脚上的外部电阻分压器将之提高。输出电压启动斜坡受控于软启动引脚,该引脚还可被配置用来控制电源排序和跟踪。一个开漏电源正常信号表示输出处于标称电压值的 93% 至 106% 之内。

宽范围可调开关频率允许针对效率或者外部组件尺寸进行优化。逐周期电流限制、频率折返和热关断功能可在过载情况下保护内部和外部组件。

TPS54361 器件采用 10 引脚 4mm x 4mm WSON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54361 具有软启动和 Eco-Mode™ 的 4.5V 至 60V 输入、 3.5A、降压 DC-DC 转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 3月 6日
应用手册 Creating a Universal Car Charger for USB Devices From the TPS54240 and TPS2511 (Rev. E) 2013年 9月 16日
应用手册 Create a Split-Rail Power Supply with a Wide Input Voltage Buck Regulator (Rev. A) 2012年 10月 26日
应用手册 Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B) 2012年 10月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54361EVM-555 — TPS54361EVM-555 TPS54361 4.5V 至 60V 输入 3.5A 降压直流/直流转换器评估模块

The TPS54361EVM-555 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54361 step-down converter. The TPS54361EVM-555 operates from a 7.0V to 60V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 3.5A.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54361 PSpice Transient Model

SLVM971.ZIP (620 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54361 TINA-TI Reference Design_Startup

SLVMA07.TSC (828 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54361 TINA-TI Reference Design_Steady

SLVMA05.TSC (828 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54361 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMA06.ZIP (57 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54361-Q1 PSpice Average Model

SLVMA82.ZIP (83 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC452 TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC converters
  • TPS54340 具有 Eco-mode™ 的 42V 输入、3.5A、直流/直流降压转换器
  • TPS54341 具有软启动和 Eco-Mode™ 的 4.5 至 42V 输入 3.5A 降压直流/直流转换器
  • TPS54360 具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 60V 输入、3.5A 降压转换器
  • TPS54360B 具有 Eco-Mode™ 的 60V 输入、3.5A 降压直流/直流转换器
  • TPS54361 具有软启动和 Eco-Mode™ 的 4.5 至 60V 输入 3.5A 降压直流/直流转换器
  • TPS54540 具有 Eco-Mode 的 42V、5A 降压直流/直流转换器
  • TPS54541 具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 42V 输入 5A 降压直流/直流转换器
  • TPS54560 具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 60V 输入、5A 降压转换器
  • TPS54560B 具有 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入、5A、降压直流/直流转换器
  • TPS54561 具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入 5A 降压直流/直流转换器
硬件开发
评估板
  • TPS54340EVM-182 TPS54340 降压转换器评估模块
  • TPS54341EVM-555 TPS54341EVM-555 4.5V 至 60V 输入 3.5A 降压 DC-DC 转换器评估模块
  • TPS54360EVM-182 60V 输入、3.5A、降压转换器评估模块
  • TPS54361EVM-555 TPS54361EVM-555 TPS54361 4.5V 至 60V 输入 3.5A 降压直流/直流转换器评估模块
  • TPS54541EVM-555 TPS54541EVM-555 评估模块
  • TPS54560EVM-515 TPS54560 降压 DC-DC 转换器评估模块
  • TPS54561EVM-555 TPS54561EVM-555 60V 输入、3.5A、降压 DC-DC 转换器评估模块
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DPR) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频