ADS58J64EVM

ADS58J64 評価基板

ADS58J64EVM

ご注文はこちら

概要

ADS58J64EVM は、TI の統合型レシーバである ADS58J64 の性能評価に使用できる評価基板です。ADS58J64 は、バッファ付きアナログ入力、低消費電力、14 ビット、500MSPS のクワッドチャネル テレコム レシーバです。このデバイスは、JESD204B インターフェイスと、最大 10Gbps のデータ レートをサポートしています。この評価基板 (EVM) は、トランス結合型のアナログ入力とクロック入力を採用しており、シングルエンドの信号源とクロック供給源にサポートするほか、多様な信号周波数に対応できます。アナログ入力側のトランスは双方向接続を採用しているので、振幅と位相マッチングの性能が向上します。オンボードのクロック シンセサイザ / ディストリビューション チップである LMK04828 は、ADC とデータ キャプチャ ボード (TSW14J56EVM) それぞれの JESD204B インターフェイスで使用できるように、超低ジッタと超低位相ノイズのデバイス クロックおよびマッチング型システム リファレンス クロック (SYSREF) を供給する目的で使用できます。ADS58J64 と LMK04828 はどちらも、使いやすいソフトウェア GUI (グラフィック ユーザー インターフェイス) で制御できます。

ADS58J64EVM は FMC コネクタ経由で TSW14J56EVM に直接接続します。HSDCPRO ソフトウェアを使用すると、データのキャプチャ、およびそれ以降の分析を実行できます。ADS58J64EVM は、FMC コネクタを搭載している任意の FPGA/ASIC 評価基板に接続することもできます。

特長
  • トランス結合型の信号入力回路により、シングルエンド型信号源をこの評価基板 (EVM) に接続可能
  • オンボードのシステム クロック ジェネレータ (LMK04828) は、高速 JESD204B シリアル インターフェイス向けの FPGA リファレンス クロック、ADC サンプリング クロック、SYSREF を生成
  • 超低ノイズのシングルエンド クロック供給源でレシーバの性能テストを可能にする、デフォルトのトランス結合型クロック入力回路
  • USB コネクタと使いやすいソフトウェア GUI の使用で、デバイス レジスタのプログラミング (書き込み) が可能
  • TSW14J56 データ キャプチャ ボードや HSDCPRO データ分析ソフトウェアとの互換性

  • EVM 回路ボード
  • 電源ケーブル
  • USB ケーブル

DC/DC converters
TPS54319 3mm 角 QFN パッケージ封止、2.95V ~ 6V 入力、3A、2MHz、SWIFT™ 同期整流降圧コンバータ TPS62085 DCS-Control と Hiccup 短絡保護機能搭載、2x2 HotRod パッケージ封止、3A 降圧コンバータ

 

RF トランスミッタ
ADS58J64 クワッドチャネル、14 ビット、1GSPS テレコム レシーバ / フィードバック IC

 

ホットスワップ コントローラ
TPS2400 100V の入力過渡保護機能搭載、5.5V の過電圧保護コントローラ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS74201 1.5A、低い VIN (0.8V)、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A8101 イネーブル搭載、1A、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
生産中止ツール

このツールは生産中止品であり、ご購入はできません。

購入と開発の開始

評価ボード

ADS58J64EVM — ADS58J64 evaluation module for quad-channel, 14-bit, 1-GSPS telecom receiver and feedback IC

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS58J64EVM ADS58J64 evaluation module for quad-channel, 14-bit, 1-GSPS telecom receiver and feedback IC

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SBAC161 — ADS58J64EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
RF トランスミッタ
ADS58J64 クワッドチャネル、14 ビット、1GSPS テレコム レシーバ / フィードバック IC
ハードウェア開発
評価ボード
ADS54J64EVM ADS54J64 クワッドチャネル、14 ビット、1GSPS、2x オーバーサンプリング ADC の評価基板 ADS58J64EVM ADS58J64 評価基板
ダウンロードオプション

SBAC161 ADS58J64EVM GUI

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2017/01/08
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
RF トランスミッタ
ADS58J64 クワッドチャネル、14 ビット、1GSPS テレコム レシーバ / フィードバック IC
ハードウェア開発
評価ボード
ADS54J64EVM ADS54J64 クワッドチャネル、14 ビット、1GSPS、2x オーバーサンプリング ADC の評価基板 ADS58J64EVM ADS58J64 評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac161 or www.ti.com/lit/xx/sbac161/sbac161.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAC161. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS58J64EVM User's Guide 2017/01/09
証明書 ADS58J64EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TSW14J50EVM データ キャプチャ / パターン ジェネレータ:8 レーン JESD204B 搭載、0.6 ~ 6.5Gbps 対応データ コンバータの EVM TSW14J57EVM データ キャプチャ / パターン ジェネレータ:16 レーン JESD204B 搭載、1.6 ~ 15Gbps 対応データ コンバータの EVM

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。