CC256X-CERTIFICATION

デュアル モード Bluetooth の無線認証

CC256X-CERTIFICATION

ダウンロード

概要

CC256x モジュールの認定取得用サポートをご希望ですか。CC256x-CERTIFCATION は、お客様が開発した製品の認定成功に役立つ関連情報とサポートを提供します。このページでは TI のモジュールと評価ボードに関する最新の認証レポートを用意しています。
特長
  • CC256X-REPORTS リンクで入手できるデュアル モード BT 認証レポート:
    • CC256x モジュール
    • CC256x 評価ボード (注:評価ボードに関するレポートは参考のみを目的としています)
  • CC256X-REQUEST リンクは、以下の情報を提供します:
    • お客様が依頼した規制試験機関から要求された際に提出可能な TI の FCC / ISED 認証書面
  • CC256X-RESOURCES リンクは、以下の情報を提供します:
    • 現時点で CC256MODx モジュールの認証がサポート対象外になっている地域向けの認証サポート
    • お客様が依頼した規制試験機関から要求された際に提出可能な、規制準拠に関する CC2564MODx の設計情報
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

認証

CC2564MODX-RESOURCES リソース:認証に必要な CC2564MODx サポート技術資料

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

CC2564MODX-RESOURCES リソース:認証に必要な CC2564MODx サポート技術資料

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23
認証

CC256X-REPORTS レポート:CC256x 規制認証レポート

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Wi-Fi 製品
CC2564 EDR (エンハンスド データ レート)、LE (Low Energy)、ANT に対応、Bluetooth® 4.0 CC2564C Bluetooth コア 5.1 認証取得済み、Bluetooth® デュアル モード トランシーバ CC2564MODA アンテナ統合 Bluetooth® デュアル モード トランシーバ モジュール CC2564MODN Bluetooth® デュアル モード トランシーバ モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
BOOST-CC2564MODA TMP107 温度センサ デイジーチェーン対応 BoosterPack™ プラグイン モジュール CC2564MODAEM デュアルモード Bluetooth® CC2564 モジュール、アンテナ評価ボード内蔵 CC2564MODNEM CC2564 Bluetooth® デュアル・モード・モジュール評価ボード CC256XCQFN-EM CC2564C デュアル モード Bluetooth® コントローラの評価基板
ダウンロードオプション

CC256X-REPORTS レポート:CC256x 規制認証レポート

close
最新バージョン
バージョン: 5.20.00.00
リリース日: 2021/04/14
製品
Wi-Fi 製品
CC2564 EDR (エンハンスド データ レート)、LE (Low Energy)、ANT に対応、Bluetooth® 4.0 CC2564C Bluetooth コア 5.1 認証取得済み、Bluetooth® デュアル モード トランシーバ CC2564MODA アンテナ統合 Bluetooth® デュアル モード トランシーバ モジュール CC2564MODN Bluetooth® デュアル モード トランシーバ モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
BOOST-CC2564MODA TMP107 温度センサ デイジーチェーン対応 BoosterPack™ プラグイン モジュール CC2564MODAEM デュアルモード Bluetooth® CC2564 モジュール、アンテナ評価ボード内蔵 CC2564MODNEM CC2564 Bluetooth® デュアル・モード・モジュール評価ボード CC256XCQFN-EM CC2564C デュアル モード Bluetooth® コントローラの評価基板

資料

Link to FCC, ISED, & Certification Reports

Link to FCC, ISED, & Certification Reports

Link to CC2564MODNEM Reference Only Certification Reports

Link to CC2564MODAEM Reference Only Certification Reports

Link to CC256xQFNEM Reference Only Certification Reports

Link to CC256xCQFN-EM Reference Only Certification Reports

Link to BOOST-CC2564MODA Reference Only Certification Reports

リリース情報

This page provides access to the Dual Mode BT certification reports. Here you will find certification reports for both modules and EVMs. Note that module certification reports can be reused by the customer for regulatory compliance. However the customer should consult with their regulatory house to ensure they meet the requirements for certification at their product level. EVM certification reports are provided for reference only. When using a chip down version, the customer is responsible for their own certification.

最新情報

  • Updated CE certification reports for CC2564 Modules

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS WL18XX モジュール向け、WiLink™ ワイヤレス ツール
ドライバまたはライブラリ
CC256XC-BT-SP CC256xC 向け Bluetooth® サービス パック CC256XM4BTBLESW TI のデュアル モード Bluetooth® スタック、TM4C マイコン用 CC256XMS432BTBLESW TI Dual-mode Bluetooth Stack on MSP432 MCUs CC256XMSPBTBLESW Stonestreet One BT+BLE スタックおよびプロファイル、MSP430 上の CC256x 用
ソフトウェア開発キット (SDK)
TIBLUETOOTHSTACK-SDK TI のデュアル モード Bluetooth® スタック

ハードウェア開発

評価ボード
BOOST-CC2564MODA TMP107 温度センサ デイジーチェーン対応 BoosterPack™ プラグイン モジュール CC2564MODAEM デュアルモード Bluetooth® CC2564 モジュール、アンテナ評価ボード内蔵 CC2564MODNEM CC2564 Bluetooth® デュアル・モード・モジュール評価ボード CC256XCQFN-EM CC2564C デュアル モード Bluetooth® コントローラの評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。