DIFFAMP-EVM

ユニバーサル差動アンプ評価基板

DIFFAMP-EVM

ご注文はこちら

概要

自信を持って差動アンプを選択して、DIFFAMP-EVM を使用してデバイスを簡単に評価および比較できます。このモジュールはさまざまな構成をサポートしているので、開発中のアプリケーションに合わせてカスタマイズし、信頼性の高い評価を実施することができます。DIP アダプタセクションが用意されているので、IC パッケージにかかわりなく評価を行うことができます。

注:差動アンプ IC を内蔵していません

特長
  • 差動アンプ、高精度ゲイン・アンプ、または電流源としての直感的なジャンパ構成
  • マルチパッケージ評価、デバイス間の比較を簡単に行うため、ソケット付きの IC 接続
  • SOIC と MSOP パッケージをサポートする 6 つの DIP アダプタボード
  • 単一電源動作に適したオンボードリファレンスバッファ
専用オーディオ アンプ
INA134 0dB (G=1)、シングル、オーディオ差動ライン レシーバ INA137 ±6dB (G=1/2 または 2)、シングル、オーディオ差動ライン レシーバ

 

差動アンプ
INA105 高精度、ユニティ ゲイン、差動アンプ INA106 高精度、固定ゲイン、差動アンプ INA132 低消費電力、単一電源差動アンプ INA133 1.5MHz、450μV のオフセット、0.95mA の電源電流、高精度差動アンプ INA143 高速 (5V/µs)、250μV のオフセット、G= 10 または G= 0.1、高精度差動アンプ INA152 単一電源差動アンプ INA154 高速、高精度差動アンプ (G = 1) INA157 高速、高精度差動アンプ INA159 高速、高精度、ゲイン 0.2、レベル シフト機能搭載、差動アンプ INA592 高精度 (40μV オフセット)、2MHz、88dB CMRR、低消費電力、e-trim™ 差動アンプ INA597 高精度 (200μV オフセット)、2MHz、88dB CMRR、低消費電力、e-trim™ 差動アンプ INA600 40V、広範な同相電圧範囲 (-40V ~ 85V)、固定減衰比、差動アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DIFFAMP-EVM — ユニバーサル差動アンプの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DIFFAMP-EVM ユニバーサル差動アンプの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Universal Difference Amplifier Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025/07/23
証明書 DIFFAMP-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2025/06/23

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DIP-ADAPTER-EVM DIP アダプタの評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。