高精度 (40μV オフセット)、2MHz、88dB CMRR、低消費電力、e-trim™ 差動アンプ

製品詳細

Number of channels 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs (max) (V) 36 CMRR (min) (dB) 88 Common-mode input low (min) (V) -54.3 Common-mode input high (max) (V) 54 Input offset (±) (max) (V) 0.00004 Iq (typ) (mA) 1.1 Slew rate (typ) (V/µs) 18 Voltage gain (min) (V/V) 0.5 Voltage gain (max) (V/V) 2 Small-signal bandwidth (typ) (Hz) 2000000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Gain drift (max) (ppm/°C) 1 Gain error (±) (max) (%) 0.03
Number of channels 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs (max) (V) 36 CMRR (min) (dB) 88 Common-mode input low (min) (V) -54.3 Common-mode input high (max) (V) 54 Input offset (±) (max) (V) 0.00004 Iq (typ) (mA) 1.1 Slew rate (typ) (V/µs) 18 Voltage gain (min) (V/V) 0.5 Voltage gain (max) (V/V) 2 Small-signal bandwidth (typ) (Hz) 2000000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Gain drift (max) (ppm/°C) 1 Gain error (±) (max) (%) 0.03
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • G = 1/2 のアンプ
  • G = 2 のアンプ
  • 低いオフセット電圧:40µV (最大値)
  • 低い入力オフセット電圧ドリフト:±2µV/℃ (最大値)
  • 低いノイズ:1 kHz 時に 18nV/√Hz
  • 低ゲイン誤差:±0.03% (最大値)
  • 大きい同相除去比:88dB (最小値)
  • 広い帯域幅:2MHz GBW
  • 低い静止電流:アンプ 1 個あたり 1.1mA
  • 高いスルーレート:18V/µs
  • 高い容量性負荷駆動能力:500pF
  • 広い電源電圧範囲:
    • 単一電源:4.5V~36V
    • デュアル電源:±2.25V~±18V
  • 仕様温度範囲: –40℃~+125℃
  • パッケージ:8 ピン MSOP および SOIC、10 ピン VSON
  • G = 1/2 のアンプ
  • G = 2 のアンプ
  • 低いオフセット電圧:40µV (最大値)
  • 低い入力オフセット電圧ドリフト:±2µV/℃ (最大値)
  • 低いノイズ:1 kHz 時に 18nV/√Hz
  • 低ゲイン誤差:±0.03% (最大値)
  • 大きい同相除去比:88dB (最小値)
  • 広い帯域幅:2MHz GBW
  • 低い静止電流:アンプ 1 個あたり 1.1mA
  • 高いスルーレート:18V/µs
  • 高い容量性負荷駆動能力:500pF
  • 広い電源電圧範囲:
    • 単一電源:4.5V~36V
    • デュアル電源:±2.25V~±18V
  • 仕様温度範囲: –40℃~+125℃
  • パッケージ:8 ピン MSOP および SOIC、10 ピン VSON

INA592 デバイスは、高精度オペアンプと高精度抵抗ネットワークで構成された、低消費電力で広帯域幅の差動アンプです。これらの抵抗温度係数 (TCR) が小さいため、温度が変化してもゲイン精度と同相モード除去が維持されます。低いオフセット (最大値 40µV)、低いオフセット・ドリフト係数 (最大値 2µV/℃)、高いスルーレート (18V/µs)、最大 500pF の大きな容量性負荷駆動能力など独自の特長を持つ INA592 は、高電圧の産業用アプリケーションに適した堅牢で高性能な差動アンプです。内部オペアンプの同相範囲は、負の電源レールまで伸びているため、このデバイスは単一電源アプリケーションでも動作できます。このデバイスは、単一 (4.5V~36V) またはデュアル (±2.25V~±18V) の電源で動作します。

差動アンプは、多くの一般的な回路の基礎となるものです。INA592 は、高価な高精度抵抗ネットワークを使用せずに、この回路機能を提供します。

INA592 デバイスは、高精度オペアンプと高精度抵抗ネットワークで構成された、低消費電力で広帯域幅の差動アンプです。これらの抵抗温度係数 (TCR) が小さいため、温度が変化してもゲイン精度と同相モード除去が維持されます。低いオフセット (最大値 40µV)、低いオフセット・ドリフト係数 (最大値 2µV/℃)、高いスルーレート (18V/µs)、最大 500pF の大きな容量性負荷駆動能力など独自の特長を持つ INA592 は、高電圧の産業用アプリケーションに適した堅牢で高性能な差動アンプです。内部オペアンプの同相範囲は、負の電源レールまで伸びているため、このデバイスは単一電源アプリケーションでも動作できます。このデバイスは、単一 (4.5V~36V) またはデュアル (±2.25V~±18V) の電源で動作します。

差動アンプは、多くの一般的な回路の基礎となるものです。INA592 は、高価な高精度抵抗ネットワークを使用せずに、この回路機能を提供します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA592 高精度、広帯域幅、e-trim™ 差動アンプ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 7月 6日
アプリケーション・ノート PLC Analog Output Module Architectures PDF | HTML 2025年 1月 29日
アプリケーション概要 Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. D) PDF | HTML 2024年 12月 5日
アプリケーション・ノート Analysis of Improved Howland Current Pump Configurations (Rev. A) PDF | HTML 2023年 2月 9日
Analog Design Journal オフセット補正手法:レーザー・トリミング、 e-Trim、チョッパ (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2019年 12月 17日
Analog Design Journal Precision signal-conditioning solutions for motor control with position feedback 2019年 6月 14日
Analog Design Journal High-side current sources for industrial applications 2019年 3月 12日
アプリケーション概要 Level Shifting Signals With Differential Amplifiers (Rev. A) 2018年 4月 2日
アプリケーション・ノート Extending the Common-Mode Range of Difference Amplifiers 2000年 9月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIFFAMP-EVM — ユニバーサル差動アンプ評価基板

自信を持って差動アンプを選択して、DIFFAMP-EVM を使用してデバイスを簡単に評価および比較できます。このモジュールはさまざまな構成をサポートしているので、開発中のアプリケーションに合わせてカスタマイズし、信頼性の高い評価を実施することができます。DIP アダプタセクションが用意されているので、IC パッケージにかかわりなく評価を行うことができます。

注:差動アンプ IC を内蔵していません
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

INA592 Linear Operation Checker (TINA-TI)

SBOMBT8.TSC (66 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

INA592 PSpice Model (Rev. B)

SBOMAR3B.ZIP (23 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA592 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SBOMAR4B.TSC (418 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

INA592 TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SBOMAR5B.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ