ホーム オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ オーディオ アンプ 専用オーディオ アンプ

±6dB (G=1/2 または 2)、シングル、オーディオ差動ライン レシーバ

製品詳細

Supply voltage (max) (V) 36 Supply voltage (min) (V) 8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Supply voltage (max) (V) 36 Supply voltage (min) (V) 8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
INA592 アクティブ 高精度 (40μV オフセット)、2MHz、88dB CMRR、低消費電力、e-trim™ 差動アンプ This device offers higher precision (40-µV, 2-µV/⁰C), higher slew rate (18-V/µs), and lower quiescent current (1.2-mA)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Audio Differential Line Receivers, ±6dB (G=1/2 or 2) データシート 2000年 9月 27日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIFFAMP-EVM — ユニバーサル差動アンプ評価基板

自信を持って差動アンプを選択して、DIFFAMP-EVM を使用してデバイスを簡単に評価および比較できます。このモジュールはさまざまな構成をサポートしているので、開発中のアプリケーションに合わせてカスタマイズし、信頼性の高い評価を実施することができます。DIP アダプタセクションが用意されているので、IC パッケージにかかわりなく評価を行うことができます。

注:差動アンプ IC を内蔵していません
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

INA137 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SBOC150B.TSC (86 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

INA137 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBFC022A.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

INA137 and INA2137 PSpice Model (Rev. B)

SBOM028B.ZIP (22 KB) - PSpice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ