MSP430F67651

アクティブ

6 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC

製品詳細

CPU MSP430 Frequency (MHz) 25 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 16 ADC type 24-bit Sigma Delta Features Advanced sensing, LCD, Real-time clock UART 4 Number of ADC channels 6 SPI 6 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators 0 Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 90 Number of I2Cs 2 Security Secure debug
CPU MSP430 Frequency (MHz) 25 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 16 ADC type 24-bit Sigma Delta Features Advanced sensing, LCD, Real-time clock UART 4 Number of ADC channels 6 SPI 6 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators 0 Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 90 Number of I2Cs 2 Security Secure debug
LQFP (PEU) 128 352 mm² 22 x 16 LQFP (PZ) 100 256 mm² 16 x 16
  • 相電流のダイナミック・レンジ2000:1で誤差0.1%未満の高精度
  • ANSI C12.20/IEC 62053規格(またはそれ以上)に適合
  • 変流器、ロゴスキー・コイル、シャントなど複数のセンサに対応
  • 最大3相+ニュートラルの電力測定
  • 較正用の有効/無効電力量専用パルス出力ピン
  • 位相ごとまたは累積的な4象限測定
  • 正確な位相角測定
  • 変流器用デジタル位相補正
  • 温度補償付き電力量測定
  • シングル・キャリブレーションによる40Hz~70Hzのライン周波数範囲
  • 自動スイッチングによる柔軟な電源オプション
  • AC主電源障害時もディスプレイは超低消費電力で動作:LPM3で3µA
  • コントラスト制御を搭載し、最大320セグメントに対応するLCDドライバ
  • パスワードで保護されたリアルタイム・クロック(RTC)、水晶振動子オフセット較正および温度補償機能付き
  • 改ざん対策をサポートするセキュリティ・モジュールを内蔵
  • スマート・メータ用の複数の通信インターフェイス
  • 32ビット乗算器を搭載した高性能25MHz CPU
  • 広い入力電源電圧範囲:1.8V~3.6V
  • 電力量測定中の消費電力が極めて低い
    • 10MHz動作時2.9mW (3V)
  • 複数の低消費電力モード
    • スタンバイ・モード(LPM3):2.1µA (3V)、
      5µs以内にウェークアップ
    • RTCモード(LPM3.5):0.34µA (3V)
    • シャットダウン・モード(LPM4.5):0.18µA (3V)
  • 最大512KBのシングルサイクル・フラッシュ
  • シングルサイクル・アクセスに対応した最大32KBのRAM
  • 差動入力と可変ゲインに対応した最大7つの独立した24ビット・シグマ・デルタADC
  • 10ビット200kspsのシステムADC
    • 6つのチャネルと電源/温度センサ測定機能
  • 6つの拡張通信ポート
    • 4つのUART、6つのSPI、2つのI²Cインターフェイスで構成可能
  • 4つの16ビット・タイマ:9個のキャプチャ/比較レジスタを装備
  • 90のI/Oピンを備えた128ピンLQFP (PEU)パッケージ
  • 62のI/Oピンを備えた100ピンLQFP (PZ)パッケージ
  • –40℃~85℃の産業用温度範囲
  • 3相電子電力量計開発ツール(ツールとソフトウェアも参照)
  • 相電流のダイナミック・レンジ2000:1で誤差0.1%未満の高精度
  • ANSI C12.20/IEC 62053規格(またはそれ以上)に適合
  • 変流器、ロゴスキー・コイル、シャントなど複数のセンサに対応
  • 最大3相+ニュートラルの電力測定
  • 較正用の有効/無効電力量専用パルス出力ピン
  • 位相ごとまたは累積的な4象限測定
  • 正確な位相角測定
  • 変流器用デジタル位相補正
  • 温度補償付き電力量測定
  • シングル・キャリブレーションによる40Hz~70Hzのライン周波数範囲
  • 自動スイッチングによる柔軟な電源オプション
  • AC主電源障害時もディスプレイは超低消費電力で動作:LPM3で3µA
  • コントラスト制御を搭載し、最大320セグメントに対応するLCDドライバ
  • パスワードで保護されたリアルタイム・クロック(RTC)、水晶振動子オフセット較正および温度補償機能付き
  • 改ざん対策をサポートするセキュリティ・モジュールを内蔵
  • スマート・メータ用の複数の通信インターフェイス
  • 32ビット乗算器を搭載した高性能25MHz CPU
  • 広い入力電源電圧範囲:1.8V~3.6V
  • 電力量測定中の消費電力が極めて低い
    • 10MHz動作時2.9mW (3V)
  • 複数の低消費電力モード
    • スタンバイ・モード(LPM3):2.1µA (3V)、
      5µs以内にウェークアップ
    • RTCモード(LPM3.5):0.34µA (3V)
    • シャットダウン・モード(LPM4.5):0.18µA (3V)
  • 最大512KBのシングルサイクル・フラッシュ
  • シングルサイクル・アクセスに対応した最大32KBのRAM
  • 差動入力と可変ゲインに対応した最大7つの独立した24ビット・シグマ・デルタADC
  • 10ビット200kspsのシステムADC
    • 6つのチャネルと電源/温度センサ測定機能
  • 6つの拡張通信ポート
    • 4つのUART、6つのSPI、2つのI²Cインターフェイスで構成可能
  • 4つの16ビット・タイマ:9個のキャプチャ/比較レジスタを装備
  • 90のI/Oピンを備えた128ピンLQFP (PEU)パッケージ
  • 62のI/Oピンを備えた100ピンLQFP (PZ)パッケージ
  • –40℃~85℃の産業用温度範囲
  • 3相電子電力量計開発ツール(ツールとソフトウェアも参照)

TI MSP430F677x1ファミリの多相メータリングSoCは、少ない外付け部品で高精度と低システム・コストを実現する、高度に統合された強力な電力量計ソリューションです。F677x1ファミリは、32ビット乗算器を搭載した低消費電力MSP430 CPUを使用して、あらゆる電力量計算をはじめ、関税率管理などの計量アプリケーション、AMRおよびAMIモジュールとの通信を実行します。

F677x1は、TIの24ビット・シグマ・デルタ・コンバータ・テクノロジにより、誤差0.1%未満の高精度を実現しています。このファミリの製品は最大512KBのフラッシュ、32KBのRAM、最大320セグメントに対応するLCDコントローラを内蔵しています。

超低消費電力のF677x1では、システム消費電力を最小限に抑えて全体的なコストを削減できます。また、スタンバイ時の消費電力が極めて低いため、バックアップ用電源容量を最小限に抑えることができ、主電源障害時にも長時間にわたって重要なデータを保持できます。

F677x1ファミリでは、TIのエネルギー測定ソフトウェア・ライブラリを実行して、関連するすべての電力量/電力の結果を計算します。エネルギー測定ソフトウェア・ライブラリは、F677x1で無償提供されます。業界標準の開発ツールとハードウェア・プラットフォームを利用して、すべてのANSI/IEC規格に適合したメータを世界中で短期間に開発できます。

モジュールの完全な説明については、『MSP430FR5xxおよびMSP430FR6xxファミリ ユーザー・ガイド』を参照してください。

TI MSP430F677x1ファミリの多相メータリングSoCは、少ない外付け部品で高精度と低システム・コストを実現する、高度に統合された強力な電力量計ソリューションです。F677x1ファミリは、32ビット乗算器を搭載した低消費電力MSP430 CPUを使用して、あらゆる電力量計算をはじめ、関税率管理などの計量アプリケーション、AMRおよびAMIモジュールとの通信を実行します。

F677x1は、TIの24ビット・シグマ・デルタ・コンバータ・テクノロジにより、誤差0.1%未満の高精度を実現しています。このファミリの製品は最大512KBのフラッシュ、32KBのRAM、最大320セグメントに対応するLCDコントローラを内蔵しています。

超低消費電力のF677x1では、システム消費電力を最小限に抑えて全体的なコストを削減できます。また、スタンバイ時の消費電力が極めて低いため、バックアップ用電源容量を最小限に抑えることができ、主電源障害時にも長時間にわたって重要なデータを保持できます。

F677x1ファミリでは、TIのエネルギー測定ソフトウェア・ライブラリを実行して、関連するすべての電力量/電力の結果を計算します。エネルギー測定ソフトウェア・ライブラリは、F677x1で無償提供されます。業界標準の開発ツールとハードウェア・プラットフォームを利用して、すべてのANSI/IEC規格に適合したメータを世界中で短期間に開発できます。

モジュールの完全な説明については、『MSP430FR5xxおよびMSP430FR6xxファミリ ユーザー・ガイド』を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
MSP430F67651A アクティブ 6 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC This product has the same memory, peripherals including the sigma-delta ADC(s), and pin-out configuration while incorporating several errata improvements.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MSP430F677x1、MSP430F676x1、MSP430F674x1多相メータリングSoC データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 10月 31日
* エラッタ MSP430F67651 Microcontroller Errata (Rev. AC) PDF | HTML 2021年 6月 14日
* ユーザー・ガイド MSP430x5xx and MSP430x6xx Family User's Guide (Rev. Q) 2018年 8月 17日
アプリケーション・ノート MSP430™ MCU から MSPM0 MCU への移行ガイド (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 2日
アプリケーション・ノート ESD Diode Current Specification (Rev. B) PDF | HTML 2021年 8月 23日
アプリケーション・ノート MSP430 System-Level ESD Considerations (Rev. B) PDF | HTML 2021年 7月 14日
ユーザー・ガイド MSP430 MCUs Development Guide Book (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 13日
アプリケーション・ノート Answers to Common Sigma-Delta ADC Questions on MSP MCUs PDF | HTML 2020年 8月 11日
アプリケーション・ノート Differences Between MSP430F67xx and MSP430F67xxA Devices (Rev. A) PDF | HTML 2020年 1月 13日
アプリケーション・ノート MSP430 System ESD Troubleshooting Guide PDF | HTML 2019年 12月 13日
アプリケーション・ノート MSP430 32-kHz Crystal Oscillators (Rev. D) PDF | HTML 2017年 7月 18日
Analog Design Journal How delta-sigma ADCs work, Part 1 (Rev. A) 2016年 9月 19日
アプリケーション・ノート MSP Code Protection Features PDF | HTML 2015年 12月 7日
アプリケーション・ノート Designing With MSP430™ MCUs and Segment LCDs (Rev. A) PDF | HTML 2015年 7月 20日
アプリケーション・ノート MSP430 Advanced Power Optimizations: ULP Advisor SW and EnergyTrace Technology 2014年 6月 9日
アプリケーション・ノート Using TI’s DLMS COSEM Library 2013年 11月 12日
アプリケーション・ノート MSP430F5xx および MSP430F6xx ファミリから、MSP430FR58xx および MSP430FR59xx ファミリへの移行および MSP43 最新英語版 (Rev.D) 2013年 4月 19日
アプリケーション・ノート A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B) 2011年 10月 9日
アプリケーション・ノート Design of Differential Filters for High-Speed Signal Chains (Rev. B) 2010年 4月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ

μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。

スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。

そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。

購入先:Algocraft
開発キット

MSP-TS430PEU128 — MSP430F677xIPEU & MSP430F677x1IPEU 128ピン ターゲット・ボード

The MSP-TS430PEU128 is a standalone 128-pin ZIF socket target board used to program and debug the MSP430 MCU in-system through the JTAG interface or the Spy Bi-Wire (2-wire JTAG) protocol.

Device Support: The MSP-TS430PEU128 development board supports MSP430F677x, MSP430F676x, MSP430F674x, (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ハードウェア・プログラミング・ツール

MSP-FET — MSP MCU プログラマとデバッガ

MSP-FET は、強力なエミュレーション開発ツールであり、一般的にデバッグ プローブと呼ばれ、MSP 低消費電力マイクロコントローラ (MCU) の開発を迅速に開始することを可能にします。

JTAG および SBW インターフェイスの双方に対応し、プログラミングおよびリアルタイム デバッグをサポートします。さらに、MSP-FET はコンピュータの USB インターフェイスと MSP の UART 間でバックチャネル UART 接続も提供します。これにより、MSP プログラマは、MSP とコンピュータ上で動作するターミナル間でシリアル通信を行う便利な手段を得ることができます。また、UART や (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ハードウェア・プログラミング・ツール

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ

WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。

購入先:Algocraft
ソフトウェア開発キット (SDK)

MSP430-SDK MSP430 マイコン向け MSPWare

MSP430-SDK is a collection of resources that help users to write effective code for MSP430 microcontrollers (MCUs). These resources support ALL MSP430 microcontrollers. As one user mentioned, “It’s essentially everything developers need to become MSP430 microcontroller experts!”

This collection of (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

MSP-EM-DESIGN-CENTER — MSP430 マイコン向けエネルギー測定デザイン センター

エネルギー測定デザイン センターは、TI MSP430i20xxおよびMSP430F67xxフラッシュ ベース マイクロコントローラ(MCU)を使用したエネルギー測定システムを短期間で開発できるツールです。グラフィカル ユーザー インターフェイス(GUI)、ドキュメント、ソフトウェア ライブラリ、およびサンプルが含まれているため、スマート グリッドやビルディング オートメーションなどを含む、広範な電力監視およびエネルギー測定アプリケーションを簡単に開発でき、設計時間を短縮できます。デザイン センターを使用すると、コードを 1 (...)
サンプル・コードまたはデモ

SLAC561 MSP430F677x(1), MSP430F676x(1), MSP430F674x(1) Code Examples

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

MSP-DSPLIB MSP マイコン向けデジタル・シグナル・プロセッシング(DSP)ライブラリ

The TI MSP430™ Digital Signal Processing library is a set of optimized functions to perform common signal processing operations for MSP430 microcontrollers. These functions are used in applications where processing-intensive transforms are done in real-time for minimal energy and with very (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

MSP-GRLIB MSP グラフィック・ライブラリ

The MSP Graphics Library is a royalty-free set of graphics primitives for displaying images or creating graphical user interfaces (GUIs) on MSP430 and MSP432 microcontroller-based boards that use a graphical display. The graphics library consists of two functional layers: 1) the display driver (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

MSPMATHLIB — Math ライブラリ、MSP430 用

Continuing to innovate in the low power and low cost microcontroller space, TI brings you MSPMATHLIB. Leveraging the intelligent peripherals of our devices, this floating point math library of scalar functions brings you up to 26x better performance.

Mathlib is easy to integrate into your designs. (...)

ユーザー ガイド: PDF
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ENERGYTRACE — MSP マイコン向け EnergyTrace™ テクノロジー

EnergyTrace™ software for MSP430™ MCUs, MSP432™ MCUs, CC13xx wireless MCUs and CC26xx wireless MCUs is an energy-based code analysis tool that measures and displays the energy profile of an application and helps optimize it for ultra-low-power consumption.

As most developers know, it is difficult (...)

ユーザー ガイド: PDF
最新英語版 (Rev.AS): PDF
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench

IAR Embedded Workbench は、選択したターゲット・マイコンに対応する組込みアプリケーションのビルドとデバッグに使用する包括的な開発ツールチェーンです。付属の IAR C/C++ コンパイラは、開発中アプリケーション向けに高度最適化済みのコードを生成します。C-SPY デバッガは、コードとデータそれぞれの複雑なブレークポイントをサポートしている、ソース・レベルと逆アセンブリ・レベルのデバッグに適したフル統合型デバッガです。

主なコンポーネント:

  • プロジェクト管理ツールとエディタの付属した統合開発環境。
  • 高度な最適化を実現する C/C++ コンパイラ。
  • (...)
購入先:IAR Systems
ユーザー ガイド: PDF
オンライン・トレーニング

MSP430-ACADEMY MSP430™ academy

MSP430™ academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSP430 MCU portfolio.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

オペレーティング・システム (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS

SAFERTOS® は、組込みプロセッサに適した独自のリアルタイム オペレーティング システムです。TÜV SÜD から、IEC 61508 SIL3 と ISO 26262 ASIL D の各規格に対する事前認証取得済みです。SAFERTOS® は、WHIS のエキスパート チームが安全性を重視して特化型製作したもので、世界各地の安全重視アプリケーションが採用しています。WHIS とテキサス・インスツルメンツは 10 年以上にわたる協力関係を維持してきました。この間、WHIS は SafeRTOS® を幅広い TI (...)
ソフトウェア・プログラミング・ツール

MSP-GANG-SOFTWARE MSP-GANG ソフトウェア

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

MSP430-FLASHER MSP430™ と SimpleLink™ MSP432™ の各マイコン向けコマンドライン・プログラマ

MSPFlasher is an open-source, shell-based (command line) interface for programming MSP430™ and MSP432™ microcontrollers (MCUs) through JTAG and provides the most common programming functions. MSP Flasher can be used to download binary files directly to memory without the need of an IDE (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
設計ツール

MSP-3P-SEARCH — MSP Third party search tool

TI は複数の企業と協力し、TI の MSP デバイスに対応する多様なソリューションとサービスを提供しています。これらの企業は、各種 MSP デバイスを使用する量産に至るお客様の開発工程の迅速化に役立ちます。この検索ツールをダウンロードすると、サード・パーティー各社の概要を手早く参照し、お客様のニーズに適したサード・パーティーを見つけることができます。

(...)

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFP (PEU) 128 Ultra Librarian
LQFP (PZ) 100 Ultra Librarian