LMG1020EVM-006

LMG1020 GaN ローサイド ドライバ + GaN FET LiDAR の評価基板

LMG1020EVM-006

ご注文はこちら

概要

LMG1020EVM-006 は、LIDAR レーザー ドライブ向けの小型で使いやすい電力段です。この評価基板 (EVM) は、内蔵の抵抗性負荷 (レーザーは付属していません) を搭載しており、短いパルス入力を受け入れます。この入力は、バッファでバッファリング (およびいっそう短縮) するか、電力段に直接渡すことができます。このボードは、高分解能 LIDAR と ToF (タイム オブ フライト) の各システム向けに、ナノ秒 (ns) レーザー パルスを提示することができます。

特長
  • 1ns のパルスで 50A を超えるドライバ能力を実証
  • 非常に短い伝搬遅延:標準 2.5ns、最大 4.5ns
  • 210ps の立ち上がり/立ち下がり時間 (代表値)
  • 堅牢性を高めるためのシュミット トリガ タイプの CMOS 入力
  • インダクタンスが 500pH を超える高度なレイアウト
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS709 逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

ローサイド ドライバ
LMG1020 5V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、ナノ秒単位の入力パルス対応、7A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ LMG1020-Q1 車載、5V UVLO 搭載、ナノ秒単位の入力パルス対応、7A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ LMG1025-Q1 車載、パルス幅の狭いアプリケーション向け、5V UVLO 搭載、7A/5A、シングル チャネル ローサイド ゲート ドライバ UCC27611 4V UVLO 搭載、レギュレーション済みの 5V 出力、4A/6A、シングルチャネル ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMG1020EVM-006 — LMG1020 GaN ローサイド・ドライバ + GaN FET LiDAR の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01573 LiDAR 用ナノ秒レーザー ドライバのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMG1020EVM-006 LMG1020 GaN ローサイド・ドライバ + GaN FET LiDAR の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01573 LiDAR 用ナノ秒レーザー ドライバのリファレンス デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LMG1020-EVM Nano-second LiDAR EVM (Rev. D) PDF | HTML 2025/04/04
証明書 LMG1020EVM-006 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020/05/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示