ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ローサイド ドライバ

LMG1020

アクティブ

5V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、ナノ秒単位の入力パルス対応、7A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ

製品詳細

Number of channels 1 Power switch GaNFET, MOSFET Peak output current (A) 7 Input supply voltage (min) (V) 4.75 Input supply voltage (max) (V) 5.25 Features low-side, ultra-fast Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 0.4 Fall time (ns) 0.4 Propagation delay time (µs) 0.0025 Input threshold TTL Channel input logic Inverting, Non-inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 3.5 Driver configuration Low Side
Number of channels 1 Power switch GaNFET, MOSFET Peak output current (A) 7 Input supply voltage (min) (V) 4.75 Input supply voltage (max) (V) 5.25 Features low-side, ultra-fast Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 0.4 Fall time (ns) 0.4 Propagation delay time (µs) 0.0025 Input threshold TTL Channel input logic Inverting, Non-inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 3.5 Driver configuration Low Side
DSBGA (YFF) 6 1.4000000000000001 mm² 1 x 1.4000000000000001
  • GaNおよびシリコンFET用の超高速ローサイド・ゲート・ドライバ
  • 最小入力パルス幅: 1ns
  • 最高60MHzでの動作
  • 標準2.5ns、最大4.5nsの伝搬遅延
  • 400psの標準立ち上がりおよび立ち下がり時間
  • 7Aピーク・ソース電流および5Aピーク・シンク電流
  • 5Vの電源電圧
  • UVLOおよび過熱保護
  • 0.8mm×1.2mmのWCSPパッケージ
  • GaNおよびシリコンFET用の超高速ローサイド・ゲート・ドライバ
  • 最小入力パルス幅: 1ns
  • 最高60MHzでの動作
  • 標準2.5ns、最大4.5nsの伝搬遅延
  • 400psの標準立ち上がりおよび立ち下がり時間
  • 7Aピーク・ソース電流および5Aピーク・シンク電流
  • 5Vの電源電圧
  • UVLOおよび過熱保護
  • 0.8mm×1.2mmのWCSPパッケージ

LMG1020デバイスはシングル、ローサイドのドライバで、LiDAR、タイム・オブ・フライト、顔認識などの高速アプリケーションや、ローサイド・ドライバを使用するあらゆる電力コンバータで、GaN FETおよびロジック・レベルMOSFETを駆動するよう設計されています。LMG1020は設計が単純なため、伝播遅延が2.5ナノ秒と非常に短く、最小で1ナノ秒のパルス幅に対応できます。ゲートと、OUTHおよびOUTLとの間に外付けの抵抗を接続することで、それぞれプルアップ・エッジとプルダウン・エッジの駆動強度を独立に設定できます。

ドライバには、過負荷またはフォルト状況に対応するため、低電圧誤動作防止(UVLO)および過熱保護(OTP)機能があります。

LMG1020は0.8mm×1.2mmのWCSPパッケージを使用しており、ゲート・ループのインダクタンスが最小化され、高周波数のアプリケーションで電力密度を最大化できます。

LMG1020デバイスはシングル、ローサイドのドライバで、LiDAR、タイム・オブ・フライト、顔認識などの高速アプリケーションや、ローサイド・ドライバを使用するあらゆる電力コンバータで、GaN FETおよびロジック・レベルMOSFETを駆動するよう設計されています。LMG1020は設計が単純なため、伝播遅延が2.5ナノ秒と非常に短く、最小で1ナノ秒のパルス幅に対応できます。ゲートと、OUTHおよびOUTLとの間に外付けの抵抗を接続することで、それぞれプルアップ・エッジとプルダウン・エッジの駆動強度を独立に設定できます。

ドライバには、過負荷またはフォルト状況に対応するため、低電圧誤動作防止(UVLO)および過熱保護(OTP)機能があります。

LMG1020は0.8mm×1.2mmのWCSPパッケージを使用しており、ゲート・ループのインダクタンスが最小化され、高周波数のアプリケーションで電力密度を最大化できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMG1025-Q1 アクティブ Automotive 7A/5A single-channel low-side driver with 5V UVLO for narrow pulse applications Similar electrical characteristics in a different package offering and automotive grade

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMG1020 5V、7A、5AのローサイドGaNおよびMOSFETドライバ、1nsパルス幅のアプリケーション用 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 6月 5日
アプリケーション・ノート Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies' Gate Driver Needs PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B) PDF | HTML 2023年 9月 8日
アプリケーション概要 GaN Applications PDF | HTML 2022年 8月 10日
アプリケーション概要 GaN Driver Schematic and Layout Recommendations PDF | HTML 2022年 8月 10日
アプリケーション概要 Key Parameters and Driving Requirements of GaN FETs PDF | HTML 2022年 8月 4日
アプリケーション概要 Nomenclature, Types, and Structure of GaN Transistors PDF | HTML 2022年 8月 4日
アプリケーション概要 How GaN Enables More Efficient and Reduced Form Factor Power Supplies PDF | HTML 2022年 8月 2日
アプリケーション・ノート Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver PDF | HTML 2021年 11月 10日
e-Book(PDF) E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド 英語版 2020年 3月 25日
e-Book(PDF) E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. 2020年 3月 25日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション・ノート GaN Gate Driver Layout Help 2019年 5月 23日
アプリケーション概要 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
技術記事 5 ways TI’s tiny devices deliver huge innovations to engineers PDF | HTML 2018年 11月 8日
アプリケーション概要 Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole 2018年 3月 16日
技術記事 GaN drivers – switching faster than today’s technology PDF | HTML 2018年 3月 5日
ホワイト・ペーパー A comprehensive methodology to qualify the reliability of GaN products 2015年 3月 2日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMG1020EVM-006 — LMG1020 GaN ローサイド ドライバ + GaN FET LiDAR の評価基板

LMG1020EVM-006 は、LIDAR レーザー ドライブ向けの小型で使いやすい電力段です。この評価基板 (EVM) は、内蔵の抵抗性負荷 (レーザーは付属していません) を搭載しており、短いパルス入力を受け入れます。この入力は、バッファでバッファリング (およびいっそう短縮) するか、電力段に直接渡すことができます。このボードは、高分解能 LIDAR と ToF (タイム オブ フライト) の各システム向けに、ナノ秒 (ns) レーザー パルスを提示することができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LMG1020 PSpice Transient Model (Rev. C)

SNOM618C.ZIP (1575 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMG1020 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SNOM619A.TSC (66 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LMG1020 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SNOM620A.ZIP (43 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

SLURB17 LMG1020 Schematic Review Template

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ローサイド ドライバ
LMG1020 5V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、ナノ秒単位の入力パルス対応、7A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-01573 — LiDAR 用ナノ秒レーザー ドライバのリファレンス デザイン

LiDAR (Light Distancing And Ranging、光を使用した検出と距離測定) を採用したこのリファレンス デザインは、パルス幅の狭いアプリケーションで LMG1020 と LMG1025-Q1 の各ローサイド ゲート ドライバを使用する方法を紹介します。これらのデバイスは単一の FET を駆動し、100W 以上の出力で、パルス幅が 1.5ns 未満のレーザー光学パルスを生成することができます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ