ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ RGB LED ドライバ

16 ビット PWM 調光機能搭載、超低消費電力、48 × 16 LED マトリクス・ドライバ

製品詳細

Number of channels 48 LED current per channel (mA) 20 LED configuration Matrix Program memory Yes Topology Linear Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.96 Features De-ghosting, Intelligent power-saving mode, LED Open Detection, LED Short Detection Iq (typ) (mA) 5.5 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 900 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
Number of channels 48 LED current per channel (mA) 20 LED configuration Matrix Program memory Yes Topology Linear Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.96 Features De-ghosting, Intelligent power-saving mode, LED Open Detection, LED Short Detection Iq (typ) (mA) 5.5 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 900 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
NFBGA (ZXL) 96 36 mm² 6 x 6 VQFN (RRF) 76 81 mm² 9 x 9
  • 独立した VCC および VR/G/B 電源
    • VCC 電圧範囲:2.5V~5.5V
    • VR/G/B の電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 48 個の 0.2mA~20mA 電流源チャネル
    • チャネル間精度:±0.5% (標準値)、±2% (最大値)、デバイス間精度:±0.5% (標準値)、±2% (最大値)
    • 低いニー電圧:0.26V (最大値) (IOUT = 5mA 時)
    • 3 ビット (8 ステップ) のグローバル輝度制御
    • 8 ビット (256 ステップ) の色輝度制御
    • 最大 16 ビット (65536 ステップ) の PWM グレイスケール制御
  • RDS(ON) = 190mΩ の 16 のスキャン・ライン・スイッチ
  • 超低消費電力
    • 独立した最小 2.5V の VCC
    • 最小 3.6mA の小さい ICC (GCLK = 50MHz)
    • ICC を最小 0.9 mA に低減したインテリジェント省電力モード
  • 1~64 のマルチプレクシングをサポートする内蔵 SRAM
    • 1 つのデバイス:48 × 16 の LED または 16 × 16 の RGB ピクセルをサポート
    • 2 つのデバイスのスタック接続:96 × 32 の LED または 32 × 32 の RGB ピクセルをサポート
    • 3 つのデバイスのスタック接続:144 × 48 の LED または 48 × 48 の RGB ピクセルをサポート
    • 4 つのデバイスのスタック接続:192 × 64 の LED または 64 × 64 の RGB ピクセルをサポート
  • 高速および低 EMI の連続クロック・シリーズ・インターフェイス (CCSI)
    • わずか 3 本の信号線:SCLK / SIN / SOUT
    • 外部 50MHz (最大値) SCLK、 rising・エッジ転送メカニズム付き
    • 高い GCLK 周波数をサポートする内部周波数逓倍器
  • LED マトリクス・ディスプレイの性能を最適化
    • 上側と下側のゴーストの除去
    • 低グレイスケール強調
    • LED の開放 / 短絡 / 弱短絡の検出と動作中の取り外し
  • LP5891MRRFR は -55℃~約 125℃の動作時周囲温度をサポート
  • 独立した VCC および VR/G/B 電源
    • VCC 電圧範囲:2.5V~5.5V
    • VR/G/B の電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 48 個の 0.2mA~20mA 電流源チャネル
    • チャネル間精度:±0.5% (標準値)、±2% (最大値)、デバイス間精度:±0.5% (標準値)、±2% (最大値)
    • 低いニー電圧:0.26V (最大値) (IOUT = 5mA 時)
    • 3 ビット (8 ステップ) のグローバル輝度制御
    • 8 ビット (256 ステップ) の色輝度制御
    • 最大 16 ビット (65536 ステップ) の PWM グレイスケール制御
  • RDS(ON) = 190mΩ の 16 のスキャン・ライン・スイッチ
  • 超低消費電力
    • 独立した最小 2.5V の VCC
    • 最小 3.6mA の小さい ICC (GCLK = 50MHz)
    • ICC を最小 0.9 mA に低減したインテリジェント省電力モード
  • 1~64 のマルチプレクシングをサポートする内蔵 SRAM
    • 1 つのデバイス:48 × 16 の LED または 16 × 16 の RGB ピクセルをサポート
    • 2 つのデバイスのスタック接続:96 × 32 の LED または 32 × 32 の RGB ピクセルをサポート
    • 3 つのデバイスのスタック接続:144 × 48 の LED または 48 × 48 の RGB ピクセルをサポート
    • 4 つのデバイスのスタック接続:192 × 64 の LED または 64 × 64 の RGB ピクセルをサポート
  • 高速および低 EMI の連続クロック・シリーズ・インターフェイス (CCSI)
    • わずか 3 本の信号線:SCLK / SIN / SOUT
    • 外部 50MHz (最大値) SCLK、 rising・エッジ転送メカニズム付き
    • 高い GCLK 周波数をサポートする内部周波数逓倍器
  • LED マトリクス・ディスプレイの性能を最適化
    • 上側と下側のゴーストの除去
    • 低グレイスケール強調
    • LED の開放 / 短絡 / 弱短絡の検出と動作中の取り外し
  • LP5891MRRFR は -55℃~約 125℃の動作時周囲温度をサポート

LP5891 は、48 の定電流源と 16 のスキャン FET を備えた高集積の共通カソード LED マトリクス・ドライバです。 LP5891 は高速 risingエッジ伝送インターフェイスを実装しており、多数のデバイスのデイジーチェーン接続をサポートすると同時に、電磁気干渉 (EMI) と内部 GCLK レートの範囲を 40MHz~160MHz に抑えます。また、LED の開放 / 弱短絡 / 短絡の検出および動作中の取り外しにも対応しています。

LP5891 は、48 の定電流源と 16 のスキャン FET を備えた高集積の共通カソード LED マトリクス・ドライバです。 LP5891 は高速 risingエッジ伝送インターフェイスを実装しており、多数のデバイスのデイジーチェーン接続をサポートすると同時に、電磁気干渉 (EMI) と内部 GCLK レートの範囲を 40MHz~160MHz に抑えます。また、LED の開放 / 弱短絡 / 短絡の検出および動作中の取り外しにも対応しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP5891 48 の電流源、64 のスキャンを備えた共通カソード LED マトリクス・ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 15日
ユーザー・ガイド LP589x(-Q1)/TLC698x Sample Code User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 6日
EVM ユーザー ガイド (英語) LP5891 48x16 Common Cathode Matrix LED Display Driver Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 28日
アプリケーション・ノート Example of LED Display Screen Design Requirements Based on TLC6983 PDF | HTML 2023年 7月 31日
証明書 LP5891EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 9月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP5891EVM — LP5891 48 x 16 カソード・コモン・マトリクス LED ディスプレイ・ドライバの評価基板

LP5891 評価基板 (EVM) は、LED ディスプレイ・ドライバである LP5891 の特性、動作、用途の評価に使用できます。LP5891 は、48 個の定電流源と 16 個のスキャン FET を搭載した、高集積のカソード・コモン・マトリクス LED ディスプレイ・ドライバです。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

LP5891Q1EVM-SW-F280039C Reference code for LP5891-Q1 EVM based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

This reference code showcases the ability of the TMS320F280039C device to communicate with the LP5891-Q1 LED driver. The code configures the MCU using CLB to drive a 16x16 RGB LED matrix which is available on the LP5891Q1EVM.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車載 LED ドライバ
LP5891-Q1 車載対応、16 ビット PWM (パルス幅変調) 調光機能搭載、48 x 16マトリクス LED ドライバ
RGB LED ドライバ
LP5891 16 ビット PWM 調光機能搭載、超低消費電力、48 × 16 LED マトリクス・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
LP5891Q1EVM LP5891-Q1 48 x 16 カソード・コモン・マトリクス LED ディスプレイ・ドライバの評価基板 LP5891EVM LP5891 48 x 16 カソード・コモン・マトリクス LED ディスプレイ・ドライバの評価基板
ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

LP5899DYYEVM-LP5891-F280039C-SW LP5899 reference code pairing with LP5891(-Q1) based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

This reference code showcases the ability of the TMS320F280039C device to communicate with the LP5899(-Q1) paired with LP5891(-Q1) LED driver. The code configures the MCU using SPI to drive the LEDs on the LP5891(Q1)EVM.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
LED ディスプレイ・ドライバ
LP5899 SPI と、ディスプレイ LED マトリクス ドライバである LP589x の間のブリッジ
車載 LED ドライバ
LP5899-Q1 車載、LP589x-Q1 ディスプレイ LED マトリクスドライバ向け、SPI ユニバーサル プラグイン 拡張接続 LP5891-Q1 車載対応、16 ビット PWM (パルス幅変調) 調光機能搭載、48 x 16マトリクス LED ドライバ
RGB LED ドライバ
LP5891 16 ビット PWM 調光機能搭載、超低消費電力、48 × 16 LED マトリクス・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
LP5899DYYEVM LP5899 evaluation module LP5891EVM LP5891 48 x 16 カソード・コモン・マトリクス LED ディスプレイ・ドライバの評価基板 LP5891Q1EVM LP5891-Q1 48 x 16 カソード・コモン・マトリクス LED ディスプレイ・ドライバの評価基板
ダウンロードオプション
計算ツール

SLDR007 LP5891 Registers Map Generator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車載 LED ドライバ
LP5891-Q1 車載対応、16 ビット PWM (パルス幅変調) 調光機能搭載、48 x 16マトリクス LED ドライバ
RGB LED ドライバ
LP5891 16 ビット PWM 調光機能搭載、超低消費電力、48 × 16 LED マトリクス・ドライバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
NFBGA (ZXL) 96 Ultra Librarian
VQFN (RRF) 76 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ