ホーム パワー マネージメント LED ドライバ 車載 LED ドライバ

LP5899-Q1

アクティブ

車載、LP589x-Q1 ディスプレイ LED マトリクスドライバ向け、SPI ユニバーサル プラグイン 拡張接続

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Features AEC Q100, CRC, Fault output, Interrupt pin, Oscillator
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Features AEC Q100, CRC, Fault output, Interrupt pin, Oscillator
SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² 4.2 x 3.26 WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • グレード 1:周囲温度範囲:-40℃~125℃
    • デバイス HBM 分類レベル H3A
    • デバイス CDM 分類レベル C5
  • 動作電圧 VCC 範囲:2.5V~5.5V
  • SPI ペリフェラル
    • 最大 20MHz のデータ転送レート
    • 1 つのコントローラで複数のペリフェラルをサポート
  • 連続クロック シリアル インターフェイス (CCSI) コントローラおよびペリフェラル
    • 最大 20MHz のデータ転送レート
    • EMI 耐性を強化できるプログラマブルなクロック ジッタ
  • 診断
    • オープン ドレインの FAULT ピン
    • SPI 通信喪失検出
    • SPI 通信用 CRC
    • CCSI のデータ整合性
  • データが利用可能かどうかを確認するためのデータ レディ割り込み
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • グレード 1:周囲温度範囲:-40℃~125℃
    • デバイス HBM 分類レベル H3A
    • デバイス CDM 分類レベル C5
  • 動作電圧 VCC 範囲:2.5V~5.5V
  • SPI ペリフェラル
    • 最大 20MHz のデータ転送レート
    • 1 つのコントローラで複数のペリフェラルをサポート
  • 連続クロック シリアル インターフェイス (CCSI) コントローラおよびペリフェラル
    • 最大 20MHz のデータ転送レート
    • EMI 耐性を強化できるプログラマブルなクロック ジッタ
  • 診断
    • オープン ドレインの FAULT ピン
    • SPI 通信喪失検出
    • SPI 通信用 CRC
    • CCSI のデータ整合性
  • データが利用可能かどうかを確認するためのデータ レディ割り込み

LP5899-Q1 SPI 互換接続機能を使うと、標準 SPI コントローラを使用して、LP589x-Q1 デバイス ファミリを制御できます。本デバイスには、LP589x-Q1 デバイス ファミリが必要とする連続クロックを生成するための内部発振器が備わっています。EMI 耐性を強化するため、連続クロックにジッタを付加できます。送信データは、CCSI インターフェイスのタイミング要件を維持するため、連続クロックに合わせて調整されます。

LP5899-Q1 には、LP589x-Q1 のデイジーチェーンと LP5899-Q1 内部の両方のフォルトの報告機能が内蔵されています。レジスタと VSYNC コマンドの、LP589x-Q1デイジーチェーンへのデータ転送は、LP5899-Q1 によって CRC 保護されます。また、データ ラインは固着障害に対して LP5899-Q1 によって保護されます。

LP5899-Q1 SPI 互換接続機能を使うと、標準 SPI コントローラを使用して、LP589x-Q1 デバイス ファミリを制御できます。本デバイスには、LP589x-Q1 デバイス ファミリが必要とする連続クロックを生成するための内部発振器が備わっています。EMI 耐性を強化するため、連続クロックにジッタを付加できます。送信データは、CCSI インターフェイスのタイミング要件を維持するため、連続クロックに合わせて調整されます。

LP5899-Q1 には、LP589x-Q1 のデイジーチェーンと LP5899-Q1 内部の両方のフォルトの報告機能が内蔵されています。レジスタと VSYNC コマンドの、LP589x-Q1デイジーチェーンへのデータ転送は、LP5899-Q1 によって CRC 保護されます。また、データ ラインは固着障害に対して LP5899-Q1 によって保護されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP5899-Q1 LP589x-Q1 デバイス ファミリ向け、 車載用、 SPI 互換接続機能 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 10月 18日
ユーザー・ガイド LP589x(-Q1)/TLC698x Sample Code User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP5899DYYEVM — LP5899 評価基板

LP5899 SPI 互換接続機能評価基板は、標準 SPI コントローラを使用して、 LP589xデバイス ファミリの制御を可能にしできます。本デバイスには、 LP589xデバイス ファミリが必要とする連続クロックを生成するための内部発振器が備わっています。EMI 耐性を強化するため、連続クロックにジッタを付加できます。送信データは、CCSI インターフェイスのタイミング要件を維持するため、連続クロックに合わせて調整されます。LP5899 には、LP589x デイジーチェーンと LP5899 内部の両方のフォルトの報告機能が内蔵されています。レジスタと VSYNC (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

LP5899DYYEVM-LP5891-F280039C-SW LP5899 reference code pairing with LP5891(-Q1) based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

This reference code showcases the ability of the TMS320F280039C device to communicate with the LP5899(-Q1) paired with LP5891(-Q1) LED driver. The code configures the MCU using SPI to drive the LEDs on the LP5891(Q1)EVM.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian